Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Cyfrowe rozwiązania dla krytycznej pamięci masowej

Ochrona cennych produktów, materiałów i zasobów badawczych przy jednoczesnym spełnianiu surowych wymogów regulacyjnych i technologicznych jest wymagająca. Dzięki Siemens Xcelerator i naszej szerokiej gamie rozwiązań i usług cyfrowych możesz łatwo kontrolować i monitorować istotne szczegóły dotyczące krytycznej pamięci masowej.

W pełni zintegrowany. Pełna kontrola.

Kontrola klimatu jest jednym z największych wyzwań w krytycznym przechowywaniu. Nawet niewielkie odchylenia temperatury lub wentylacji mogą uszkodzić całe partie. W pełni zintegrowane podejście jest niezbędne do utrzymania stabilnych warunków, poprawy efektywności energetycznej oraz spełnienia wymogów regulacyjnych i akredytacyjnych.

Wizualna strona docelowa nauk o życiu o krytycznym magazynie.
  • Utrzymuj go bezpiecznie i bezpiecznie: Zabezpiecz aktywa o wysokiej wartości w towarach niebezpiecznych i krytycznych środowiskach magazynowych dzięki wczesnemu wykrywaniu i tłumieniu pożaru, sterowanej eksploatacji i ewakuacji oraz kontrolowanym dostępie tylko dla upoważnionego personelu. Scentralizowane zapisy aktywności, przejrzyste przeglądy obecności i ciągły nadzór wideo zapewniają pełną przejrzystość i bezpieczeństwo.
  • Stwórz idealne warunki klimatyczne: Utrzymuj precyzyjną kontrolę przepływu powietrza, temperatury i parametrów środowiskowych. Nasze zintegrowane rozwiązania wspierają ciągłe monitorowanie i optymalizację — od objętości przepływu powietrza i różnic ciśnień po kompleksowe mapowanie temperatury — pomagając chronić wrażliwe materiały przy jednoczesnej poprawie efektywności energetycznej.
  • Uzyskaj dogłębną wiedzę na cały cykl życia: Uprość operacje i podejmowanie decyzji dzięki standardowym interfejsom i inteligentnej analizie danych we wszystkich systemach. Nasza globalna sieć ekspertów wspiera Cię przez cały cykl życia krytycznego magazynu, zapewniając zgodną obsługę danych, niezawodne monitorowanie i długoterminową doskonałość operacyjną.

Znajdź odpowiednie rozwiązania dla krytycznej pamięci masowej

Nasze w pełni zintegrowane krytyczne systemy magazynowania łączą wszystkie funkcje zarządzania — od monitorowania i wykrywania pożarów po raportowanie. Innowacyjne czujniki śledzą kluczowe parametry i ujawniają opcje efektywności energetycznej, pomagając chronić kosztowne produkty przy jednoczesnym spełnieniu wymogów regulacyjnych.

Select...

Oferujemy w pełni zintegrowane, inteligentne rozwiązania automatyki budynków, które spełniają rygorystyczne wymagania techniczne i rygorystyczne normy prawne branży farmaceutycznej i nauk przyrodniczych. Skutecznie kontrolują i monitorują wszystkie parametry w krytycznym magazynie, które mogą wpływać na jakość procesów i produktów, zapewniając wysoką niezawodność działania przed awariami. Dodatkowo zwiększają efektywność energetyczną i obniżają koszty operacyjne. Nasze systemy sterowania pomieszczeniem wyposażone są w wygodne wyświetlacze, które łatwo śledzą krytyczne parametry i szybko ostrzegają Cię o ostrzeżeniach lub alarmach.

  • Dokładne, modulujące zawory magnetyczne do precyzyjnego sterowania kropla po kropli
  • Dynamiczne sterowanie ciśnieniem i przepływem objętościowym
  • Skalibrowane czujniki wilgotności i temperatury
  • Regulacja światła i cieniowania oparta na zapotrzebowaniu
krytyczne przechowywanie nauki przyrodnicze wizualne.
Artykuł techniczny

Walka z transformacją cyfrową

W dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie biznesowym firmy farmaceutyczne i naukowe stają przed zarówno wyzwaniami, jak i możliwościami w zakresie transformacji cyfrowej.

W niniejszej białej księdze podkreślono, w jaki sposób inteligentniejsze budynki i infrastruktura, powered by Siemens Xcelerator, wspierają transformację poprzez dwie historie sukcesu w prawdziwym życiu.

Krajobraz ze źródłami energii połączonymi za pomocą nakładek cyfrowych i ekranów danych, ilustrujący ciągły monitoring.