Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Maszyny tekstylne

Zwiększ wydajność, elastyczność i wydajność maszyn włókienniczych. Łączymy zintegrowane technologie automatyzacji, sterowania i napędu z rozwiązaniami cyfrowymi, aby pomóc konstruktorom maszyn tworzyć maszyny o wysokiej wydajności na każdym etapie produkcji tekstyliów.

Sprostanie wyzwaniom w produkcji tekstyliów

Producenci maszyn włókienniczych stoją w obliczu rosnącej presji ze względu na intensywną konkurencję, ciągłe innowacje i wysokie koszty produkcji. Rosnące zapotrzebowanie na produkty niestandardowe, krótsze serie produkcji i większa elastyczność zwiększają złożoność produkcji tekstyliów.

Od koncepcji maszyn i inżynierii po produkcję i eksploatację, producenci OEM maszyn włókienniczych potrzebują wydajnych, adaptowanych koncepcji maszyn, przy jednoczesnym utrzymaniu pod kontrolą wysiłku inżynierskiego, kosztów i czasu wprowadzenia na rynek. Cyfryzacja, cyberbezpieczeństwo i rosnący potencjał sztucznej inteligencji stanowią kolejne wyzwania. Zintegrowane technologie automatyzacji, sterowania i napędu ze standardowymi aplikacjami, takimi jak Finishing Toolbox, w połączeniu z symulacją, cyfrowymi bliźniakami i technologiami opartymi na danych, mogą poprawić wydajność maszyny, zwiększyć wydajność i wspierać elastyczną produkcję.

Napędzanie łańcucha wartości produkcji tekstyliów

Od włókien naturalnych i sztucznych po tkaniny i wykończenia, wspieramy konstruktorów maszyn włókienniczych skalowalną automatyzacją, napędem i rozwiązaniami cyfrowymi. Nasze portfolio pomaga producentom OEM uprościć inżynierię, poprawić wydajność maszyn i zwiększyć elastyczność w różnych zastosowaniach tekstylnych.

Select...

Wydajna automatyzacja produkcji włókien sztucznych

Produkcja włókien syntetycznych wymaga precyzyjnych, skoordynowanych procesów między wytłaczarkami, pompami przędzalniczymi, godetami, nawijarkami i maszynami do teksturowania.

Zapewniamy zintegrowane rozwiązania automatyki i napędu, które pomagają konstruktorom maszyn zmniejszyć wysiłek inżynierski i uruchomienia, zoptymalizować ruch z dużą prędkością i zapewnić niezawodną wydajność maszyny. Zintegrowana inżynieria i znormalizowane funkcje, takie jak sterowanie tancerzem, umożliwiają wydajne, elastyczne koncepcje maszyn i precyzyjną obsługę.

Rzędy dużych szpul z białej przędzy z niebieskimi rdzeniami zamontowanych na stojakach w zakładzie produkcji tekstyliów.
Duża rolka szarej tkaniny na nawijarce osiowej podczas wykańczania tkanin, z podaniem wstęgi tkaniny za nią.

Uprość procesy tekstylne dzięki Finishing Toolbox

Gotowe do użycia bloki funkcyjne dla SIMATIC i SINAMICS upraszczają inżynierię i przyspieszają wdrażanie.

Poznaj nasze zasoby dla przemysłu tekstylnego