Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Maszyny drukarskie

Zwiększenie wydajności, elastyczności i wydajności maszyn drukarskich. Łączymy sprawdzone standardy i zintegrowane technologie automatyzacji, sterowania i napędu z rozwiązaniami cyfrowymi, aby pomóc konstruktorom maszyn reagować na zmieniające się wymagania rynku i tworzyć inteligentne, wysokowydajne systemy drukowania.

Zmieniające się wymagania rynku rodzą nowe wyzwania

Rosnące zapotrzebowanie na dostosowywanie, krótsze serie produkcji, nowe obszary zastosowań, takie jak druk funkcjonalny, oraz rosnąca presja na poprawę produktywności zmieniają branżę poligraficzną. Producenci maszyn muszą dostarczać bardziej elastyczne, wydajne i inteligentne maszyny drukarskie, jednocześnie zmniejszając wysiłek inżynieryjny i przyspieszając czas wprowadzania na rynek.

Sprostanie tym wyzwaniom wymaga koncepcji maszyn łączących inteligentną automatyzację, inżynierię cyfrową i technologie oparte na danych. Cyfrowe bliźniaki, symulacja i Industrial Edge pomagają zoptymalizować wydajność maszyn, zwiększyć przejrzystość, skrócić przestoje i poprawić wydajność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów inżynierii i eksploatacji.

Drukarka cyfrowa wyprowadzająca arkusz testowy z obrazami pawia i kolorowymi paskami CMYK.

Optymalizacja łańcucha wartości maszyny drukarskiej

Producenci maszyn drukarskich polegają na zintegrowanych rozwiązaniach do opracowywania, uruchamiania i obsługi wysokowydajnych maszyn. Wspieramy producentów OEM w zakresie automatyzacji, inżynierii cyfrowej i rozwiązań programowych w całym cyklu życia maszyny, pomagając im poprawić wydajność, elastyczność i wydajność maszyn.

Select...

Optymalizacja rozwoju maszyn dzięki inżynierii cyfrowej

Optymalizuj rozwój i uruchomienie maszyn drukarskich za pomocą inżynierii cyfrowej, cyfrowych bliźniaków i symulacji. Rozwiązania firmy Siemens, takie jak wirtualne uruchomienie i symulacja multifizyki, pomagają producentom OEM w walidacji koncepcji maszyn, testowaniu funkcji automatyzacji i analizowaniu złożonych zachowań maszyn przed zbudowaniem maszyny fizycznej. Identyfikując potencjał optymalizacji na wczesnym etapie projektowania, producenci OEM mogą zmniejszyć wysiłek inżynieryjny, skrócić czas uruchomienia i poprawić wydajność maszyny.

Dowiedz się więcej:

Conversion Toolbox to kompleksowy zestaw ustandaryzowanych funkcji i modułów aplikacji dla SIMATIC i SINAMICS.

Uprość przetwarzanie stron internetowych za pomocą narzędzia Conversion Toolbox

Standaryzowane, wstępnie skonfigurowane funkcje automatyzacji pomagają zmniejszyć wysiłek inżynierski i przyspieszyć rozwój.

Poznaj nasze zasoby dotyczące maszyn drukarskich