Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Maszyny do produkcji i przetwarzania szkła

Maszyny do produkcji i przetwarzania szkła muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące elastyczności, wydajności i jakości. Dzięki naszemu portfolio rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, możesz dostosować się do zmieniających się wymagań, usprawnić procesy i poprawić wrażenia użytkownika od projektu po obsługę i obsługę.

Jak podążać na szybko zmieniającym się rynku?

Producenci maszyn do produkcji i przetwarzania szkła stoją przed koniecznością dostarczania wydajnych, elastycznych, adaptacyjnych wyników w wysoce konkurencyjnym i dynamicznym środowisku rynkowym.

Ikona symbolizująca wydajność i wydajność

Wspieranie innowacji i jakości przy ograniczonym budżecie

Producenci OEM zajmujący się produkcją i przetwarzaniem szkła stoją w obliczu ostrej międzynarodowej konkurencji i muszą dostosować swoje maszyny tak, aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie do specyficznych wymagań, bez nadmiernego lub niewielkiego rozmiaru swoich rozwiązań.

Ikona pokazująca trzy osoby

Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej we wszystkich dyscyplinach

Dzisiejsze projekty maszyn oparte są na zaawansowanych technologiach i rozwiązaniach. Znalezienie i utrzymanie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników do inżynierii, eksploatacji i serwisu jest dużym wyzwaniem zarówno dla producentów OEM, jak i producentów szkła.

Ikona pokazująca niezawodność w cyberbezpieczeństwie

Rosnące wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa i odporności

Cybersecurity stało się poważnym wyzwaniem w budowie maszyn. Musisz upewnić się, że Twoje rozwiązania są zgodne z CRA, NIS2 i IEC 62443, zarówno na poziomie maszyny, jak i instalacji.

Trzy błyszczące gwiazdy reprezentujące generację sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja przesuwa słupki bramkowe

Sztuczna inteligencja obiecuje wydajność i elastyczność na wyższym poziomie, ale producenci OEM muszą przezwyciężyć niepewność. Pomożemy Ci szybko i pewnie wdrażać technologie sztucznej inteligencji dzięki najlepszym praktykom i wskazówkom branżowym.

Znajdź odpowiednie rozwiązanie w całym łańcuchu wartości szkła

Select...

Najwyższa precyzja, wydajność i niezawodność

Nasze rozwiązania zapewniają wydajność, elastyczność i dostępność, których potrzebujesz, aby Twoje maszyny do produkcji szkła - od górnych rolek, po wyżarzone, maszyny do cięcia i układania w stosy - działały wydajnie i z doskonałą jakością 24/7. Wybierz optymalny system spośród szerokiej gamy rozwiązań do sterowania procesem i ruchem do każdego rodzaju zastosowań.

Stos cienkich, zabarwionych na zielono arkuszy szklanych wyrównanych po przekątnej z małą głębią ostrości.
Przykłady wdrożeń

Dowiedz się, jak inni podchodzą do swoich wyzwań