Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Wybór odpowiednich standardów dla Ameryki Północnej

Wskazówka panelu sterowania: Zaprojektuj zgodne ze standardami przemysłowe panele sterowania dla rynku północnoamerykańskiego

Czy wiesz, że jednym częstym błędem jest użycie niewłaściwego standardu?

Aby uzyskać dostęp do rynku w Ameryce Północnej, musisz przestrzegać określonych standardów dotyczących aplikacji i produktów. Częstym błędem w projektowaniu przemysłowych paneli sterowania dla tego rynku jest pominięcie pełnego zakresu obowiązujących norm. W Stanach Zjednoczonych do paneli sterowania i urządzeń maszyn przemysłowych obowiązują różne normy, które również różnią się od norm produktów wymaganych do zatwierdzenia rynku.

Aby zaprojektować zgodny przemysłowy panel sterowania zgodnie z normą UL 508A, należy przestrzegać wymagań normy dotyczącej komponentów, używając tylko certyfikowanych produktów, które są odpowiednio dobrane i rozmiarowane zgodnie z odpowiednimi normami testowania produktów.

Wskazówki dotyczące oszczędzania czasu dla Twojego projektu