Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Budowa konkurencyjnych paneli sterowania dla Ameryki Północnej

Czy stoisz przed wyzwaniem zaprojektowania panelu sterowania dla USA lub Kanady? Będziesz potrzebował wiedzy podstawowej, ponieważ normy takie jak UL 508A lub CSA, przepisy i praktyki zasadniczo różnią się od tych na rynkach stosujących normy IEC.

Zatwierdzenie AHJ jest obowiązkowe

Zanim maszyna może zostać uruchomiona w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, jej wyposażenie elektryczne musi zostać zatwierdzone przez odpowiedni organ. W Stanach Zjednoczonych jest to AHJ, aw Kanadzie ESA. Inspektorzy elektryczni pracują ściśle zgodnie z normami, kodeksami i lokalnymi normami specyficznymi dla zastosowania. Dlatego prawidłowe planowanie projektu i kompletna dokumentacja zgodna ze standardami północnoamerykańskimi mają kluczowe znaczenie dla sprawnego zatwierdzenia.

W filmie ekspert Maximilian Krehan wyjaśnia różne typy elektrycznych szaf sterowniczych na rynku amerykańskim i ich zastosowania. Ponieważ terminy są często używane inaczej, mogą szybko pojawić się nieporozumienia między projektantami, inżynierami elektryków i operatorami. Ten film pomoże Ci wybrać odpowiednią szafę sterowniczą do urządzenia lub aplikacji klienta.

Select...

Kluczowe przepisy USA

Następujące standardy mają kluczowe znaczenie dla konstruktorów maszyn i paneli:

Mapa Ameryki Północnej przedstawiająca obowiązujące normy i jednostki certyfikujące: USA - UL, OSHA, NFPA, NRTL; Kanada - SCC, CSA Group, i inne organizacje certyfikujące.
Compliance ze wszystkimi odpowiednimi normami bezpieczeństwa uznanymi przez władze Ameryki Północnej jest absolutnie niezbędna. Komponenty używane w USA muszą posiadać certyfikat UL.
Maksymilian Krehan, Ekspert techniczny, Siemens AG

Zaufaj naszemu zgodnemu ze standardami portfolio dla USA i Kanady

Aby zbudować panel sterowania spełniający standardy amerykańskie i kanadyjskie, nie wystarczy po prostu użyć komponentów z certyfikatem UL lub CSA. Od samego początku należy wybrać produkty z właściwą certyfikacją dla konkretnego zastosowania.

Częstym błędem przy projektowaniu paneli sterowania jest wybór niewłaściwych urządzeń przełączających lub ochronnych. Aplikacja określa, która norma ma zastosowanie - np. wyłączniki muszą być zgodne ze standardem aplikacji, a nie normą produktu. Chociaż UL 489 i UL 1077 wyglądają podobnie, służą różnym celom.

Kod CCN (USA) lub numer klasy (Kanada) pomaga zweryfikować prawidłowe użycie komponentów. Można je znaleźć na stronach UL/CSA i są również zawarte w załączniku do naszego katalogu LV 18.

Często zadawane pytania

Praktyczna wiedza na temat projektowania szafy sterowniczej