Zapoznanie się z zakresem IEC 60204-1 i IEC 61439-1/2
W przypadku budowy szaf sterowniczych do maszyn obowiązują szereg norm. IEC 60204-1 jest odpowiednim punktem wyjścia, ale konstruktorzy szaf sterowniczych muszą również zapewnić bezpieczeństwo elektryczne panelu sterowania najlepiej jak potrafią. Dlatego zalecamy analizę ryzyka — która jest również wymagana przez odpowiednie dyrektywy dla rynku europejskiego. W przypadku stwierdzenia większej liczby zagrożeń, które według producenta nie są objęte normą IEC 60204-1, IEC 61439-1/2 i inne standardy mogą być konsultowane w celu uzyskania dodatkowej pomocy w projektowaniu.
Niemiecka Komisja ds. Technologii Elektrycznych, Elektronicznych i Informacyjnych DIN i VDE (DKE) opublikował oświadczenie pomoc w identyfikacji obszarów zastosowania IEC 60204-1 i IEC 61439-1/2.