Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Zwiększ efektywność dzięki niezawodnej pracy dźwigów

Żurawie przemysłowe: kręgosłup przepływu materiałów. Żurawie odgrywają ważną rolę w wielu branżach, gdzie szybka i precyzyjna obsługa dużych i ciężkich towarów jest obowiązkowa, aby zapewnić optymalną przepustowość i logistykę.

Odpowiednie rozwiązanie SIMOCRANE do każdego zadania dźwigu

Automatyzacja dźwigów, cyfryzacja, inteligentne magazynowanie energii: SIMOCRANE spełnia wszystkie wymagania dotyczące dźwigów w dzisiejszych środowiskach przemysłowych. Nasze skalowalne moduły technologiczne do automatyzacji dźwigów zostały zaprojektowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności. Moduły te wykorzystują podstawową technologię SIMOCRANE, która stanowi podstawę zaawansowanych modułów technologicznych, takich jak sterowanie kołysanie, zdalne sterowanie i system zapobiegania kolizjom obciążenia.

Select...
Mężczyzna pracujący przy biurku konfigurujący i monitorujący dźwig.

SIMOCRANE w przemyśle papierniczym

Zdalne dźwigi, bezpieczniejszy przemysł papierniczy

W Brazylii Suzano i Siemens nawiązały współpracę, aby zaprojektować infrastrukturę zakładu celulozy papierniczej, umożliwiając przejście na całkowicie zdalne operacje dźwigów. Operatorzy mogą sterować sprzętem ze zdalnych stacji z dala od obszaru ładunkowego, dzięki czemu praca jest bezpieczniejsza, a jednocześnie zapewnia płynne działanie. Konfiguracja pomaga zwiększyć produktywność i czas pracy dzięki wbudowanemu monitorowaniu, skanowaniu i elastycznym konfiguracjom, dzięki którym operacje są niezawodne i łatwe w zarządzaniu.

Żuraw w hali magazynowej

Znajdź właściwe podejście do automatyzacji dźwigów

Zautomatyzowane dźwigi przekształcają produkcję, zwiększając precyzję, czas sprawności i wydajność. Ale wybór właściwej drogi naprzód jest złożony. Aby przygotować się do automatyzacji dźwigów NextGen, ważne są cztery aspekty: podejście oparte na infrastrukturze, inteligentne delegowanie zadań, bezpieczne wykrywanie wielofunkcyjne i decyzje oparte na danych.

Wykorzystanie danych w celu zwiększenia wydajności w całym cyklu życia żurawia

Dzięki usługom i rozwiązaniom opartym na danych zarówno producenci, jak i operatorzy dźwigów przemysłowych mogą nie tylko skrócić czas inżynierii i zagrożenia projektowe, ale także zoptymalizować działanie, wydajność i bezpieczeństwo. Przeczytaj naszą białą księgę lub obejrzyj seminarium internetowe, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj białą księgę

Obejrzyj webinar

Żuraw i jego cyfrowy bliźniak
Żuraw kadziowy w huty

Zarządzaj energią i popraw wydajność operacyjną swoich dźwigów

Odkryj nasze rozwiązania do inteligentnego magazynowania energii z najnowszą technologią litowo-jonową do golenia szczytowego obciążenia, rozładunku infrastruktury frontowej w celu obniżenia kosztów instalacji. Pozwalają one zmniejszyć zużycie energii i zwiększyć wydajność dźwigów przemysłowych.

Nasze rozwiązania SIMOCRANE

Pomocne linki

Skorzystaj z naszego ecosystem partnerskiego i szerokiej gamy trainings

Znajdź partnera do rozwiązań dźwigowych

Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów Siemens, aby znaleźć sprawdzonych ekspertów w Twojej okolicy.

Dowiedz się więcej >


Odkryj nasze trainings SIMOCRANE

Oferujemy trainings SIMOCRANE obejmujące podstawy, uruchomienie, konserwację i nie tylko - na miejscu lub online.

Dowiedz się więcej >

Poznaj nasze zasoby dźwigów przemysłowych

Broszury

Broszura | Podstawowa technologia SIMOCRANE

Broszura | System zarządzania dźwigiem SIMOCRANE (CMS)

Broszura | SIMOCRANE CENit

Broszura | SIMOCRANE Sterowanie kołysaniem

Broszura | System zdalnego sterowania SIMOCRANE (RCOS)

Broszury

Broszura | Modernizacja dźwigów przemysłowych

Broszura | SIMOCRANE w SINAMICS - Technologia dźwigów napędzanych

Broszura | SINAMICS S120: Innowacje w zakresie elastyczności i wydajności

Broszura | SIMOCRANE: Szkolenie dla żurawi

Katalogi

Katalog | Elementy napędowe i sterujące do dźwigów