Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Aplikacja w świecie rzeczywistym

Wspieraj bezpieczniejsze i bardziej wydajne zespoły opieki zdrowotnej

Chroń zespoły opiekuńcze i daj im więcej czasu pacjentom dzięki technologiom bezpieczeństwa personelu, RTLS i automatyzacji przepływu pracy.

Doświadczenie personelu medycznego

Wyzwanie

Przemoc w miejscu pracy i przymusu personelu rośnie w placówkach opieki zdrowotnej, podczas gdy niedobory personelu i rosnące zapotrzebowanie na opiekę nadal obciążają zespoły kliniczne. Pielęgniarki spędzają dużo czasu na poszukiwaniu sprzętu, koordynowaniu łóżek, pokoi i harmonogramów, skracając czas dostępny na bezpośrednią opiekę nad pacjentem. Organizacje opieki zdrowotnej potrzebują Rozwiązania poprawiających bezpieczeństwo personelu przy jednoczesnym zmniejszeniu nieefektywności operacyjnej.

Rozwiązanie

Przyciski do noszenia i stałe w połączeniu ze śledzeniem lokalizacji w czasie rzeczywistym pomagają chronić personel, umożliwiając szybszą reakcję na incydenty związane z bezpieczeństwem. Zarządzanie łóżkami w czasie rzeczywistym, śledzenie zasobów i zintegrowane harmonogramy zmniejszają ręczną koordynację, która pochłania czas kliniczny. Rezultatem jest bezpieczniejsze, bardziej produktywne środowisko opieki zdrowotnej, które pozwala personelowi skupić się na opiece nad pacjentem.

Sygnał o pomoc, dyskretnie

Pozwól personelowi dyskretnie dzwonić o pomoc w przypadku noszenia lub stałych przycisków paniki, gdziekolwiek się znajdują.

Znajdź incydent, a nie tylko alert

Wskaż dokładną lokalizację alarmu o niebezpieczeństwie za pomocą RTLS, aby bezpośrednio poprowadzić ratowników.

Zidentyfikuj ryzyko, zanim się powtórzy

Korzystaj z rejestrowania incydentów i analiz, aby zidentyfikować trendy, lokalizacje wysokiego ryzyka i możliwości zapobiegania.

Przestań szukać, zacznij się troszczyć

Śledź sprzęt medyczny i zasoby w czasie rzeczywistym, aby w razie potrzeby dostępne były kluczowe przedmioty.

Zarządzaj łóżkami bez rozmów telefonicznych

Uzyskaj system zarządzania łóżkami szpitalnymi w czasie rzeczywistym ze stanem zajętości i gotowości, aby zmniejszyć opóźnienia i ręczną koordynację.

Zobacz przepływ pacjenta, zanim zatrzyma się wąskie gardła

Korzystaj z analiz przepływu pacjentów i przepustowości, aby zoptymalizować przekazywanie i pojemność między jednostkami.

Zalecane obszary rozwiązań

Jak zacząć korzystać z doświadczenia personelu

Select...

Chroń personel poprzez szybkie reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem

Zapewnij pracownikom dyskretny sposób na wezwanie pomocy i umożliwiaj szybką, świadomą lokalizację reakcję, gdy jest to najważniejsze.

  • Przyciski do noszenia i stałe (odznaki, smycze, naścienne lub pod biurkiem), które pozwalają personelowi dyskretnie sygnalizować pomoc
  • Śledzenie lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) w celu określenia dokładnej lokalizacji alarmu o niebezpieczeństwie i bezpośredniego wskazania osób reagujących na incydent
  • Natychmiastowa eskalacja alertów do zespołów Bezpieczeństwo z informacjami kontekstowymi, w tym lokalizacją i typem alertu
  • Automatyczne przepływy pracy reagowania w celu przyspieszenia koordynacji między działami bezpieczeństwa, liderami klinicznymi i zespołami reagowania
  • Rejestracja incydentów i analiza w celu identyfikacji trendów, lokalizacji wysokiego ryzyka i możliwości zapobiegania

Wyzwanie klienta

Przemoc w miejscu pracy i przymusu personelu rośnie w placówkach opieki zdrowotnej, a prawie 80% pielęgniarek doświadcza przemocy werbalnej lub fizycznej w pracy. ograniczony widoczność może opóźnić reakcję i zwiększyć ryzyko bezpieczeństwa.

Kluczowe korzyści

  • Dyskretne alerty personelu z szybszą reakcją uwzględniającą lokalizację
  • Rozszerzony zasięg Bezpieczeństwo w środowiskach opieki
  • Poprawiona ochrona personelu bez zakłócania przepływów pracy lub opieki nad pacjentem

KPI

  • Czas zlokalizować alerty przymusowe i odpowiedzieć na nie
  • Wskaźnik incydentów przymusu personelu
  • Pokrycie obszarów z przyciskami panicznymi

Daj zespołom opiekuńczym więcej czasu na to, co najważniejsze

Ochrona personelu i zmniejszenie obciążenia operacyjnego są niezbędne do zapewnienia lepszej opieki nad pacjentem. Nasi eksperci mogą pomóc Ci stworzyć bezpieczniejsze miejsce pracy i bardziej wydajne środowisko opieki, począwszy od nadających się do noszenia systemów ostrzegania przymusu i reagowania uwzględniającego lokalizację po zarządzanie łóżkiem, śledzenie zasobów i optymalizację przepływu pacjentów. Zidentyfikujmy sposoby wspierania zespołów opiekuńczych przy jednoczesnym poprawie doświadczeń pacjentów.