Wyzwanie
Krytyczne środowiska, w tym sale operacyjne, oddziały intensywnej terapii (ICU), pokoje izolacyjne, apteki i laboratoria, opierają się na ściśle kontrolowanych warunkach w celu ochrony pacjentów i personelu. Nawet niewielkie odchylenia w przepływie powietrza, ciśnieniu, wilgotności lub temperaturze mogą zwiększać ryzyko wystąpienia HAI i SSI, przy czym do 25% HAI jest w krytycznej opiece związanej z czynnikami środowiskowymi. Jednak wiele obiektów nadal zależy od ręcznego monitorowania i rozdrobnionych systemów sterowania.
Rozwiązanie
Gdy krytyczne przestrzenie działają poza bezpiecznymi warunkami, wpływ jest natychmiastowy; opóźnione procedury, przełożone przypadki i kosztowne przestoje, które obciążają operacje kliniczne i budżety. Inteligentna automatyka budynków i systemy monitorowania krytycznych środowisk ujednolicają kontrolę ciśnienia, regulację przepływu powietrza, zarządzanie temperaturą i dokumentację zgodności w jedną platformę, zapewniając zespołom obiektów widoczność w czasie rzeczywistym w każdym krytycznym pomieszczeniu. Dzięki scentralizowanym danym, ciągłemu monitorowaniu i automatycznym alertom zespoły mogą wcześniej wykrywać problemy, szybciej reagować i zapobiegać zakłóceniom, zanim wpłyną one na harmonogramy lub przychody. Rezultatem jest niezmiennie bezpieczne, zgodne i gotowe do użycia krytyczne środowisko.