Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Cybersecurity dla przemysłu akumulatorowego

Zapewnij bezpieczeństwo produkcji baterii, chroń swoje adresy IP i sprawnie prowadź operacje dzięki silnemu, dogłębnemu podejściu Siemens do cyberbezpieczeństwa.

Cybersecurity dla zdigitalizowanej produkcji baterii

Cyfrowa produkcja baterii opiera się na wysoce połączonym ekosystemie - a ta łączność wprowadza nowe zagrożenia.

Dzisiejsze fabryki akumulatorów integrują ściśle powiązane środowiska OT/IT, możliwości zdalnego dostępu i złożone sieci przemysłowe. W rezultacie wzrasta narażenie na cyberzagrożenia, co potencjalnie prowadzi do:

  • Zakłócić produkcję
  • Kompromis bezpieczeństwa
  • Ujawnij cenny adres IP projektu komórek
744b91a2-738c-477e-a49e-86e69d1c2d04-Defense-in-Depth-Graphic-EN large-1280x720

Jak Siemens pomaga

Wspieramy producentów baterii wielowarstwowym podejściem do cyberbezpieczeństwa opartym na standardzie IEC 62443, obejmującym:

  • Bezpieczeństwo zakładu — Ochrona dostępu do wrażliwych obszarów i zapewnienie bezpiecznych, zgodnych z przepisami operacji
  • Bezpieczeństwo sieci — Segmentowanie sieci, zabezpieczanie komunikacji i wykrywanie anomalii
  • Integralność systemu — Zapewnienie ochrony i wiarygodności krytycznych systemów automatyki

Dogłębna obrona

715c4b87-5fb4-467a-a5a1-157054fd047d-obrona-w głębie-grafika-1

Bezpieczeństwo instalacji do produkcji akumulatorów

Linie akumulatorowe wymagają bezpiecznego dostępu do wrażliwych stref, takich jak komory formacyjne, obszary elektrod i pomieszczenia danych. Siemens wspiera to dzięki kontroli dostępu, monitorowaniu wideo, jasnej polityce i ciągłemu monitorowaniu.

70850644-c2b4-4e7d-a494-779ee4eb6888-obrona w głębie-graficzno-2

Bezpieczeństwo sieci w OT/IT

Gigafaktory akumulatorów wykorzystują duże sieci automatyki z wieloma punktami wejścia. Siemens zabezpiecza je za pomocą segmentacji sieci, koncepcji DMZ, urządzeń SCALANCE, zabezpieczonych sieci VPN, szyfrowanej komunikacji i scentralizowanego monitorowania SINEC.

65bf911e-fa2a-469a-b60d-8f23dd3469d2-obrona w głębie-graficzno-3

Integralność systemu dla krytycznej automatyzacji

Podstawowe urządzenia, takie jak kontrolery SIMATIC, HMI, systemy SCADA i dyski SINAMICS, są chronione wbudowanymi funkcjami, takimi jak uwierzytelnianie użytkownika, dostęp oparty na rolach, ochrona know-how i utwardzony protokół komunikacyjny.

Usługi cyberbezpieczeństwa przemysłowego

Eksperci Siemensa zapewniają kompleksowe wsparcie dostosowane do środowisk przemysłowych, począwszy od ocen, monitorowania i odzyskiwania po awarii. Usługi obejmują całodobowe monitorowanie, zarządzanie podatnościami w zabezpieczeniach, przemysłowe architektury DMZ oraz systemy tworzenia kopii zapasowych/przywracania - zapewniając zaufanie w obsłudze krytycznych zakładów akumulatorów.

208047ad-4a21-4089-94cd-f2cdbfad4890-cyberbezpieczeństwa-dla-branży-usługi-bezpieczeństwa-wizualne