Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Światło i budynek 2026

Light+Building

8-13 marca 2026 r. I Frankfurt I Niemcy I Hala 11.0, stoisko B56

Technologia transformacji infrastruktury budowlanej

Podróż od inteligentnego do autonomicznego

Dzięki inteligentnej elektryfikacji i technologii autonomicznych budynków Siemens tworzy środowiska zorientowane na człowieka, które zapewniają najwyższe bezpieczeństwo, komfort, wydajność operacyjną i maksymalną wartość aktywów zarówno dla użytkowników, właścicieli, jak i operatorów.

Image - b7471cdb-cb3f-4165-9933-b6152dce0d06 - Image Booth Naviagator - Light and Building 2026 - 2161x1713

Budynki autonomiczne skoncentrowane na człowieku

Autonomiczne budynki skoncentrowane na człowieku zapewniają optymalne wrażenia z niezrównanym komfortem, produktywnością, bezpieczeństwem i bezpieczeństwem.

Nieustannie analizują i optymalizują swoje działania, aby zapewnić użytkownikom budynku idealne wrażenia w pomieszczeniach oraz wydajne, opłacalne wyniki dla właścicieli i operatorów. Dla operatorów budynki autonomiczne umożliwiają ograniczonej liczbie pracowników skupienie się na decyzjach o dużym wpływie i strategicznych decyzjach.

SENTRON ECPD jest jednym z najbardziej innowacyjnych na świecie urządzeń zabezpieczających obwody z najnowocześniejszą technologią przełączania elektronicznego (półprzewodnikowego). Ta innowacja oferuje ultraszybkie przełączanie, elastyczną parametryzację i ogromny zakres funkcji. SENTRON ECPD umożliwia zupełnie nowe podejście do planowania elektrycznego, maksymalizując bezpieczeństwo, elastyczność i zapewniając ogromne oszczędności przestrzeni i energii w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami.

Monitor przejścia infrastruktury Siemens (ITM) 2025

Nasz najnowszy raport śledzi transformację infrastruktury w czasie, podkreślając priorytety i ścieżkę naprzód.

Najważniejsze informacje do przeżycia i omówienia

Poznaj naszą technologię

Historie sukcesu klientów

Nasza oferta na miejscu

Bezpłatne wycieczki z przewodnikiem

Oferujemy bezpłatne wycieczki z przewodnikiem codziennie o 10:00 i 15:00. Te wycieczki zapewnią Ci bezpośrednie doświadczenie z najnowszymi technologiami i innowacjami. Nie jest wymagana rejestracja wstępna. Konkretne prezentacje w naszym wciągającym pokoju.

Ilustracja dwóch uśmiechniętych osób w rozmowie, pokazana zielonymi bąbelkami cytatów.

Rozmowy ekspertów

Poznaj naszych ekspertów i partnerów na miejscu! Podzielą się swoją wiedzą i zaprezentują najnowocześniejsze rozwiązania i odpowiedzą na wszystkie pytania.

Przemówienia i prezentacje

Ucz się i zainspiruj się ekscytującymi wykładami i wykładami na Technologieforum ZVEI! Głośnicy firmy Siemens z różnych dziedzin dzielą się z Tobą swoją wiedzą.

Zarejestruj się teraz, aby otrzymać darmowy bilet

Twój darmowy bilet na Light+Building 2026 | 8 - 13 marca, Frankfurt Niemcy

Odwiedź nas w hali 11.0, stoisko B56