Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Centrum wystawowe w Rimini

KLUCZ - Targi Transformacji Energetycznej

Chcesz wiedzieć, jak stworzyć realną wartość w elektryfikacji swoich sieci i infrastruktury?

Odkryj to wspólnie z firmą Siemens na KEY, międzynarodowym wydarzeniu poświęconym technologiom, usługom i rozwiązaniom przyspieszającym transformację energetyczną.

Dwie kobiety stoją przed cyfryzacją z logo Siemens Xcelerator „X” i cyfrowym bliźniakiem pojazdu.

W Kluczowa energiaSiemens pokazuje, jak sprawić, by elektryfikacja była naprawdę bezpieczna, cyfrowa i zrównoważona. W kontekście, w którym 65% włoskich firm w sektorze energetycznym uważamy elektryfikację za najskuteczniejszą drogę do osiągnięcia neutralności węglowej, nasz cel jest jasny: przekształcenie sieci i infrastruktury w inteligentne systemy gotowe na przyszłość.

Zgodnie z Infrastruktura Siemens Monitor przejściowy 2025, 74% włoskich operatorów energetycznych uważają, że inteligentne sieci i oprogramowanie do zarządzania są kluczowymi czynnikami integracji energii odnawialnej i poprawy wydajności. Jednakże, 73% twierdzi, że infrastruktura sieciowa jest niewystarczająca spowalnia przejście.
Z tego powodu Siemens oferuje rozwiązania, które integracja zasobów, danych i procesówumożliwiając organizacjom przewidywać ryzyko, optymalizować zużycie energii i zapewnić ciągłość usług.

Jakie są dostosowane korzyści dla Twojej firmy?

Cyfrowe i sterujące

Sterowanie oparte na danych

Z Electrification X, przekształcamy dane w decyzje strategiczne, umożliwiając interoperacyjność i predykcyjne zarządzanie siecią.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i niezawodność

Dzięki OT Companion Dzięki naszym rozwiązaniom do zarządzania energią chronimy infrastruktury krytyczne i optymalizujemy wydajność energetyczną w czasie rzeczywistym.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważone rozwiązania

Nasze portfolio obejmuje każdy etap cyklu życia energii, począwszy od elektryfikacja sieci do zarządzania energią odnawialną, poprzez dystrybucja niskiego napięcia dla budynków i przemysłu.

Emobilność

Rozwiązanie e-mobilności

Ultraszybkie infrastruktury ładowania, takie jak Sicharge D oraz nowy Sicharge Flex, zintegrowany z systemami cyfrowymi dla bardziej wydajnej i zrównoważonej mobilności.

Logo Siemens Ecotech w kolorze zielonym i niebieskim na czystym białym tle promujące zrównoważony design

Osiągnij swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki Siemens Ecotech

Dowiedz się, w jaki sposób portfolio firmy Siemens wspiera Cię w zrównoważony sposób sprostać przyszłym wyzwaniom.

Co Siemens może zaoferować, aby usprawnić Twój biznes?

Konsultant

Konsultant

  • Wsparcie projektowe poprzez dedykowane oprogramowanie i dokumentację techniczną.
  • Systemy technologiczne i rozwiązania zaprojektowane tak, aby spełnić wymagania dotyczące wydajności, wydajności i zrównoważonego rozwoju.
Instalator

Instalator

  • Systemy konserwacji predykcyjnej i zapobiegawczej w celu skrócenia czasu i kosztów interwencji
  • Falowniki centralne i strunowe do systemów fotowoltaicznych wraz z produktami niskiego i średniego napięcia dla elektrowni energii odnawialnej i mobilności elektrycznej
Wielozadaniowy CPO

Wielozadaniowy CPO

  • Najnowocześniejsze technologie poprawiające efektywność energetyczną i zapewniające stabilność sieci i infrastruktury ładowania
  • Cyfrowe rozwiązania i innowacyjne produkty, dzięki którym Twoje zakłady będą autonomiczne, odporne i zrównoważone.
Integrator systemu

Integrator systemu

  • Cyfrowe rozwiązania optymalizujące efektywność energetyczną, umożliwiające wykorzystanie korzyści płynących z cyfryzacji
  • Uproszczona integracja systemów, w tym rozwiązania innych firm, w celu zmniejszenia kosztów projektu i harmonogramu oraz poprawy wydajności operacyjnej.
Menedżer energii

Energy Manager

  • Zaawansowane monitorowanie i kontrola instalacji w celu poprawy wydajności operacyjnej i zmniejszenia kosztów energii.
  • Solutions mające na celu opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i bezpieczeństwa.
Operator floty

Operator floty

  • Maksymalna dostępność floty dzięki niezawodnym, interoperacyjnym punktom ładowania i dynamicznemu zarządzaniu energią.
  • Modułowe i skalowalne rozwiązania umożliwiające dostosowanie systemów ładowania do specyficznych potrzeb floty i umożliwiające przyszłe rozbudowy.
41b9a718-5790-4b84-95d4-7264527e74c9

OEM

  • Niezawodność i wiedza fachowa wspierająca rozwój Twojej firmy.
  • Zaawansowane, łatwe w użyciu rozwiązania technologiczne, dostosowane dzięki ścisłej współpracy z naszymi klientami, których wspieramy na każdym etapie projektu.

Jak możemy pomóc w budowie Twoich odnawialnych roślin?

Przegląd produktów i rozwiązań