Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

ENLIT Azja 2026

Spotkaj się z nami w Dżakarcie w Indonezji na ENLIT Asia 2026, 22-24 września w ICE, BSD City, hala 5 stoisko 319. Dowiedz się, w jaki sposób technologie Siemens i innowacje cyfrowe przyspieszają transformację sieci na całym świecie, aby kształtować bardziej niezawodną i zrównoważoną przyszłość.

Technologia przyspieszająca transformację sieci

Poznaj przyszłość transformacji sieci wraz z firmą Siemens na targach ENLIT Asia 2026 w Dżakarcie w Indonezji. Odwiedź nas od 22 do 24 września w ICE BSD City, hala 5, stoisko 319.

Na targach ENLIT Asia 2026 zaprezentujemy nasze kompleksowe portfolio rozwiązań sprzętowych, oprogramowania i komunikacyjnych zaprojektowanych w celu zbudowania zrównoważonej, gotowej na przyszłość infrastruktury energetycznej. Dowiedz się, w jaki sposób otwarty Siemens Xcelerator ecosystem umożliwia narzędziom radzenie sobie z najpilniejszymi wyzwaniami — wykorzystując dane w czasie rzeczywistym, cyfrowe bliźniaki i sztuczną inteligencję do bardziej wydajnego zarządzania sieciami i na dużą skalę.

Poznaj naszą technologię

Operator obok cyfrowych desek rozdzielczych pokazujących wskaźniki energii, panel słoneczny i turbinę wiatrową na ciemnym tle.

Automatyzacja energetyczna — utrzymanie pracy sieci

Maksymalizuj niezawodność sieci i zrównoważony rozwój dzięki dostosowanym usługom, które obniżają koszty, optymalizują konserwację i zapewniają przyszłościowe systemy energetyczne.

Operator przy biurku monitoruje dane przepływające z szafy serwerowej na duży ekran wyświetlający pulpity nawigacyjne zabezpieczeń.

Software sieciowe — kształtowanie przyszłości krajobrazu energetycznego

Siemens Grid Software oferuje kompleksowe modułowe portfolio, które przyspiesza ewolucję sieci w autonomiczną, odporną i zrównoważoną sieć energetyczną.

Obiekt przemysłowy chroniony koncentrycznymi pierścieniami tarczowymi, z centralną strzałką pokazującą bezpieczeństwo IT i OT.

RUGGEDCOM — rozwija się w trudnych warunkach

Sprzęt RUGGEDCOM działa najlepiej, gdy środowisko otoczenia jest najgorsze, podczas gdy nasze oprogramowanie zapewnia bezpieczny dostęp i zarządzanie siecią dla systemów OT.

Odkrywaj i angażuj się

Laptop wyświetlający schemat procesu z literami mx, otoczony kolorowymi geometrycznymi kształtami na ciemnym tle.

Dołącz do naszych webinarów

Odkryj najnowsze innowacje z naszej serii webinariów obejmujących mikrosieci dla centrów danych AI, planowanie sieci energetycznych za pomocą PSS® SINCAL oraz rozwiązania cyberbezpieczeństwa RUGGEDCOM. Oglądaj na żądanie lub dołącz do sesji na żywo z naszymi ekspertami.

Dwie uśmiechnięte osoby w rozmowie, pokazane zielonymi bąbelkami cytatów.

Wymieniaj się pomysłami z ekspertami

Spotkaj się z ekspertami i partnerami firmy Siemens na miejscu, aby omówić transformację energetyczną. Dołącz do otwartych rozmów, odkrywaj najnowocześniejsze rozwiązania i uzyskaj odpowiedzi bezpośrednio od osób stojących za technologiami.

Tłum ludzi zebrał się w sali konferencyjnej, słuchając mówcy na scenie.

Rozmowy techniczne

Dołącz do naszych prezentacji technicznych, aby uzyskać wgląd w nowe technologie i najlepsze praktyki branżowe. Poznaj rzeczywiste rozwiązania i nawiąż kontakt z naszymi ekspertami branżowymi.

Zdobądź darmowy bilet już teraz

Twój darmowy bilet na ENLIT Asia 2026 | 22-24 września
ICE, BSD City, Dżakarta
Odwiedź nas na stoisku 319, hala 5