Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Wycieczka automatyzacyjna 2026

Automatyzujmy automatyzację: kształtujemy przyszłość przemysłu

W jaki sposób automatyzacja zdefiniowana programowo, sztuczna inteligencja i Digital Twin bliźniak zmienią Twój biznes. 9.-18. Czerwiec 2026.

Wydarzenie branżowe dla automatyki przemysłowej blisko Ciebie: 4 razy w Austrii!

Witamy w Let's Automate Automation Tour Austria

Firmy stoją przed poważnymi wyzwaniami: przyspieszeniem cykli innowacji, działaniem bardziej zrównoważonym i zapewnieniem długoterminowej stabilności swoich aktywów. Złożoność wzrasta — czy to z powodu zakłóceń łańcuchów dostaw, zmian demograficznych czy szybkiego rozwoju technologicznego.

Od klasycznej do zdefiniowanej programowo automatyzacji

Dzięki programowo zdefiniowanej automatyzacji Siemens przedstawia rozwiązanie dla złożonych wyzwań przemysłu. Wprowadzamy nową erę: z dala od sztywnych systemów i ku inteligentnej, elastycznej automatyzacji, która dostosowuje się i reaguje na nieprzewidziane zdarzenia — automatyzację automatyzacji.

Odkryj z nami kolejny poziom automatyzacji. Łącząc nasze potężne portfolio automatyzacji z technologią Digital Twin i przemysłową sztuczną inteligencją, umożliwiamy firmom ciągłe uczenie się, dostosowywanie i przekładanie informacji na konkretne działania.

W centrum naszego wydarzenia

Trzy filary odnoszącej sukcesy firmy cyfrowej opartej na sztucznej inteligencji

Automation Tour Austria - Change

Dlaczego ta transformacja jest teraz kluczowa

Automatyzacja jest ważna, ale dziś przemysł potrzebuje większej zdolności adaptacyjnej. Dzięki „Automatyzacji zdefiniowanej przez oprogramowanie” sprawiamy, że rzeczywisty świat jest programowalny. Oznacza to szybsze symulacje i linie produkcyjne, które można elastycznie dostosować. Siemens łączy swoją wiedzę z branży i IT, aby wesprzeć Cię w drodze do stania się cyfrowym przedsiębiorstwem opartym na sztucznej inteligencji.

Dołącz do nas i pomóż kształtować przyszłość automatyzacji!

Rejestracja

Poznaj produkcję jutra!
W czterech lokalizacjach w Austrii czeka na Ciebie dzień pełen inspiracji, innowacji i networking — całkowicie bezpłatnie!

  • Poranek: Najnowsze innowacje i kluczowe tematy w krótkich prezentacjach
  • Popołudnie: Dogłębne sesje dostosowane do Twoich indywidualnych zainteresowań
  • Cały dzień: Networking na naszych mikrotargach

Spędź inspirujący dzień z naszymi ekspertami Siemens Automation!

Automation Tour Austria - Rejestracja

Sesje Deep Dive

Automation Tour Austria - Deep Dive 1

Deep Dive 1

Kontrolery SIMATIC, urządzenia peryferyjne i TIA Portal V21: innowacje dla inżynierii przyszłości
Mario Kahlig, Alexander Hinner i Aleksandru Cebuc

Odkryj najnowsze funkcje i mapę drogową rodziny SIMATIC podczas tej głębokiej sesji nurkowania.

Nasi eksperci pokażą Ci Najważniejsze cechy Step 7 w TIA Portal V21, ulepszenia wydajności Procesory S7-1500 (FW 4.1), innowacje w systemy nadmiarowe i rozproszone we/wy. Jako szczególną atrakcję doświadczysz nowy S7-1200 G2 — z większą mocą obliczeniową, płynną łącznością, ulepszoną diagnostyką i zwiększoną skalowalnością.

Idealny dla każdego, kto chce zoptymalizować swoje procesy automatyzacji i zwiększyć wydajność inżynierii w TIA Portal.

Automation Tour Austria - Deep Dive 2

Deep Dive 2

Wysokiej klasy sterowanie ruchem z procesorem SIMATIC T-CPU i SINAMICS S220: Kontrola ruchu nowej generacji dla wymagających zastosowań
Roland Schüller i Thomas Ballon

Poznaj przełomowe innowacje w wysokiej klasy kontroli ruchu: procesor SIMATIC S7-1500 T-CPU w połączeniu z SINAMICS S220 nowej generacji.

Odkryj maksymalną wydajność Otwórz Controller 3, przyspieszone aplikacje dzięki obsłudze wielordzeniowej oraz wydajnemu programowaniu tekstowym i wizualnym złożonych sekwencji ruchu z Język sterowania ruchem i nowy Edytor kodu G. Zdobędziesz także wgląd w modułowy SINAMICS S220 układ napędowy (FW V6.6) oraz jego bezproblemową integrację w TIA Portal.

Idealny dla każdego, kto wymaga najwyższej wydajności w swoich aplikacjach sterowania ruchem i chce w pełni wykorzystać potencjał najnowocześniejszej technologii Siemens.

Automation Tour Austria - Deep Dive 4

Deep Dive 3

Przemysłowa sztuczna inteligencja w działaniu: Twój przewodnik po inteligentnej produkcji dzięki wirtualnemu sterownikowi PLC, inspekcji i obliczeniom brzegowym
Matthias Jäger i Johannes Rauer-Zechmeister

W jaki sposób sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w praktyce w przemyśle? Ta sesja głębokiego nurkowania pokazuje, co już działa dzisiaj i jak możesz optymalnie wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w swojej produkcji.

Dowiedz się, jak komputery przemysłowe stanowią solidną podstawę innowacyjnych zastosowań sztucznej inteligencji — od wirtualne sterowniki PLC do inteligentnego rozwiązania krawędziowe. Korzystając z praktycznych przypadków użycia, doświadczysz wizualna kontrola jakości z Inspekto, wydajna analiza danych maszynowych i procesowych oraz Copilot dla inżynierii TIA jako osobisty asystent. Otrzymasz również perspektywę kolejnych etapów rozwoju w portfolio obliczeń przemysłowych.

Idealny dla każdego, kto chce zwiększyć wydajność, zoptymalizować procesy i zabezpieczyć swoją produkcję na przyszłość dzięki przemysłowej sztucznej inteligencji.

Automation Tour Austria - Deep Dive 3

Deep Dive 4

Praktyczne wdrożenie wymogów cyberbezpieczeństwa wynikających z nowej dyrektywy maszynowej
Andreas Ettinger i Thomas PfeifferZagrożenie cyberatakami na maszyny i zakłady produkcyjne stale rośnie — jednocześnie rosną wymagania prawne wraz z Dyrektywa maszynowa, NIS 2 i ustawa o odporności cybernetycznej (CRA).

Podczas tego praktycznego warsztatu uzyskasz kompleksowy przegląd sposobu spełnienia wymogów bezpieczeństwa dyrektywy maszynowej opartej na prEN 50742 i naszych produktach SIMATIC z certyfikatem IEC 62443. W demonstracja na żywo, pokażemy Ci, jak prawidłowo zabezpieczyć swój system i aktywować rejestrowanie w celu śledzenia zdarzeń związanych z bezpieczeństwem za pomocą zintegrowanego Kreatora zabezpieczeń w TIA Portal.

Idealny dla każdego, kto poszukuje konkretnych kroków wdrożeniowych i zaleceń, aby zabezpieczyć swoje systemy na przyszłość i zapewnić zgodność z najnowszymi przepisami.

Automation Tour Austria - Deep Dive 5

Deep Dive 5

Wydajne sterowanie ruchem: opłacalne Solutions sterowania i napędu dzięki SIMATIC S7-1200 G2 i SINAMICS
René Zehentmayr & Bernhard Schmid

Wdrażaj precyzyjne sekwencje ruchu w prosty, wydajny i opłacalny sposób — szczególnie w segmencie niższych cen.

Odkryj wzajemne oddziaływanie SIMATIC S7-1200 G2 ze sprawdzonym SINAMICS S200 rozwiązania napędowe i zupełnie nowe SIMAMICS E napędy w bardzo niskim napięciu. Dowiedz się, jak SIMATIC Motion Control implementuje precyzyjne sekwencje, jak Napędy SIMATIC F-TM w ET200SP uproszczenie integracji i sposób, w jaki nowe komponenty oferują maksymalną wydajność. W a demo na żywo, zademonstrujemy płynną integrację z TIA Portal — z obiektami technologicznymi i Biblioteki Ready2Use, osiągniesz swój cel w mgnieniu oka.

Idealny dla każdego, kto szuka opłacalnych, wydajnych i łatwych do zintegrowania rozwiązań sterowania ruchem.

Automation Tour Austria - Deep Dive 6

Deep Dive 6

Zmodernizuj teraz — WinCC gotowy na przyszłość Twojej Visualization


Mathias Pichler i Marlene Schietz


Z WinCC Unified, WinCC V8 i WinCC OASiemens oferuje przyszłościowe rozwiązania wizualizacyjne — od aplikacji dla jednego użytkownika po złożone systemy SCADA.

Ten warsztat obejmie: nowe funkcje w WinCC V8.2 (zwłaszcza cyberbezpieczeństwo), mapa drogowa sprzętu i narzędzia migracji dla WinCC Unified (w kontekście agencji ratingowej), aktualizacje opcji licencjonowania WinCC OA, a także dodatki do zarządzania procesami oraz specyficzne dla branży rozszerzenia, aby zoptymalizować wizualizację.

Idealny dla każdego, kto chce zmodernizować swoje systemy wizualizacji i przygotować swoje zakłady na przyszłe wyzwania.