Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

VadiMAP

vadiMAP to rozwiązanie energetyczne dla budynków należącym do firmy VADiMUS, która stworzyła przełomową ofertę proptech o nazwie vadiMAP. W 2020 roku VADiMUS uruchomił vadiMAP, aby przyspieszyć transformację energetyczną właścicieli budynków z segmentów komercyjnych, instytucjonalnych i przemysłowych. To ogromne przedsięwzięcie VADiMUS obejmowało zgromadzenie najlepszych ekspertów z branży budowlanej, energetycznej i sztucznej inteligencji. Podobnie jak technologie, które sprawiają, że vadiMAP jest wyjątkowy, model biznesowy koordynuje zbiory danych i partnerstwa, aby zaoferować kompletne rozwiązanie energetyczne wszystkim właścicielom budynków, niezależnie od ich lokalizacji geograficznej.
vadimap-logo

Branże

  • Food and beverages

  • Commercial buildings

Ruch

Build
Rozszerza lub buduje na bazie produktu/rozwiązania Siemens Xcelerator poprzez tworzenie nowego produktu lub tworzy nowe rozwiązanie dla klienta poprzez integrację produktu Siemens Xcelerator z produktem własnym

Dostępne produkty

vadiMAP

Dla właścicieli budynków i operatorów VadiMap znacznie upraszcza transformację energetyczną. Pozwala właścicielom budynków oszczędzać koszty energii (do 30%), uzyskać autonomię (do 24/7) i osiągnąć neutralność węglową. Recepty są ...