Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

vadiMAP w oparciu o VadiMAP

VadiMap to rozwiązanie energetyczne dla budynków należącym do firmy VADiMUS, która stworzyła przełomową ofertę proptech o nazwie VadiMap. W 2020 roku VADiMUS uruchomił VadiMap, aby przyspieszyć transformację energetyczną właścicieli budynków z segmentów komercyjnych, instytucjonalnych i przemysłowych. To ogromne przedsięwzięcie VADiMUS obejmowało zgromadzenie najlepszych ekspertów z branży budowlanej, energetycznej i sztucznej inteligencji. Podobnie jak technologie, które sprawiają, że VadiMap jest wyjątkowy, model biznesowy koordynuje zbiory danych i partnerstwa, aby zaoferować kompletne rozwiązanie energetyczne wszystkim właścicielom budynków, niezależnie od ich lokalizacji geograficznej.

Dlaczego Zalecenia dotyczące efektywności energetycznej oparte na AI?

-VadiMap Prescription to zautomatyzowane studium wykonalności, oparte na sztucznej inteligencji i zarządzane przez ludzi, przez ułamek czasu i kosztów
- Recepta optymalnych technologii wymaganych do osiągnięcia celów energetycznych, oszczędności kosztów, uniknięcia przerw w dostawie i redukcji emisji CO2
-Score Energy Star w budynku zgodny z wymogami standardów wydajności budynków (BPS) i ujawnienia energii budynku (BED)

Zalety

  • Oszczędność kosztów energii do 30% w porównaniu z alternatywami ORAZ zwrot kosztów w ciągu 2 lat
  • Do całodobowej autonomii i osiągnięcie do 100% neutralności dwutlenku węgla
  • Udowodniona odpowiedzialność społeczna znacząco poprawia rekrutację i utrzymanie pracowników, podział umysłu klientów i satysfakcję akcjonariuszy

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby

Wymagania wstępne

Rachunki za energię

Ważenie celów

Zdjęcia urządzeń grzewczych, głównego panelu elektrycznego

Identyfikacja obciążeń dla każdego wyłącznika

Schemat jednowierszowy (SLD) dystrybucji elektrycznej (jeśli dotyczy lub dostępny)

Obciążenia krytyczne