Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Numocity Technologies

Numocity jest liderem w dziedzinie ładowania pojazdów elektrycznych i zarządzania energią, oferując zaawansowane oprogramowanie do ładowania dla operatorów punktów ładowania (CPO), operatorów flot i właścicieli pojazdów elektrycznych. Nasza oferta obejmuje solidny system zarządzania punktami ładowania (CPMS), inteligentne funkcje ładowania i zarządzanie energią oraz Roaming Hub i Interconnect, które umożliwiają bezproblemowe ładowanie między sieciami. Działając w ponad 20 krajach, Numocity zasila znaczną część indyjskich ładowarek publicznych i obsługuje główną platformę roamingu producentów OEM pojazdów.

Certyfikat ISO 27001:2022, Numocity zapewnia bezpieczeństwo danych przy jednoczesnym wspieraniu zrównoważonej mobilności dzięki innowacyjnym, skalowalnym rozwiązaniom, przyczyniając się do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju 7 (Affordable and Clean Energy).
numocity

Branże

  • Others

Ruch

Build
Rozszerza lub buduje na bazie produktu/rozwiązania Siemens Xcelerator poprzez tworzenie nowego produktu lub tworzy nowe rozwiązanie dla klienta poprzez integrację produktu Siemens Xcelerator z produktem własnym

Sell
Odsprzedaż / wspólna sprzedaż oprogramowania oraz sprzętu z funkcjami cyfrowymi w oparciu o Siemens Xcelerator

Service
Zapewnia usługę dla produktu/rozwiązania Siemens Xcelerator, która pomaga klientowi we wdrożeniu, integracji, obsłudze lub konserwacji

Dostępne produkty

System zarządzania flotą

Fleet Charging Solution

Zoptymalizowany proces ładowania dla operatorów floty pojazdów elektrycznych, zapewniający efektywne zużycie energii, minimalne przestoje i bezproblemową pracę.
Ładowanie w domu i pracy

Home & Work Charging

Łatwy dostęp do ładowania w miejscach takich jak apartamenty, hotele i szpitale, umożliwiając użytkownikom podłączanie i ładowanie za pomocą kodu QR lub RFID
Roaming 2.jpg

Roaming Hub & Interconnect

Umożliwia sterownikom EV płynny dostęp do wielu sieci ładowania za pośrednictwem jednego interfejsu w wielu sieciach w celu ładowania i płacenia