Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Znakowanie dodatkowe

Additive Marking jest Twoim partnerem eksperckim w zakresie identyfikowalności pełnych komponentów i produktów. KONIEC 2 KOŃCA. Nasz pakiet oprogramowania oferuje szeroką szybkość dekodowania w skanowaniu kodów kreskowych za pomocą „DPM Scan Pro”, automatyczną serializację kodów 2D do etykietowania, znakowania laserowego lub nawet drukowania 3D oraz jedną z najbardziej wyrafinowanych platform do tworzenia, zarządzania i udostępniania cyfrowego paszportu produktu. Bardzo oparte na interfejsie API eliminujemy silosy danych, automatyzujemy przepływy pracy i zapewniamy zgodność. Wszystkie moduły są stworzone z myślą o elastycznej integracji na zamówienie, np. do interakcji z systemami ERP i MES. Dzięki ponad 39-letniemu doświadczeniu w produkcji dodatkowej oferujemy również dostosowane doradztwo i szkolenia, aby uwolnić przejrzystość, wydajność i wartość w całym cyfrowym łańcuchu dostaw.
additive-marking

Branże

  • Intralogistics

Ruch

Build
Rozszerza lub buduje na bazie produktu/rozwiązania Siemens Xcelerator poprzez tworzenie nowego produktu lub tworzy nowe rozwiązanie dla klienta poprzez integrację produktu Siemens Xcelerator z produktem własnym

Dostępne produkty

Interfejs aplikacji smartfona do skanowania kodów kreskowych

DPM Scan Pro - Mobile Barcode Scanner

DPM Scan Pro to aplikacja mobilna do szybkiego i niezawodnego skanowania kodów Direct Part Marking (DPM), umożliwiająca śledzenie w czasie rzeczywistym, serializację części i integrację z cyfrowym przepływem pracy.
Zaawansowana integracja znakowania druku

Advanced Print Marks - DMC & QR for NX

Umożliwia zautomatyzowaną, czytelną maszynowo serializację części bezpośrednio w Siemens NX. Korzystając z szablonów i źródeł danych, producenci generują spójne oznaczenia DMC/QR dla milionów części w ciągu kilku minut, zapewniają...