Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

DPM Scan Pro - Mobile Barcode Scanner w oparciu o Additive Marking

Additive Marking jest Twoim partnerem eksperckim w zakresie identyfikowalności pełnych komponentów i produktów. KONIEC 2 KOŃCA. Nasz pakiet oprogramowania oferuje szeroką szybkość dekodowania w skanowaniu kodów kreskowych za pomocą „DPM Scan Pro”, automatyczną serializację kodów 2D do etykietowania, znakowania laserowego lub nawet drukowania 3D oraz jedną z najbardziej wyrafinowanych platform do tworzenia, zarządzania i udostępniania cyfrowego paszportu produktu. Bardzo oparte na interfejsie API eliminujemy silosy danych, automatyzujemy przepływy pracy i zapewniamy zgodność. Wszystkie moduły są stworzone z myślą o elastycznej integracji na zamówienie, np. do interakcji z systemami ERP i MES. Dzięki ponad 39-letniemu doświadczeniu w produkcji dodatkowej oferujemy również dostosowane doradztwo i training, aby uwolnić przejrzystość, wydajność i wartość w całym cyfrowym łańcuchu dostaw.

Dlaczego Inteligentne skanowanie kodów kreskowych w środowiskach produkcji przemysłowej?

DPM Scan Pro jest przeznaczony dla menedżerów jakości, inżynierów produkcji i specjalistów logistyki w środowiskach produkcyjnych, którzy wymagają dokładnej identyfikowalności komponentów w czasie rzeczywistym.
Tradycyjne skanery kodów kreskowych często borykają się z bezpośrednim znakowaniem części (DPM) na złożonych powierzchniach, co prowadzi do luk w danych, błędów ręcznych i nieefektywności przepływów pracy w zakresie identyfikowalności.
DPM Scan Pro rozwiązuje to, zapewniając wydajną aplikację na iOS i Android zoptymalizowaną do skanowania kodów DPM na urządzeniach mobilnych. Bezproblemowo integruje się z systemami ERP/MES, umożliwiając natychmiastowy dostęp do danych serializowanych części, cyfrowych paszportów produktów i śledzenia w czasie rzeczywistym.
Wartość klienta jest mierzona poprzez zmniejszenie liczby błędów skanowania, lepszą wydajność przepływu pracy, płynną integrację danych i lepszą identyfikowalność produktów w całym łańcuchu dostaw.

Szczegóły produktu na ekranach laptopów i telefonów

Zalety

  • Dokładne i niezawodne skanowanie DPM: Zoptymalizowane pod kątem wymagających powierzchni i środowisk, DPM Scan Pro zapewnia spójne i precyzyjne skanowanie bezpośrednich oznaczeń części przy użyciu standardowych smartfonów i tabletów mobilnych.
  • Bezproblemowa System Integration: Aplikacja integruje się bez wysiłku z systemami ERP, MES i innymi systemami identyfikowalności za pośrednictwem interfejsu API, umożliwiając przepływ danych w czasie rzeczywistym i eliminując błędy ręcznego wprowadzania danych. Można go nawet zintegrować jako zwykły skaner kodów kreskowych, emulując klawiaturę.
  • Ulepszona identyfikowalność i wydajność przepływu pracy: obsługuje serializację części, aktualizacje stanu i dostęp do cyfrowego paszportu produktu — usprawnia operacje, poprawia zgodność z przepisami i zapewnia pełną identyfikowalność. Po prostu skanując użytkownicy mogą dzwonić do usług zewnętrznych, takich jak Verified-by-GS1.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Usprawnienie śledzenia komponentów na poziomie sklepu

W wielu środowiskach produkcji motoryzacyjnej, lotniczej i elektronicznej komponenty są oznaczane bezpośrednio za pomocą DPM, aby zapewnić stałą identyfikację i identyfikowalność. Oznaczenia te są niezwykle trudne do skanowania przy użyciu standardowych czytników kodów kreskowych, zwłaszcza przy słabym oświetleniu lub na szorstkich powierzchniach.