Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

2. MIEJSCE

Zaoferuj swoim klientom przyszłościowe rozwiązania wysokiej jakości, wybierając firmę, która wyznacza trendy w systemach kontroli dostępu do drzwi IP i komunikacji windowej. 2N opracował pierwsze na świecie domofony LTE i IP, a nasze produkty nadal wprowadzają innowacje i podnoszą standardy rynkowe. Ale rozwój to nie wszystko, co naciskamy - bycie częścią rodziny Axis daje nam również stabilność. Jesteśmy międzynarodową firmą z oddziałami na całym świecie i przeszkolonymi dystrybutorami zlokalizowanymi w 130 krajach - dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze wsparcie przedsprzedażne i posprzedażne jest zawsze pod ręką.
logocmykblack

Branże

  • IT and telecommunication

  • Construction and real estate

  • Healthcare

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

Ruch

Build
Rozszerza lub buduje na bazie produktu/rozwiązania Siemens Xcelerator poprzez tworzenie nowego produktu lub tworzy nowe rozwiązanie dla klienta poprzez integrację produktu Siemens Xcelerator z produktem własnym

Dostępne produkty

Plik 2n-hero.png

2N® Indoor Talk, Black

Konstrukcja wewnętrznej stacji 2N® Indoor Talk będzie pasować do każdego mieszkania lub domu.
Plik 9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

2N® Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable

Ta wersja czytnika RFID 2N® Access Unit M może odczytać większość kart z częstotliwością 13,56 MHz.
Plik 916020_connecting_cable.png

2N Access Unit - RJ45 connector cable

Umożliwia podłączenie 2N® Access Unit Bluetooth do sieci LAN za pomocą kabla Ethernet ze złączem RJ45
Widok wewnątrz Czarny

2N Indoor View

Główną cechą wewnętrznej stacji 2N® Indoor View jest 7-calowy ekran dotykowy o szerokim kącie widzenia.