Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

2N Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable w oparciu o 2N

Zaoferuj swoim klientom przyszłościowe rozwiązania wysokiej jakości, wybierając firmę, która wyznacza trendy w systemach kontroli dostępu do drzwi IP i komunikacji windowej. 2N opracował pierwsze na świecie domofony LTE i IP, a nasze produkty nadal wprowadzają innowacje i podnoszą standardy rynkowe. Ale rozwój to nie wszystko, co naciskamy - bycie częścią rodziny Axis daje nam również stabilność. Jesteśmy międzynarodową firmą z oddziałami na całym świecie i przeszkolonymi dystrybutorami zlokalizowanymi w 130 krajach - dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze wsparcie przedsprzedażne i posprzedażne jest zawsze pod ręką.

Dlaczego Jednostka dostępu 2N® M 13,56 MHz, NFC, IP55?

Ta wersja czytnika RFID 2N® Access Unit M może odczytać większość kart z częstotliwością 13,56 MHz. Jest odpowiedni dla firm preferujących tradycyjną technologię RFID. Czytnik obsługuje technologię NFC, więc pracownicy, którzy nie chcą nosić karty, mogą korzystać z telefonu komórkowego, aby uzyskać dostęp. Zarządzaj jednostką zdalnie za pośrednictwem bezpiecznego interfejsu internetowego lub oprogramowania 2N® Access Commander.

Plik 9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

Zalety

  • Controller i czytnik w jednym
  • Silny w każdym środowisku
  • Odczytuje zabezpieczone karty RFID

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty