Przyspiesz projektowanie układów scalonych i wprowadzanie nowych pakietów NPI
W dzisiejszym konkurencyjnym krajobrazie półprzewodników szybkie wprowadzanie innowacyjnych projektów układów scalonych i zaawansowanych pakietów na rynek ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wiodącej pozycji na rynku. Wraz ze wzrostem złożoności projektowania i zmniejszaniem czasu wprowadzania na rynek okien zespoły inżynierów potrzebują zintegrowanych rozwiązań, które usprawnią przepływy pracy od koncepcji do produkcji. Możesz przyspieszyć innowacje, zapewniając jednocześnie jakość.

Kompleksowa identyfikowalność od projektu IC do produkcji
Zarządzanie złożonością w projektowaniu półprzewodników wymaga solidnej identyfikowalności od koncepcji do produkcji. Zwiększ widoczność, aby zoptymalizować projekty i umożliwić zaawansowaną integrację opakowań, pomagając przyspieszyć innowacje przy zachowaniu jakości.
16-9 Osiągnięto redukcję warstwy metalu
Optymalizacja konstrukcji napędu poprzez umożliwienie znacznej redukcji warstwy metalu przy zachowaniu zaawansowanej funkcjonalności półprzewodników. (Chipletz)
2 in 1 Redukcja obszaru urządzenia
Umożliwia pełną identyfikowalność w układanych matrycach krzemowych, zapewniając większą wydajność i funkcjonalność systemu przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii i miejsca na płytkach drukowanych. (United Microelectronics)
40x Zwiększ produktywność
Zbudowane na bazie inteligentnych, szybkich i dokładnych danych i technologii, korzystanie z Simcenter FLOEFD pomaga skrócić ogólny czas symulacji nawet o 75 procent i zwiększyć produktywność nawet o 40-krotnie. (Chipletz)
Optymalizacja procesu rozwoju półprzewodników
Kompleksowe rozwiązanie do projektowania i produkcji półprzewodników zapewnia bezproblemową integrację na wszystkich etapach, od koncepcji po produkcję. Wykorzystując holistyczne podejście, firmy półprzewodnikowe mogą przyspieszyć projektowanie IC, udoskonalić opakowania 3D IC i osiągnąć doskonałość produkcyjną.
Kompleksowe podejście do Innowacje w projektowaniu IC łączy zintegrowane zarządzanie projektami, współpracę międzydomenową i cyfrową technologię bliźniacą, aby przyspieszyć rozwój półprzewodników i odblokować nowe możliwości biznesowe. Nasze rozwiązanie pomoże Ci:
- Szybsze cykle rozwojowe współpraca w czasie rzeczywistym w zespołach produktowych, jakość, inżynieria procesowa i produkcja w środowisku specyficznym dla półprzewodników.
- Wykorzystaj cyfrową technologię bliźniaczej, aby zoptymalizować projekty od poziomu chipów poprzez zaawansowane układy scalone, umożliwiając płynną integrację od specyfikacji do produkcji.
- Wdrażaj zrównoważony rozwój na wczesnym etapie projektowania produktu, aby znacznie zmniejszyć wpływ na środowisko przy jednoczesnym osiągnięciu celów wydajności.
- Usprawnij sukces NPI dzięki zautomatyzowanym szablonom zarządzania projektami, gotowym metrykom i ujednoliconym platformom dostarczania programów.
Wzmocnij swoją firmę dzięki kompleksowemu podejściu do Projektowanie układów scalonych 3D który rozwiązuje rosnącą złożoność opakowań heterogenicznych, jednocześnie odblokowując większą funkcjonalność. Oto jak nasze zintegrowane rozwiązanie przyczynia się do sukcesu:
- Usprawnij Integracja ASIC i chipsetów dzięki dostępnemu, skalowalnemu rozwiązaniu, które zmniejsza zależność od specjalistycznej wiedzy.
- Zapewnienie ciągłości cyfrowej poprzez ujednolicone modele danych umożliwiają efektywne projektowanie i analizę predykcyjną.
- Wdrażaj strategie, które wykorzystują zalety kształtu 3D IC przy jednoczesnym zarządzaniu złożonością produkcji.
- Zastosowanie podejścia modułowego zwiększa wydajność i znacznie zmniejsza koszty rozwoju oraz czas wprowadzenia produktów półprzewodnikowych na rynek.
Przyjęcie kompleksowego podejścia do produkcji półprzewodników, które łączy integrację wczesnego planowania, optymalizację wydajności i kompleksową identyfikowalność. Możesz zminimalizować problemy produkcyjne i przyspieszyć gotowość do produkcji, zapewnienie wysokich plonów w dzisiejszym złożonym środowisku produkcyjnym. Kluczowe zalety naszego rozwiązania skoncentrowanego na produkcji obejmują:
- Sprostowanie wyzwaniom produkcyjnym na wczesnym etapie projektowania dzięki usprawnionej optymalizacji DFT, kompresji i ATPG, która jest zgodna z wymaganiami odlewni.
- Zapewnienie gotowości produkcyjnej poprzez połączenie wszystkich zasobów cyfrowych i fizycznych w jednym wydajnym modelu danych i procesów, od projektowania matryc po rachunek procesu.
- Wzmocnienie bezpieczeństwa i kontroli jakości poprzez kompleksowa identyfikowalność który zapobiega zakłóceniom, podróbkom i potencjalnym naruszeniom bezpieczeństwa.
Korzyści z ujednoliconej konstrukcji IC i zaawansowanego opakowania
$1T Wzrost przemysłu do 2030 roku
Wykorzystaj ujednolicone projektowanie i zaawansowane rozwiązania opakowaniowe, aby wykorzystać bezprecedensowy wzrost rynku półprzewodników, szczególnie w sektorze motoryzacyjnym, komputerowym i bezprzewodowym.
180K Zarządzane pinami urządzeń
Umożliwia kompleksową walidację projektu w wysoce złożonych pakietach półprzewodnikowych dzięki ujednoliconym rozwiązaniom, które usprawniają integrację przy jednoczesnym zachowaniu jakości i wydajności.
30% Skróć czas wprowadzenia na rynek
Promuj innowacje dzięki ujednoliconemu projektowi i zaawansowanemu opakowaniu, aby sprostać agresywnym wymaganiom wzrostu.

Smarter, faster, greener AI with 3D IC chiplet advanced packaging
Firma:ETRI and Amkor
Branża:Przemysł elektroniczny, Urządzenia półprzewodnikowe
Lokalizacja: USA, South Korea
Siemens Software:Calibre, Xpedition IC Packaging
Narzędzia do projektowania opakowań Siemens IC pomogły nam zapewnić naszym klientom szybką i wysokiej jakości usługę projektowania nawet przy dużych strukturach obudowy i opakowań chipletowych.
Poznaj naszą bibliotekę dokumentów
Przyspiesz innowacje w zakresie projektowania IC dzięki naszej kompleksowej bibliotece zasobów. Uzyskaj dostęp do praktycznych przewodników, technicznych głębokich nurkowań i rzeczywistych studiów przypadków, które przedstawiają sprawdzone podejście do dzisiejszych wyzwań związanych z półprzewodnikami. Zwiększ wydajność, optymalizuj gotowość produkcji i usprawnij cykle rozwoju dzięki eksperckim spostrzeżeniom dostosowanym do Twoich potrzeb.

Rozwiązania projektowe i produkcyjne IC
Software PLM półprzewodnikowe
Software do projektowania IC
Software do pakowania 3D IC
Signoff urządzenia IC
Planowanie produkcji układów scalonych
Software MES
Często zadawane pytania
Obejrzyj
Webinarium | Heterogeniczne procesy projektowania i weryfikacji opakowań
Webinarium | Heterogeniczna integracja chipletów przy użyciu układów scalonych 3D
Wideo | Wyzwania, trendy i rozwiązania 3D IC Test
Posłuchaj
Podcast 3D InCites | Rozmowa na temat wymiany projektów chipów
Podcast 3D IC | Odkrywanie testów 2.5D i 3D IC
Podcast | Wyzwania, trendy i rozwiązania w zakresie testów 3D IC
Przeczytaj
Biała księga | Nieciągłości napędzają innowacje w projektowaniu pakietów 3D-IC
Biała księga | Zmniejsz złożoność projektowania układów scalonych 3D
Ebook | Uruchomienie pełnego potencjału układów scalonych 3D dzięki planowaniu architektonicznym typu front-end
Porozmawiajmy!
Skontaktuj się z pytaniami lub komentarzami. Jesteśmy tutaj, aby pomóc!