Przemysł lotniczy i obronny
Wzniesienie się na nowe wyżyny
Dzisiejsza złożoność produktów i przyspieszające zapotrzebowanie rynku wymagają zupełnie nowego podejścia. Zmień procesy inżynierii projektowania, łącząc i umożliwiając zespołom odkrywanie większej liczby możliwości projektowych, szybsze sprawdzanie decyzji i optymalizowanie projektów dzięki symulacji opartej na sztucznej inteligencji.
Czy jesteś w stanie osiągnąć kolejny poziom doskonałości inżynierskiej, aby sprostać rosnącej złożoności produktu, jakości i skróconemu czasowi wprowadzania na rynek?
87% firm uważa, że technologia cyfrowa zakłóci ich branżę, tylko 44% jest przygotowanych. (McKinsey)
Prawie wszystkie firmy (92%) planują zwiększyć inwestycje w sztuczną inteligencję w ciągu najbliższych trzech lat. (McKinsey)
75% zespołów zajmujących się rozwojem produktów będzie działać w środowiskach hybrydowych lub w pełni zdalnych, podkreślając potrzebę współpracy narzędzi i platform. (LinkedIn)
Zmień złożoność w przewagę. Łącz zrównoważony rozwój, innowacje i transformację cyfrową poprzez wykorzystanie danych, sztucznej inteligencji i procesów współpracy. Dowiedz się, jak przyspieszyć rozwój prododuktu, aby sprostać wymaganiom szybko rozwijających się rynków.
Zastosuj holistyczne podejście do rozwoju produktu, które wykorzystuje modele cyfrowe i symulacje w całym cyklu życia produktu. Dynamiczna inżynieria oparta na modelach służy jako jedyne źródło prawdy z elastycznością, integralnością projektu, bezpieczeństwem i bezpieczeństwem od koncepcji do realizacji szczegółów.
Umożliwia przyspieszone projektowanie we wszystkich dyscyplinach dzięki niezrównanej szerokości i głębi zintegrowanego oprogramowania, elektryczne, elektroniczny, mechaniczne i narzędzia symulacyjne i procesy.
Umożliwia zespołom zajmującym się rozwojem produktów płynne zarządzanie i udostępnianie wszystkich informacji związanych z produktami i procesami, dzięki czemu wiedza nie jest już umieszczana w wielu różnych systemach i bazach danych.
Zrewolucjonizuj innowacje produktowe, wypełniając lukę między projektem a rzeczywistą wydajnością w celu ciągłej walidacji, zapewniając w pełni zweryfikowane i niezawodne produkty o wysokiej wydajności.
Szybka zmiana zapotrzebowania konsumentów na inteligentniejsze, bardziej złożone produkty z postępem technologicznym, takim jak sztuczna inteligencja, wymaga od firm szybkiego wprowadzania innowacji. Dowiedz się, w jaki sposób zintegrowane rozwiązania inżynieryjne do projektowania produktów mogą optymalizować projekty pod kątem wydajności, kosztów i możliwości produkcji.

Dowiedz się, jak Peugeot zoptymalizował konstrukcję akumulatorów i obniżył koszty, jednocześnie skracając czas opracowywania z miesięcy do tygodni.
PrzeczytajWebinarium na żądanie | Przyspieszony rozwój produktów konsumenckich
Webinarium na żądanie | Inżynieria oparta na AI na zamówienie
Webinarium na żądanie | Wyeliminuj marnotrawne, czasochłonne przeprojektowanie dzięki weryfikacji i walidacji produktu
Podcast | Wprowadzanie nowych innowacji na rynek
Podcast | Przemysł do przodu
Podcast | Innowacje inżynieryjne z symulacją