Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Pikolin dwukrotnie korzysta z SCADA i Energy Management

Co jest lepszego niż jednorazowe skorzystanie z rozwiązania? Zgadza się - skorzystaj z tego dwukrotnie. Dowiedz się, jak Pikolin osiągnął to w zupełnie nowym zakładzie produkcyjnym. Zasilany przez SIMATIC SCADA i Energy Management, zużywa mniej energii, a jednocześnie ma większe możliwości produkcyjne.

Wyzwanie: Wydajność, produktywność i zrównoważony rozwój

Pikolin jest wiodącym producentem produktów do spania w Hiszpanii. Nowe zakłady w Saragossie w Hiszpanii są największym i najbardziej zaawansowanym kompleksem przemysłowym w Europie w sektorze produktów do spania, a także jednym z największych na świecie. Firma Pikolin jest zaangażowana w odpowiedzialność ekologiczną i niedawno otrzymała certyfikat zarządzania energią zgodnie z normami ISO 14001 i 50001. Przeprowadzka do nowego zakładu stanowiła wyjątkową okazję do zaprojektowania wszystkich instalacji i procesów od podstaw, aby spełniały najwyższe standardy produktywności, wydajności i zrównoważonego rozwoju.

Aby zapewnić stałą zgodność z ISO 50001 i umożliwić ciągłe doskonalenie działalności, Pikolin wybrał SIMATIC SCADA i Energy Management.

Rozwiązanie, które po prostu się opłaca

14% Mniej energii elektrycznej

Pikolin był w stanie zmniejszyć zużycie energii o 14% na metr kwadratowy w całej firmie.

40% Mniej gazu ziemnego

Ponadto zużycie gazu w obszarze produkcyjnym zmniejszyło się o 40% na metr sześcienny.

30% Wyższe zdolności produkcyjne

Jednocześnie Pikolin był w stanie zwiększyć moce produkcyjne o prawie jedną trzecią.

Skalowalne rozwiązanie do zarządzania produkcją i energią

Pikolin chciał mieć możliwość osiągnięcia pełnej kontroli i widoczności wszystkich procesów w swoim nowym zakładzie. W tym celu firma po raz pierwszy wdrożyła system SCADA SIMATIC WinCC V7, uzupełniony o SIMATIC Energy Manager PRO system zarządzania energią, który pomaga Pikolin spełniać wymagania normy ISO 50001 oraz interfejsy operatora SIMATIC HMI.

Od zawsze byliśmy niezawodnym partnerem i dostawcą, dlatego instalacje elektryczne wykorzystują przede wszystkim produkty i rozwiązania firmy Siemens, z różnymi sterownikami SIMATIC i urządzeniami pomiarowymi SENTRON PAC na hali produkcyjnej. Wszystkie dane są połączone z systemem SCADA SIMATIC WinCC V7 działającym w środowisku wirtualnym. System ten uzupełnia SIMATIC Energy Manager PRO do monitorowania i analizy zużycia energii i mediów.

Grupo Pikolin, Hiszpania: Dedykowany komfortowi spania

Pikolin powstała jako mała fabryka materacy w 1948 roku i jest obecnie wiodącym producentem produktów do spania w Hiszpanii. Z obrotem w wysokości 446 milionów euro, jest drugą co do wielkości grupą europejską w sektorze komfortu spania i jest liderem na rynku w Hiszpanii i Francji. Grupa zatrudnia około 3000 osób w dziewięciu zakładach produkcyjnych w Europie i dwóch w Azji Południowo-Wschodniej.

W Pikolin jakość jest na pierwszym miejscu: firma stworzyła globalne systemy jakości dla całej firmy, ponieważ postrzega kontrolę jakości jako dynamiczny i zintegrowany proces monitorowania firmy na wszystkich poziomach. 26 stycznia 1996 roku Pikolin stała się pierwszą firmą w sektorze produktów do spania, która otrzymała certyfikat Systemu Jakości ISO 9002 przez AENOR, hiszpańskie stowarzyszenie normalizacji i certyfikacji.

Salon z materacami Pikolin. Nazwa firmy jest wyświetlana dużymi literami.

Dedykowany jakości

W czerwcu 2003 roku, po aktualizacji normy do normy ISO 9001:2008, Pikolin zaktualizował i ulepszył cały swój system jakości. Ponadto Pikolin S.A. wdrożyło niedawno system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001, który również został certyfikowany przez AENOR. W nowych zakładach produkcyjnych w Plataforma Logistika w Saragossie (Plaza) wszystkie produkty i komponenty Pikolin podlegają szeroko zakrojonej kontroli jakości w celu zapewnienia najwyższego poziomu komfortu i dobrego samopoczucia.

Dlaczego Pikolin wybrał nasze zintegrowane rozwiązania

Dwóch biznesmenów patrzy na siebie. Istnieje wiele ekranów z diagramami i danymi w tle.

Poprawa wydajności na wszystkich poziomach

Pikolin chciał zbudować fabrykę na przyszłość, wykorzystującą najnowocześniejszą technologię, która jest możliwa do rozbudowy i elastyczności oraz która rośnie wraz z wymaganiami firmy. Technologia ta obejmowała kompleksowe i skalowalne rozwiązanie SCADA do zarządzania instalacjami i procesami.

Compliance z normą ISO 50001/ISO 14001

Pikolin wyraźnie skoncentrował się na projektowaniu budynków przyjaznych dla środowiska, wykorzystując najbardziej zaawansowane technologie dostępne dla obiektów. Zgodnie z tym podejściem oraz w celu zapewnienia zgodności z normą ISO 50001/ISO 14001 firma wdrożyła najnowocześniejsze rozwiązanie do zarządzania energią.

Zewnętrzne ujęcie budynku fabrycznego, z czerwonym nadrukiem „Pikolin” z boku budynku i drzewami przed nim.
Mężczyzna, który patrzy na ekran pokazujący aplikację i dane, jest widziany od tyłu.

Wydajna inżynieria i konserwacja

Aby móc łatwo dostosować zarówno system SCADA, jak i system zarządzania energią, Pikolin szukał zintegrowanego rozwiązania obejmującego również poziom automatyzacji. Zapewniłoby to efektywne projektowanie i konserwację systemów przy pomocy lokalnego dostawcy rozwiązań.

Bardzo wygodne rozwiązanie do zarządzania energią

Od czasu wprowadzenia się do nowych zakładów Pikolin znacznie zmniejszył zużycie energii przez firmę na metr kwadratowy. Wynika to z zastosowania zaawansowanych technologii i lepszej kontroli różnych źródeł energii, które umożliwia SIMATIC WinCC, a zwłaszcza możliwości analityczne SIMATIC Energy Manager PRO.

Korzystając z interfejsów operatora SIMATIC HMI, Pikolin poprawił wydajność, wydajność i użyteczność. 30 000 punktów danych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem 20 klientów internetowych, zapewnia doskonałą integrację i widoczność danych.

Dzięki SIMATIC WinCC i Energy Manager PRO Pikolin może gromadzić dane z różnych źródeł wraz ze szczegółowymi informacjami o czasie. Zapewnia to Pikolin szerokie możliwości analizy i kontrolę zużycia energii.

SIMATIC Energy Manager jest intuicyjny i łatwy w wdrożeniu i obsłudze, a także zapewnia nam potężne narzędzie do analizy i kontroli.
Vidal Jose Beltran Relancio, Dyrektor techniczny i konserwacyjny, Pikolin Sp. z o.o.

Dobrze przygotowany do przyszłych celów

Dzięki elastycznemu i rozszerzalnemu rozwiązaniu do zarządzania energią Pikolin jest dobrze przygotowany do dalszych kroków w swojej digitalizacji. Nowe liczniki, interfejsy danych i środki optymalizacyjne mogą być zintegrowane wraz z ewolucją wymagań, tworząc mocne podstawy do ciągłej poprawy efektywności energetycznej, produkcji i konserwacji.