Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

WinCC V8 zasila infrastrukturę centrów danych nowej generacji

Łącząc wiedzę Dipu w centrach danych z SIMATIC WinCC V8, partnerstwo umożliwia zarządzanie infrastrukturą na skalę przemysłową. Rezultatem jest połączona, odporna podstawa nowoczesnych centrów danych gotowych do użycia sztucznej inteligencji.

Od sprzedawcy Siemens do pioniera infrastruktury centrów danych

Kiedy Shanghai Dipu Intelligent Technology Co., Ltd. została założona w 2003 roku, firma rozpoczęła działalność jako czysty dystrybutor produktów Siemens bez zespołu technicznego. Dziś Dipu obsługuje jeden z największych zespołów inżynierskich BMS w Chinach i stał się wiodącym dostawcą systemów automatyki i sterowania budynków, ze strategicznym naciskiem na infrastrukturę centrów danych.

Punkt zwrotny nastąpił w 2012 roku wraz z dużym projektem HVAC dla RT-Mart obejmującym około 300 supermarketów. Po podjęciu i pomyślnym realizacji tego projektu Dipu ustanowiła możliwości inżynieryjne HVAC i dalej specjalizowała się w automatyce budynków. Uznając ogromny potencjał wzrostu rynku centrów danych, Dipu skoncentrował swoją wiedzę na tym wymagającym sektorze. Decyzja, która okazała się wyjątkowo udana.

DIPUONE: Kompleksowa platforma do zarządzania centrami danych powered by na WinCC V8

Rozwiązanie Dipu dla infrastruktury centrów danych nazywa się DIPUONE, kompleksową platformą zarządzania, która integruje zarządzanie budynkami (BMS), zarządzanie energią (EMS), monitorowanie IT, nadzór środowiska i bezpieczeństwa oraz scentralizowaną wizualizację i alarmowanie. Podstawą tej platformy jest Siemens WinCC V8, który służy jako podstawa do gromadzenia, wizualizacji i przekazywania danych z technologii operacyjnej (OT).

WinCC od samego początku był wybranym systemem SCADA firmy Dipu. Firma korzystała z wcześniejszych wersji WinCC przed przejściem na generację WinCC V8 i przyjęciem WinCC 8.1 po wydaniu w październiku 2024 r. W obecnej generacji WinCC V8 firma Dipu zrealizowała około 10 projektów, a około 20 kolejnych jest obecnie wdrażanych w Chinach, Malezji, Indonezji i Tajlandii.

Grupa mężczyzn w dopasowanych czarnych koszulach pozuje i poddaje kciuki przed dużym przemysłowym placem budowy.

Infrastruktura na skalę przemysłową: dlaczego centra danych potrzebują systemów SCADA

„Centra danych to nie tylko budynki — to obiekty przemysłowe” — wyjaśnia Yi, dyrektor ds. marketingu w Dipu. Każdy budynek centrum danych zarządzany przez Dipu ma moc od 24 MW do 96 MW, z 200 000 do 400 000 punktów I/O na budynek. Infrastruktura obejmuje systemy zasilania z akumulatorami i zasilaczami bezprzerwowymi, nadmiarowe systemy chłodzenia i kompleksową technologię bezpieczeństwa, wszystkie działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z takimi samymi wymaganiami dotyczącymi niezawodności jak złożone zakłady przemysłowe.

Projekty Dipu obejmują wiele krajów, takich jak Malezja, Indonezja, Tajlandia i Chiny. Ponieważ ekspansja w USA i Finlandii już trwa (zamówiono sprzęt dla Finlandii), Dipu buduje lokalne zespoły inżynieryjne w Azji Południowo-Wschodniej, utrzymując około 80% inżynierów z Chin podczas fazy przejściowej.

60-70% szybsza implementacja dzięki ewolucji WinCC

Współpraca pomiędzy Dipu i Siemens przyniosła wymierne wzrosty wydajności. Dipu zgłasza 60-70% oszczędności czasu w realizacji w porównaniu do wcześniejszych etapów projektu w wyniku ewolucji współpracy i kompleksowego training personelu.

Podczas gdy DIPUONE jest dostosowany do specyficznych wymagań każdego klienta, platforma utrzymuje rdzeń komponentów wielokrotnego użytku, w szczególności pulpitów nawigacyjnych i znormalizowanych przepływów pracy. Takie podejście pozwala Dipu pozycjonować się jako pionier innowacyjnych rozwiązań w zakresie centrów danych przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności, jakiej wymaga każdy projekt.

Od OT do IT: WinCC jako most danych

Oprócz tradycyjnej wizualizacji i kontroli SCADA, WinCC V8 odgrywa kluczową rolę w integracji OT/IT dla klientów Dipu. Platforma wyświetla nie tylko bieżące dane operacyjne w pomieszczeniach kontrolnych. Przekazuje zebrane dane do systemów informatycznych wyższego poziomu klienta końcowego.

W tym miejscu WinCC odblokowuje pełną wartość. W ramach specjalistycznego rozwiązania opracowanego przez Siemens wraz z Dipu, system może płynnie przesyłać strumieniowo do 40 000 punktów danych na sekundę do systemów IT wyższego poziomu klienta za pośrednictwem HTTP POST. WinCC służy nie tylko jako system sterowania, ale także jako pomost danych między warstwą technologii operacyjnej (OT) a warstwą IT. W środowiskach centrów danych integracja ta jest niezbędna do kompleksowego zarządzania i optymalizacji.

Inżynierowie w kamizelkach bezpieczeństwa pracują na laptopach i monitorujących ekranach systemu w sterowni.

Przygotowanie do ery centrum danych AI

Rynek nadal szybko się rozwija. „Centra danych AI będą się znacznie rozwijać w ciągu co najmniej trzech następnych lat” — potwierdza Yi. Przejście z tradycyjnych centrów danych do centrów przetwarzania danych AI (AIDC) przynosi nowe wymagania: systemy chłodzenia cieczą wymagające znacznie większej liczby punktów wejścia/wyjścia, zwiększone wymagania obliczeniowe wymagające lepszej wydajności, oprogramowanie o większej pojemności zdolne do obsługi wolumenu danych na poziomie gigabitowym oraz integracja między CCTV i systemami alarmowymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Dipu powiększyła swój zespół inżynierów, aby przygotować się do tego rozwoju i ściśle współpracuje z Siemensem w celu optymalizacji WinCC pod kątem ewoluujących scenariuszy centrów danych. Partnerstwo koncentruje się na rozwiązywaniu tych technicznych wyzwań poprzez ciągły rozwój produktów. W tym samym czasie WinCC wykorzystuje innowacje i staje się gotowy na sztuczną inteligencję. Nadchodząca wersja WinCC V8.2 wprowadzi łączność gotową do AI z MCP, umożliwiając integrację z zaawansowanymi aplikacjami analitycznymi i sztuczną inteligencją.

Standardowy przepływ pracy od oferty do uruchomienia

Sprawdzony przepływ pracy projektu Dipu ilustruje, w jaki sposób WinCC integruje się z wielkoskalowymi projektami infrastruktury centrów danych. Po wygraniu oferty Dipu wyposaża witrynę w czujniki, sterowniki PLC Siemens SIMATIC, serwery i ekrany Siemens SIMATIC HMI, a następnie zleca i testuje cały system pod kątem wymagań centrum danych.

Siemens wspiera ten przepływ pracy poprzez wsparcie produktowe przed i posprzedażną, współpracę w zakresie optymalizacji WinCC dla aplikacji w centrach danych oraz okazjonalny udział w spotkaniach rozpoczynających projekt klienta. Jednak w przypadku projektów standardowych nie jest wymagane regularne zaangażowanie Siemens, co świadczy zarówno o dojrzałości i niezawodności WinCC, jak i głębokiej wiedzy technicznej Dipu.

30-letnia wiedza SCADA spełnia wymagania nowoczesnej infrastruktury

WinCC świętuje 30-letnią historię jako ugruntowany system SCADA na dużą skalę. Historia sukcesu z Dipu pokazuje, jak ta dojrzała platforma nadal udowadnia swoje znaczenie w nowoczesnych, popularnych projektach: nie tylko w tradycyjnych zakładach przemysłowych, ale także w najnowocześniejszej infrastrukturze wspierającej gospodarkę cyfrową.

Ponieważ centra danych mnożą się w Azji i poza nią, współpraca Dipu z Siemens WinCC V8 stawia obie firmy na czele transformacji branżowej. Połączenie niezawodności klasy przemysłowej, możliwości integracji OT/IT oraz skalowalnej architektury sprawia, że WinCC V8 jest idealną podstawą do zarządzania infrastrukturą centrów danych, gdzie liczy się każda sekunda czasu pracy i liczy się każdy punkt danych.

Rozpocznij swoją podróż