Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Innowacja i wizja strategiczna

Innowacyjna produkcja ram drewnianych z procesem roboczym

Zoptymalizuj procesy produkcyjne i zwiększ elastyczność centrów pracy dla ram drewnianych dzięki zaawansowanym technologiom Siemens.

Partnerstwo w celu zrewolucjonizowania automatyzacji

Proces roboczy, Lider w produkcji centrów obróbczych do ram okiennych i drzwiowych, firma szukała rozwiązania do zarządzania złożonością swojej największej linii produkcyjnej. Głównym wyzwaniem była koordynacja ponad stu osi w ramach struktury modułowej. Wychodząc z tej potrzeby, firma wraz z Siemensem rozpoczęła drogę transformacji cyfrowej, która wykracza poza zaopatrzenie techniczne, koncentrując się na wysokiej wydajności i integracji zaawansowanych usług.

Digitalizacja, skalowalność i wysoka wydajność

Scentralizuj zarządzanie

Zarządzaj wszystkimi zaangażowanymi urządzeniami za pośrednictwem jednej platformy Siemens, dzięki czemu aplikacja jest modułowa i upraszcza rozwój.

Zwiększ wydajność

Zwiększ produktywność bez uszczerbku dla jakości przetwarzania dzięki zaawansowanym układom sterowania i napędom.

Optymalizacja za pomocą danych

Zintegruj cyberbezpieczeństwo, analizę zużycia energii i algorytmy sztucznej inteligencji w celu wydajnej produkcji.

Proces pracy: wydajność i wizja technologiczna

Working Process - image 1

Maksymalna elastyczność dzięki Sinumerik ONE

Linia produkcyjna wykorzystuje dwa Sinumerik ONE sterowniki równolegle, wykorzystując możliwości CNC do obróbki materiałów i PLC 1500 do obsługi automatyzacja. Architektura umożliwia koordynację sterowania ruchem na ponad 100 osiach, zapewniając zarówno precyzję, jak i szybkość. Podejście modułowe pozwala zarządzać złożonością systemu przy zachowaniu wysokiego poziomu elastyczności operacyjnej, co jest niezbędne do spełnienia indywidualnych wymagań europejski a Rynki Ameryki Północnej.

Security i monitorowanie procesów

Obecne rozwiązanie nie ogranicza się do automatyzacji, ale obejmuje zaawansowane urządzenia do cyberbezpieczeństwa i monitorowania energii. Otwartość urządzeń Siemens pozwala Working Process zintegrować niezliczone aplikacje cyfrowe w celu ciągłej optymalizacji procesów. Takie podejście zapewnia ochronę wrażliwych danych i staranne zarządzanie zasobami energetycznymi na całej linii.

Working Process - image 003
Working process - image 3

W kierunku integracji sztucznej inteligencji

Patrząc w przyszłość, partnerstwo ma na celu integrację sztuczna inteligencja Algorytmy w procesach produkcyjnych. Ta ewolucja pozwoli na jeszcze większą wydajność produkcji i zaawansowaną konserwację predykcyjną. Dwudziestoletnia współpraca z Siemens Italy wspiera Working Process w przewidywaniu trendów rynkowych, przekształcając technologię w przewagę konkurencyjną.

Dzisiejsza dwudziestoletnia współpraca z Siemensem charakteryzuje się całkowitą synergią, innowacyjnym napędem, który pozwala nam przewidywać potrzeby rynku. W tej perspektywie ważne było znalezienie odpowiednich partnerów, z którymi moglibyśmy porównać i podjąć ścieżkę wykraczającą poza logikę klienta/dostawcy.
Filippo Schegginetti, CMO i dyrektor zarządzający, Proces roboczy

Rozpocznij swoją przygodę