Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Monitorowanie alarmów dla zoptymalizowanych operacji budowlanych

Aby jeszcze bardziej poprawić wydajność, bezpieczeństwo i wydajność operacyjną swoich budynków, koreański WONIK HOLDINGS korzysta z chmurowej platformy budowlanej Building X i aplikacji Building X. Operations Manager.

Technologiczny szkielet dla inteligentnych budynków

WONIK HOLDINGS Co., Ltd., należąca do działającej na całym świecie Grupy WONIK, zarządza złożonymi środowiskami przemysłowymi, w których niezbędna jest bezpieczna i nieprzerwana działalność. Zatrudniając ponad 400 pracowników w Gyeonggi-do w Korei Południowej, firma specjalizuje się w systemach zaopatrzenia w gaz, oczyszczaczach gazu, rurociągach systemowych i płuczkach gazowych oraz obsłudze klientów w bardzo wymagających branżach półprzewodników i wyświetlaczy.

Aby kontrolować i nadzorować te wysokowydajne budynki, korzysta z firmy WONIK Desigo CC jako centralny kręgosłup zarządzania budynkiem. Wraz ze wzrostem potrzeb operacyjnych firma dążyła do ulepszenia tej ugruntowanej infrastruktury poprzez dodanie zdalne monitorowanie alarmówumożliwiając bardziej elastyczne, mobilne i responsywne operacje budowlane bez uzależnienia od stacji roboczych opartych na komputerach PC.

Człowiek patrzy na tablet

Korzyści firmy

Ikona reprezentująca sygnał WiFi ze wskaźnikiem siły.

Nie jest wymagany remont

Dane mogą być zbierane i zarządzane w czasie rzeczywistym przy zachowaniu obecnego systemu, zwiększając wydajność operacyjną bez konieczności całkowitego remontu systemu.

Ikona przedstawiająca skalowalne elastyczne rozwiązania transportowe Siemens.

Skalowalność odporna na przyszłość

Jednocześnie można zarządzać wieloma obiektami WOONIK HOLDINGS w celu sprawnego monitorowania i zarządzania każdym obiektem, a firma może w przyszłości opłacalnie rozbudować platformę Building X o Energy Manager.

Ikona reprezentująca obsługę danych ze stylizowaną reprezentacją przepływu i przetwarzania danych.

Korzyści dla operatorów

Operatorzy mogą monitorować problemy w czasie rzeczywistym i zdalnie uzyskać dostęp do systemu zarządzania budynkiem w celu natychmiastowej reakcji.

Nawiązaliśmy bardzo produktywną współpracę z firmą Siemens, zapewniając obopólne korzyści, które zwiększają jakość i wydajność naszych projektów. Wdrażając najnowsze technologie cyfrowe, nadążamy za światowymi trendami i znacząco poprawiamy naszą wydajność operacyjną.
Park HyunMin, Dział Biznesu Systemowego, Zespół produkcyjny, Grupa Technologii Sprzętu w WONIK HOLDINGS

Bezpieczeństwo środowiska w WONIK HOLDINGS

Zespół nadzoruje wszystkie systemy budynków i zapewnia bezpieczeństwo w miejscu pracy. Kierując się mottem „Bezpieczeństwo środowiskowe jest pierwszą zasadą zarządzania”, proaktywnie identyfikują zagrożenia, łagodzą zagrożenia i stale pracują nad ochroną dobrobytu wszystkich pracowników.

Monitoruj 300 punktów alarmowych — w czasie rzeczywistym, z dowolnego miejsca

Szybko stało się jasne, że rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania budynkiem Desigo CC poprzez integrację z platformą Building X opartą na chmurze i wykorzystanie aplikacji Building X Operations Manager zwiększy możliwości monitorowania. Zapewniłoby to firmie WONIK HOLDINGS skuteczne i kompleksowe rozwiązanie dostosowane do ich specyficznych potrzeb.

Obecnie firma monitoruje około 300 punktów alarmowych w systemie zarządzania budynkiem. Należą do nich punkty związane z urządzeniami mechanicznymi, temperaturą i wilgotnością w pomieszczeniach. Ponadto 42 różne alarmy są aktywnie monitorowane, aby zapewnić optymalną wydajność systemu i natychmiastowe rozwiązywanie problemów. Building X umożliwia WONIK HOLDINGS zarządzanie operacjami budynku z jednej platformy za pomocą aplikacji Operations Manager. Aplikacja umożliwia firmie zdalną obsługę i monitorowanie szerokiej gamy zasobów budowlanych w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca.

Trzech pracowników WONIK HOLDINGS patrzy na ekran cyfrowy
WONIK HOLDINGS wykorzystuje technologię Siemens

Ścisła współpraca w celu zapewnienia bezproblemowej pracy

Wdrożenie rozwiązania stanowiło kilka konkretnych wyzwań. Jednym z nich było zapewnienie, aby solidne środki bezpieczeństwa nadal działały niezawodnie podczas wdrażania nowego rozwiązania. Osiągnięto to dzięki starannemu planowaniu oraz ścisłej współpracy i koordynacji z zespołem ochrony.

Ponadto wdrożenie wymagało instalacji Building X Connector, który zapewnia łączność z instalacji Desigo CC z Building X applications, takimi jak Operations Manager. Instalacja i niezbędna aktualizacja bazy danych na miejscu zajęła początkowo trochę czasu, ale opłaca się na dłuższą metę.

Aby umożliwić korzystanie z aplikacji mobilnej, konieczne było również uaktualnienie Desigo CC, aby sprostać potrzebom firmy i zapewnić pożądaną funkcjonalność. Czynniki te musiały być starannie zarządzane, aby zapewnić sprawne i wydajne wdrożenie.

Udana współpraca

Biorąc pod uwagę poprzedni sukces firmy Siemens w integracji platformy Desigo CC, oczywistym wyborem była ponowna współpraca nad rozszerzeniem istniejącego systemu zarządzania budynkiem i integracji opartej na chmurze Building X platform X. Rozbudowane portfolio firmy Siemens i sprawdzone możliwości rozwoju rozwiązań były kluczowymi czynnikami podejmowania decyzji. Istotnym atutem było również indywidualne doradztwo w zakresie rozwiązań firmy, które obejmuje wstępny projekt i wsparcie techniczne. Ponadto najnowocześniejsze umiejętności inżynieryjne i technologia Siemens, oparte na wieloletnim doświadczeniu, były głównym atutem. Stabilność zarządzania harmonogramem budowy, w połączeniu z niezachwianą obsługą klienta i wsparciem technicznym, dodatkowo umocniły Siemens jako zaufanego partnera dla WONIK HOLDINGS.

Dwóch pracowników WONIK HOLDINGS patrzy na skrzynkę kablową
Aby poprawić naszą wydajność operacyjną i zrównoważony rozwój, rozważamy wdrożenie systemu monitorowania energii i oszczędzania energii. Siemens wykazał się wyjątkową dokładnością w spełnianiu wymagań klientów już od najwcześniejszych etapów naszej współpracy. Z niecierpliwością czekamy na kontynuację tego wspólnego i produktywnego podejścia oraz wzajemnie korzystnego partnerstwa
Park HyunMin, Dział Biznesu Systemowego, Zespół produkcyjny, Grupa Technologii Sprzętu w WONIK HOLDINGS
Znak WONIK na budynku

Spojrzenie na to, co przyniesie przyszłość

Wdrażając nowe rozwiązanie, firma WONIK HOLDINGS osiągnęła swój główny cel: skuteczne zdalne monitorowanie alarmów. Operatorzy mogą teraz monitorować problemy w czasie rzeczywistym i zdalnie uzyskać dostęp do systemu zarządzania budynkiem w celu natychmiastowej reakcji. Możliwość ta zwiększa wydajność operacyjną i umożliwia WONIK HOLDINGS rozszerzenie rozwiązania na inne biura w Korei Południowej, demonstrując skalowalność i efektywność systemu.

Ulepszone możliwości monitorowania mogą pośrednio przyczynić się do lepszego zarządzania energią poprzez zapewnienie optymalnego działania systemów i szybkiego rozwiązywania problemów. Ponieważ wyniki nie są jeszcze mierzalne, firma WONIK HOLDINGS obecnie ocenia wdrożenie systemu zarządzania energią w celu monitorowania emisji dwutlenku węgla. Integracja systemu zarządzania fabryką i rozszerzenie Building X platform z aplikacją Energy Manager może być możliwą częścią tego rozwiązania.