Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Widok zewnętrzny kampusu Uniwersytetu Toronto Scarborough (UTSC). (UId:64470B97-7E85-4E28-84A4-39B396196EAE)

Dekarbonizacja kampusu za pomocą prostych strategii o dużym wpływie

University of Toronto Scarborough Campus (UTSC) w Kanadzie rozwija zrównoważony rozwój i dąży do neutralności węglowej do 2050 roku. Niedawny projekt w Environmental Science and Chemistry Building pokazuje, jak proste ulepszenia wydajności mogą napędzać znaczną dekarbonizację i generować oszczędności w operacjach kampusu.

Mała zmiana, duża różnica

Certyfikat LEED Gold Environmental Science and Chemistry Building (ESCB) w UTSC mieści Wydział Nauk Fizycznych i Środowiskowych i obsługuje ponad 1100 studentów i 150 absolwentów. Nieefektywność agregatu chłodniczego z odzyskiem ciepła w systemie geowymiany doprowadziła do nieoczekiwanie wysokiego zużycia gazu ziemnego w chłodniejszych miesiącach, co stanowi wyzwanie celom UTSC w zakresie dekarbonizacji.

Interior view of the University of Toronto Scarborough Campus (UTSC)

33% Mniejsze zużycie gazu ziemnego

W wyniku zmiany paliwa zaobserwowano znaczny spadek zużycia gazu ziemnego o 33%.

4% Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej

Dzięki systematycznemu procesowi ponownego uruchomienia i wykorzystaniu zaawansowanych strategii kontroli osiągnięto zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 4%.

1,094t Roczne oszczędności gazów cieplarnianych

Sprawę, że istniejący sprzęt działa tak wydajnie, jak to tylko możliwe, jest idealnym punktem wyjścia do dekarbonizacji. Sama optymalizacja istniejącej infrastruktury przyniosła redukcję emisji gazów cieplarnianych o 1094 ton CO2.

Optymalizacja wydajności systemu wymiany geograficznej

Mechanical room in the UTSC basement featuring insulated pipes, pumps, and energy‑efficient building systems used for campus heating and cooling infrastructure. (uuid:7edcb64a-33a9-4ecb-883e-5d1139fce85a)

Poprawa wydajności bez zakłócania codziennej pracy

ESBC został zaprojektowany z myślą o efektywności energetycznej i wyposażony w system wymiany geograficznej. Jednak agregat z odzyskiem ciepła nie działał zgodnie z przeznaczeniem, co miało kaskadowy wpływ na wydajność całego systemu. Kampus Uniwersytetu w Toronto w Scarborough stanął również przed wyzwaniem ponownego uruchomienia budynku, gdy pozostał on w użyciu. Poprzez istniejące uruchomienie budynku (eBCx) UTSC zidentyfikowało i rozwiązało nieefektywność, poprawiając wydajność starszych systemów i infrastruktury bez zakłócania komfortu i codziennej pracy studentów, wykładowców i pracowników.

Zespół Siemens był zainteresowany nie tylko naprawianiem rzeczy - chciał pomóc nam zbudować coś zrównoważonego na dłuższą metę.
Johnny Ravindran, Kierownik Zarządzania Energią i Wdrażania, UTSC

Rozwijanie kampusu na jutro

UTSC nawiązało współpracę z Siemens w celu optymalizacji ESBC przy wsparciu programu IESO SaveOnEnergy i Enbridge Gas. To wspólne podejście do uruchomienia istniejących budynków (eBCx) wykorzystywało rozwiązywanie problemów oparte na danych oraz zasoby wojewódzkie i zachęty do zmniejszenia zużycia energii.

Johnny Ravindran, Manager of Energy Management and Implementation is standing on the roof of the UTSC in front of the roof fans that support the building technology or HVAC system. (uuid:9ab605bc-86c0-4f91-b12f-6b2b714dbfd8)

Przegląd systemu i weryfikacja projektu

Proces optymalizacji rozpoczął się od kompleksowego przeglądu systemu. Eksperci Siemens przeanalizowali dane systemowe i współpracowali z zespołem UTSC w celu oceny obciążeń energetycznych budynku i ich integracji z istniejącym systemem wymiany geograficznej. Pętle ogrzewania i chłodzenia zostały dokładnie ocenione, a oryginalne specyfikacje projektowe zostały ponownie przeanalizowane, aby zidentyfikować odchylenia od pierwotnego projektu i nieefektywność.

Testowanie funkcjonalne i strojenie systemu sterowania

W następnej fazie przeprowadzono testy funkcjonalne, aby upewnić się, że wszystkie systemy działają zgodnie z przeznaczeniem. Obejmowało to weryfikację reakcji systemów sterowania i precyzyjne dostrojenie pętli PID w celu uzyskania dokładniejszej i stabilniejszej kontroli funkcji ogrzewania i chłodzenia.

A functional testing and control system tuning showing a temperature and pressure gauge. (uuid:cb9720d6-79c2-4579-a6d1-925d979a68ed)
Mechanical room in the UTSC basement with labeled geothermal and chilled water pipes, valves, and control units supporting the building’s HVAC system. (uuid:9fb35ded-7f79-4f17-b18f-8c0e32b0b22b)

Pomiar wydajności i monitorowanie ciepła

Do monitorowania ciepła wytwarzanego w procesie odzyskiwania ciepła zainstalowano licznik BTU, urządzenie dostosowane do dokładnego pomiaru wymiany energii cieplnej w systemach grzewczych i chłodniczych. Pozwoliło to na dokładny pomiar natężenia przepływu i temperatury linii zasilającej i powrotnej, zapewniając cenny wgląd w to, jak skutecznie energia była przechwytywana i ponownie wykorzystywana w systemie.

Optymalizacja i wdrażanie środków naprawczych

Wreszcie system wymiany geograficznej został dostrojony zgodnie z zaleceniami z badania uruchomienia w celu zwiększenia ogólnej wydajności i wydajności. Dodatkowe ulepszenia zostały wdrożone w systemach HVAC w budynku, w tym harmonogramowanie HVAC, optymalizację wody chłodzonej, strojenie pętli ciepłej wody, regulację wartości zadanej jednostki wentylacyjnej i optymalizację rur uziemiających.

Johnny Ravindran stands in front of a control unit supporting the building’s HVAC system in the UTSC basement. (uuid:fecb070e-c815-4613-b87a-23ed42557a49)
Optymalizacja sposobu działania budynku jest kluczową rzeczą, którą możemy zrobić z dużym zwrotem.
Patricia Escobar, Sustainability Manager, UTSC

Wspólnie dekarbonizujmy istniejący budynek

Grupa studentów idących razem i uśmiechających się.

Udany projekt eBCX w UTSC pokazuje, jak ukierunkowane, opłacalne środki mogą w krótkim czasie znacząco poprawić efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój budynku uniwersyteckiego. Czy chcesz również uczynić swoje istniejące budynki bardziej zrównoważonymi? Skontaktuj się z nami! Wspólnie określamy właściwe podejście i opracujemy skuteczną strategię.