Energy System Twin zapewnia inteligentniejszą drogę do zarządzania energią. Jest to skalowalne i powtarzalne rozwiązanie, które umożliwia organizacjom niezależną ocenę systemów energetycznych. Użytkownicy decydują, kiedy, jak często i na jakim poziomie szczegółowości chcą uzyskać przejrzystość i zbadać zoptymalizowane scenariusze, bez konieczności bycia ekspertami w dziedzinie energii. Platforma ułatwia odkrycie potencjału oszczędności kosztów i zidentyfikowanie ulepszeń, które przygotowują systemy energetyczne na przyszłość.
W miarę jak organizacje rozwijają swoje strategie energetyczne, Energy System Twin kładzie również podwaliny pod przyszłość autonomicznych budynków skoncentrowanych na człowieku — środowisk, które mogą się uczyć, dostosowywać i optymalizować. Wykorzystując historyczne dane operacyjne, platforma umożliwia budynkom podejmowanie decyzji opartych na danych, które równoważą komfort, wydajność i odporność przy minimalnej interwencji człowieka, tworząc wzajemnie połączone, samooptymalizujące infrastruktury, które przyczyniają się do zera netto miast i większej niezależności energetycznej, a wszystko to zapewnia użytkownikom, właścicielom i operatorom najlepsze możliwe doświadczenia ludzkie.
Energy System Twin jest przeznaczony dla szerokiego grona użytkowników i może być stosowany zarówno w projektach greenfield, jak i brownfield. Oszczędności i wydajność, jaką zapewnia, zależą od połączenia całkowitego zużycia energii i złożoności systemu. Różne konfiguracje mogą osiągnąć podobne wyniki; na przykład system energetyczny o niższym zużyciu, ale o większej złożoności lub system o wyższym zużyciu, ale niższej złożoności, może przynieść podobne oszczędności. Potencjał oszczędności wzrasta w przypadku operacji z:
- Wiele wymagań, takich jak energia elektryczna, ciepło, chłodzenie, para
- Wytwarzanie na miejscu z fotowoltaicznych, elektrociepłowni lub pomp ciepła
- Rozwiązania magazynowe, takie jak baterie i magazynowanie ciepłej wody