Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Southern Methodist University w Dallas w Teksasie w USA przekształca swój kampus, aby sprostać zmieniającym się potrzebom swoich studentów, wykładowców i pracowników, działając dziś inteligentniej, a także przygotowując się do przyszłości.

Inteligentny kampus z najwyższej klasy programem zarządzania energią

Southern Methodist University (SMU) w Dallas w Teksasie w Stanach Zjednoczonych jest zaangażowany w osiągnięcie większych oszczędności energii i wydajności operacyjnej przy jednoczesnym rozwiązywaniu odroczonej konserwacji. Współpracując z Siemens, SMU przekształciło swój kampus, aby sprostać zmieniającym się potrzebom studentów, wykładowców i pracowników.

Inteligentniejszy i wydajniejszy kampus

W 2017 roku SMU wyruszyło w podróż, aby stworzyć inteligentny, bardziej wydajny kampus. Celem była poprawa doświadczenia w kampusie dla studentów, wykładowców i personelu, drastyczna poprawa zarządzania energią i zużycia oraz zwiększenie niezawodności systemów. Jednocześnie instytucja chciała zająć się odroczonym utrzymaniem, jednocześnie zmniejszając koszty eksploatacji i utrzymania.

Siemens pomógł SMU w stworzeniu planu działania mającego na celu osiągnięcie ich wizji, od modernizacji infrastruktury krytycznej po inwestowanie w gromadzenie danych i ulepszone kontrole na terenie całego kampusu i zarządzanie budynkami. Jeszcze większa wydajność jest osiągana dzięki analizie opartej na danych, zdalnemu monitorowaniu i rozwiązywaniu problemów. Średnio SMU zaoszczędza 2,5 miliona dolarów rocznie dzięki programowi zarządzania energią, jednocześnie zwiększając komfort i niezawodność kampusu. Program zabezpieczania gazu ziemnego i energii elektrycznej chronił uniwersytet przed zmiennością cen i głównymi zdarzeniami pogodowymi dla stabilności budżetu.

> 21% Niższy koszt użytkowania/stopa kwadratowa

Od czasu wdrożenia programu zarządzania energią SMU skutecznie obniżył koszty mediów, nawet dodając 167 000 stóp kwadratowych nowej powierzchni i odnotowując 20% wzrost liczby zapisów.

26% Poprawiona produktywność konserwacji

Przechodząc z reaktywnej na predykcyjną konserwację w całym kampusie dzięki Building X, zespoły ds. konserwacji mogą lepiej nadawać priorytet zadaniom, zapobiegać awariom sprzętu i przedłużać żywotność kluczowych zasobów.

9,5 MLN USD Niższe koszty energii w całym kampusie

W ciągu pierwszych pięciu lat zastosowanie Desigo® CC, Demand Flow® i precyzyjne programowanie automatyzacji przyniosło oszczędności energii o około 29 mln kWh, co znacznie obniżyło koszty energii w kampusie.

Kompleksowe zarządzanie energią oraz efektywne programy konserwacji

W celu wydajniejszego działania jako inteligentny kampus, SMU wdrożyło oparte na danych programy zarządzania energią i konserwacji. Programy te są oparte na zintegrowanym systemie zarządzania kampusem z podpomiarem i czujnikami na terenie całego kampusu. Obecnie Siemens i zespół zakładów SMU zarządzają operacjami i konserwacją, w tym automatyzacją budynków, centralnym zakładem energetycznym, bezpieczeństwem pożarowym i życia oraz systemami zabezpieczenia/dostępu. Teraz SMU może lepiej skoncentrować zasoby i czerpać korzyści ze zrównoważonego modelu finansowego, który wspiera priorytety uniwersytetu i rozwój w przyszłości.

W całym kampusie znajduje się ponad 12 000 elementów pomiarowych, które mówią, że będzie problem lub wystąpi problem w czasie rzeczywistym. Możesz zdalnie rozwiązać te problemy bez toczenia ciężarówki.
Michał Molina, Wiceprezydent/architekt uniwersytecki, Biuro Planowania i Zarządzania Obiektami, SMU

Podnoszenie wydajności i wydajności

Współpracując z Siemensem nad opracowaniem mapy drogowej, SMU osiągnęło wizję inteligentnego kampusu: dostarczanie wartości z inwestycji infrastrukturalnych przy jednoczesnym umożliwieniu ciągłego doskonalenia. Wykorzystując technologie zarządzania budynkami i energią firmy Siemens, SMU zrealizowała swój cel, jakim jest program zarządzania energią na najwyższym poziomie.

Working with Siemens to chart a roadmap, SMU can better allocate resources and benefits from a sustainable, predictable financial model, along with substantial energy and operational savings.

Modernizacja infrastruktury i cyfryzacja, powered by Xcelerator

Wraz z budową nowej centralnej fabryki zmodernizowano również systemy sterowania kampusem SMU. Rozbudowane pomiary i czujniki do przechwytywania danych w czasie rzeczywistym obsługują teraz wyższy poziom automatyzacji i cyfryzacji w celu uzyskania informacji opartych na danych.

  • System zarządzania budynkiem Desigo® CC i ustandaryzowane sekwencje operacji dla elementów budowlanych i mechanicznych
  • Wymiana urządzeń wentylacyjnych wycofanych z eksploatacji i innych przestarzałych urządzeń mechanicznych
  • Technologia optymalizacji wody chłodzonej Demand Flow® Smart Services

Konserwacja oparta na danych poprawia produktywność pracowników i optymalizuje wydajność

Dzięki możliwości cyfryzacji zespół placówek SMU ma teraz przejrzystość i praktyczny wgląd w wydajność ponad 25 000 komponentów wyposażenia mechanicznego w celu proaktywnego podejścia do konserwacji — nawet znajdowania problemów, zanim staną się problemami.

  • Budynek X na terenie całego kampusu pomaga identyfikować problemy i zapewnić wydajną konserwację, a Building X Operations Manager udostępnia dane w podróży w celu uzyskania kluczowych informacji
  • Zaawansowana automatyzacja i analityka w celu ciągłej optymalizacji wydajności i operacji
  • Zdalne monitorowanie i rozwiązywanie problemów w celu szybkiej rozdzielczości
Through the power of digitalization and automation, more than 65,000 data points are now reported back to Desigo® CC every 15 minutes and enable actionable insights in real time at SMU.
By shifting to a predictive maintenance program, SMU has reduced on-site labor while boosting its maintenance staff’s productivity by 26%. In fact, 65% of HVAC issues are now resolved with remote diagnostics and troubleshooting

Strategiczne zarządzanie energią przynosi wymierne korzyści

Zintegrowany najwyższej klasy program zarządzania energią SMU usprawnia operacje i konserwację, ale także poprawia niezawodność systemu i cykle eksploatacji urządzeń.
Kluczowymi komponentami są:

  • Zdalne i oparte na chmurze monitorowanie wydajności i analiza wydajności w celu szybkiego i wydajnego rozwiązywania problemów — bez zwijania ciężarówki
  • Strategiczny program dostaw energii, zabezpieczania i zarządzania ryzykiem budżetowym w celu ochrony uniwersytetu przed dramatyczną zmiennością cen i poważnymi zdarzeniami pogodowymi dla przewidywalności kosztów i stabilności na obszarze kraju, w którym powszechne są awarie

Potężna synergia technologii i rozwiązań

Bezproblemowe połączenie następujących technologii i rozwiązań współpracujących ze sobą w SMU zwiększa niezawodność systemu, poprawia zarządzanie energią i użytkowanie, zmniejsza koszty eksploatacji i konserwacji oraz poprawia doświadczenie kampusu dla wszystkich.

Wyrusz z nami w inteligentną podróż kampusem

Group photo of the SMU energy management expert team supporting smart campus initiatives

Skontaktuj się

Czy masz ambitne cele dla swojej instytucji szkolnictwa wyższego i wizję inteligentnego kampusu? Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób ciągłe partnerstwo może wesprzeć Cię w zapewnianiu wyjątkowych doświadczeń edukacyjnych.

Zbadajmy wspólnie sposoby promowania kultury innowacji, wydajności i wydajności operacyjnej w Twojej instytucji szkolnictwa wyższego. Z niecierpliwością czekamy na wiadomość od Ciebie!