Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Ciągła produkcja w celu zwiększenia produktywności

Mniejsze odchylenia, wyższe rentowności, krótszy czas wprowadzania na rynek oraz bardziej opłacalne procesy przy niższych kosztach eksploatacji, sprzętu i inwestycji są kluczem do wyprzedzenia konkurencji farmaceutycznej. Nasze rozwiązania w zakresie ciągłej produkcji torują drogę do wyższej produktywności.

Nadrobić zaległości w systemie ciągłej produkcji

Ciągła produkcja w przemyśle farmaceutycznym przynosi znaczne korzyści — tak istotne, że Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) aktywnie promuje rozwój i wprowadzanie koncepcji ciągłego procesu w produkcji farmaceutycznej.

Krótszy czas wprowadzenia na rynek dzięki technologii analitycznej procesowej

Wielu producentów farmaceutyków przyjmuje produkcję ciągłą: składniki aktywne są produkowane w kompaktowych, zamkniętych, wysoce zautomatyzowanych jednostkach z mniejszą liczbą interwencji ręcznych, a sekwencyjne klasyczne etapy produkcji seryjnej są zintegrowane z procesami ciągłymi. Ciągła produkcja sprawia, że klasyczne procesy wsadowe wyglądają na przestarzałe: wykorzystanie zasobów wzrasta o 30-40%, a produkty trwające 1-2 miesiące są gotowe w ciągu 2 dni.

Produkcja właściwa po raz pierwszy

Technologia Process Analytical Technology (PAT) stanowi podstawę ciągłej produkcji, określając skuteczność kliniczną składnika za pomocą bezpośrednich danych dotyczących jakości w procesie online. Nasz SIMATIC SIPAT, powszechnie uważany za jedno z najbardziej zaawansowanych programów PAT, pomaga producentom farmaceutycznym zwiększyć wydajność systemu o 1/3 i obniżyć koszty produkcji o 10-20% po krótkim czasie.

Osoba w stroju do pomieszczeń czystych, sprzęt do obsługi masek i rękawiczek, z rozmytymi maszynami i turkusowymi strzałami z tyłu.

Jak cyfryzacja przyspiesza ciągłą produkcję

Przejście na ciągłą produkcję może być dużym krokiem dla firm farmaceutycznych. Innowacje in-silico, takie jak cyfrowe bliźniacze i powiązane platformy danych, oraz wszystkie dodatkowe aplikacje, które ją otaczają, przyspieszyły tę gałąź innowacji, czyniąc ją bardziej niezbędną niż kiedykolwiek wcześniej. Obejrzyj film przedstawiający niektóre najnowocześniejsze rozwiązania i ich zalety.

Inteligentne rozwiązania dla ciągłej produkcji

Odkryj nasze innowacyjne portfolio do produkcji ciągłej, które pomoże Ci wygrać wyścig z czasem.

Powiązane tematy

Wizualna reprezentacja zintegrowanej inżynierii w przemyśle farmaceutycznym.

Inżynieria zintegrowana w przemyśle farmaceutycznym

Znacznie skrócić czas od opracowania do produkcji do pacjenta

Dowiedz się więcej