Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
operacyjna-transformacja-przyszłość-fabryczny oryginał

Doradztwo w zakresie transformacji operacyjnej

Przekształć dzisiejsze wyzwania w jutrzejsze wyniki

operational-transformation-sfs-uk-MES-header-image-original

Działalność przemysłowa i budowlana jest pod presją. Menedżerowie zakładów i lokalni liderzy biznesowi muszą realizować operacje niskoemisyjne, z wyższą wydajnością i większą odpornością, ale bez uszczerbku dla wydajności.

Mają ogromne zadanie modernizacji obiektów i digitalizacji instalacji, zmniejszenia marnotrawstwa energii i budowania wewnętrznej wiedzy fachowej, aby osiągnąć ambitne cele korporacyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Osiągnięcie tej równowagi wymaga dostosowania się do liderów finansowych w zakresie inwestycji oraz z zespołami operacyjnymi w celu skutecznej realizacji. Jednak postęp może być utrudniony przez starzejącą się infrastrukturę, ukrytą nieefektywność oraz potrzebę szybkiego i szybkiego osiągania ambitnych celów.

Dlaczego akcja ma teraz znaczenie

Brak rozwiązania tych wyzwań związanych z transformacją naraża zakłady na realne ryzyko związane z brakiem zerowych celów netto, rosnącymi kosztami energii i operacyjnymi, zmniejszoną odpornością i błędnie ukierunkowanymi inwestycjami. Bez jasnej, technicznie i finansowo wykonalnej mapy drogowej i zwiększonej wiedzy wewnętrznej organizacje mogą łatwo stracić przewagę konkurencyjną.

operational-transformation-confident-engineer-and-workers-in-protective-workwear-16-9 original

Mapa drogowa transformacji operacyjnej

Nadszedł czas, aby przyjąć specyficzną dla danego miejsca, praktyczną ścieżkę prowadzenia działalności niskoemisyjnej. Siemens Operational Transformation Advisory zapewnia partnerstwo eksperckie, które dostosowuje globalne ambicje do lokalnych realiów, aby przyspieszyć cyfryzację.

Nasze transformacyjne podejście umożliwia organizacjom opracowywanie strategii operacyjnych, które poprawiają wydajność, odporność i długoterminową rentowność przy użyciu unikalnej, cyfrowej mapy drogowej, która zapewnia:

  • Koszt i redukcja emisji dwutlenku
  • Cyfryzacja i wsparcie decyzyjne
  • Compliance i dostosowanie strategiczne
  • Rentowność finansowa i strategia inwestycyjna
  • Wewnętrzne budowanie potencjału
  • Szybsze podejmowanie decyzji i wdrażanie

Sprawdzone podejście doradcze

Nasze podejście buduje zaufanie interesariuszy i przyspiesza zrównoważoną transformację na dużą skalę.

operacyjna-transformacja-rządzenia-ikon-16-9 oryginał

1. Governance i cele

Dokonaj przeglądu globalnego zarządzania, walidacji lokalnych celów i oceny istniejących środków.

Operacyjno-Transformacja-Icon-16-9 oryginał

2. Ocena obiektu

Połącz audyty cyfrowe i audyty na miejscu, aby mapować zasoby, diagnozować nieefektywność, rejestrować spostrzeżenia behawioralne i ustalić dokładną linię bazową energetyczną.

transformacja operacyjna-zrównoważony-optymalizacja-ikon-16-9 oryginał

3. Potencjał optymalizacji

Modeluj ścieżki przejścia na emisję dwutlenku węgla, oceniaj wytwarzanie i magazynowanie na miejscu oraz identyfikuj możliwości elastyczności.

strategia transformacji operacyjnej-ikon-16-9 oryginał

4. Strategia i mapa drogowa

Zdefiniuj inteligentne wskaźniki KPI, zbadaj elektryfikację ciepła przemysłowego i plany fazowego wdrażania dostosowane do potrzeb biznesowych i operacyjnych.

ikona transformacji operacyjnej-implementacji-16-9 oryginał

5. Planowanie wdrożenia

Twórz modele zwrotu z inwestycji, identyfikuj zachęty, koordynuj integrację technologii i dostawców oraz zarządzaj zmianami.

transformacja-optymalizacja-ikon-16-9 oryginał

6. Optymalizacja cyfrowa

Umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym, zarządzanie obciążeniem i reagowanie na zapotrzebowanie oraz konserwację predykcyjną w celu zapewnienia niezawodności systemu.

ikona transformacji operacyjnej-skalowania-16-9 oryginał

7. Struktura skalowania

Tworzenie powtarzalnych modeli witryn, porównanie lokalizacji w celu planowania strategicznego i identyfikowanie możliwości standaryzacji.

Porozmawiaj z zaufanym doradcą

Rozpocznij transformację operacyjną z partnerem, który rozumie ambicje Twoich witryn.