Złożoność architektoniczna i funkcjonalna Nuvola Lavazza Wymagało zintegrowanego podejścia do zarządzania budynkiem. Firma Siemens wdrożyła kompleksowe rozwiązanie budowlane w celu scentralizowania kontroli komfortu, bezpieczeństwa, energii i systemów bezpieczeństwa na jednej, otwartej platformie. Umożliwiło to przejrzyste operacje, usprawnione procesy i skalowalną podstawę długoterminowej transformacji cyfrowej.
Zarządzanie złożonością dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu cyfrowemu
Cyfrowa podstawa autonomicznego budynku
Scentralizowane zarządzanie budynkiem
Desigo CC integruje HVAC, oświetlenie, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, nadzór wideo i wykrywanie włamań w jeden BMS, umożliwiając ujednolicony nadzór, szybszą reakcję na zdarzenia i spójną kontrolę operacyjną w całym obiekcie.
Zaawansowane monitorowanie i przejrzystość
Dzięki Building X zwiększamy widoczność wszystkich operacji budowlanych. Operations Manager wykrywa anomalie i zarządza przepływem pracy, a Data Visualizer przekształca złożone dane w intuicyjne pulpity nawigacyjne umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji w czasie rzeczywistym.
Optymalizacja wydajności i wydajności
Narzędzia do monitorowania energii i wydajności systemu zapewniają wgląd w zachowanie i zużycie zasobów w czasie rzeczywistym, umożliwiając ciągłą optymalizację, wczesne wykrywanie błędów i większą ciągłość działania w czasie.
Od inteligentnego budynku do autonomicznych operacji
Zintegrowany i otwarty ecosystem cyfrowy
W Nuvola Lavazza firma Siemens dostarczyła w pełni zintegrowany ecosystem budynków oparty na otwartych i gotowych na przyszłość platformach. Wszystkie systemy budowlane są połączone i zarządzane przez Desigo CCzapewniając interoperacyjność i skalowalność. Takie podejście umożliwia ewolucję budynku w czasie, wspierając nowe technologie i usługi przy jednoczesnym zachowaniu niezawodności operacyjnej.


Operacje oparte na danych w celu ciągłego doskonalenia
Wprowadzenie Building X To nowy krok w cyfrowej podróży Nuvola Lavazza. Aplikacje oparte na chmurze umożliwiają zaawansowane monitorowanie, inteligentne raportowanie i proaktywną konserwację. Przekształcając dane operacyjne w praktyczne informacje, Siemens wspiera przejście od reaktywnego do predykcyjnego zarządzania budynkiem.
Efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój na skalę
Dzięki ciągłemu monitorowaniu i optymalizacji systemu Nuvola Lavazza dostarczyła przybliżoną 30% redukcja zużycia energii od momentu powstania projektu, w pełni dostosowany do celów zrównoważonego rozwoju Grupy i wspierał osiągnięcie Certyfikat LEED Platinum.

Nuvola to znacznie więcej niż siedziba główna: jest to przestrzeń zaprojektowana wokół ludzi, innowacji i odpowiedzialności za środowisko. Dzięki zaawansowanym technologiom opracowanym wspólnie z Siemensem udało nam się zmaksymalizować komfort i efektywność energetyczną, dzięki czemu Nuvola jest prawdziwie przyszłościowym miejscem pracy.