Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Centra danych NOVVA osiągają zero przestojów

Brak przestojów, bez marnowania energii i wody — Centra przetwarzania danych NOVVA wykorzystują bezwodne chłodzenie sterowane przez sterowniki Siemens Desigo PXC w celu ochrony czasu pracy centrów danych i środowiska

NOVVA wykorzystuje innowacyjne sterowniki, aby zwiększyć zrównoważony rozwój i zapewnić całodobową dyspozycyjność

NOVVA Data Centers posiada i obsługuje najnowocześniejsze hurtowe i wielonajemcowe centra danych kolokacyjnych w Utah, Kolorado i Nevadzie. Mając filozofię, że dane są przyszłością, NOVVA stara się, aby ich centra danych nie utknęły w przeszłości. Firma zamierza popchnąć branżę centrów danych w przyszłość dzięki przemyślanym, innowacyjnym wdrożeniom technologii. Kiedy NOVVA nabyła istniejący obiekt w Colorado Springs, musiała ulepszyć swoją technologię, aby spełnić superagresywne cele firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Kluczowym krokiem była migracja z chłodzenia wodą do chłodzenia powietrzem; jednak, ta aktualizacja wymagałaby bardziej wyrafinowanego systemu sterowania. W tym celu NOVVA i jej partner sterujący, Holbrook Service, zaufali firmie Siemens i kontrolerom Desigo PXC.

Największą zaletą jest to, że nie muszę się o nic martwić. Mój zespół dostaje resztę, której potrzebują. Czują się dobrze i pewnie co do sprzętu, z którym pracują. Wszystko po prostu działa.
Steven Boyce, Wiceprezes, Misja krytyczna, NIE

Obejrzyj studium przypadku w świecie rzeczywistym

Przyszłościowy kontroler, który idealnie nadaje się do zastosowań w centrach danych

W centrach danych konieczne jest, aby systemy chłodzenia i inne systemy działały 24/7/365. Każdy przestój jest poważnym i potencjalnie kosztownym zakłóceniem, wina zaledwie kilku sekund może kosztować miliony. Sterownik Desigo PXC oferował nie tylko niezawodność, jakiej wymagała firma NOVVA, ale także elastyczność. Dzięki możliwości kontrolowania zarówno operacji chłodzenia wodą, jak i chłodzenia powietrzem, system Desigo PXC może być zainstalowany z góry, a następnie bezproblemowo obsługiwać migrację.

Trzech mężczyzn zebrało się wokół otwartego panelu elektrycznego w środowisku przemysłowym. Mężczyzna pośrodku, ubrany w jasnoniebieską koszulę, kieruje w stronę panelu, rozmawiając z pozostałymi dwoma mężczyznami, jednym w czarnej czapce i jasnoniebieskiej koszuli, a drugi w ciemnoniebieskiej koszuli. W tle widoczne są duże kolorowe rury i żółta beczka.

Większa redundancja i szybkość reakcji, maksymalny spokój ducha

Przy najwyższej dostępności nadmiarowość jest niezbędna we wszystkich częściach centrum danych. Obejmuje to cztery agregaty chłodnicze i dwie instalacje agregatów chłodniczych w zakładzie NOVVA w Colorado Springs, wraz z powiązanymi wieżami chłodniczymi, pompami i wentylatorami. Sterowniki Siemens PXC są skonfigurowane w płaskiej architekturze, co poprawia redundancję — w przypadku awarii jednego agregatu chłodniczego pozostałe trzy mogą natychmiast dostosować się, aby utrzymać obiekt w odpowiedniej temperaturze i uniknąć przegrzania. W ciągu pierwszego półtora roku od zainstalowania PXC obiekt nie miał przestojów.

Pobierz infografikę

Sterowniki Siemens PXC pozwalają nam mieć elastyczność w wyobrażaniu sobie, co moglibyśmy zrobić i rozszerzać granice tego, co wcześniej uważano za możliwe.
David Carpenter, Menedżer kontroli, Holbrook Service

Sterownik Desigo PXC: łatwy od początku do końca

Rodzina kontrolerów Desigo PXC zapewnia większą moc przetwarzania danych i pamięć.

Informacje o centrach danych NOVVA

NOVVA to prywatna firma z najnowocześniejszymi hurtowymi i wieloma najemcami centrami danych w Utah, Kolorado i Nevadzie. Zapewnia infrastrukturę danych i rozwiązania do centrów danych pod klucz, które są hiperskalowalne i łatwe do dostosowania do określonych potrzeb.

Centrum danych NOVVA w Colorado Springs Pierwsze w mieście wielkoskalowe centrum danych kolokacyjnych dla wielu najemców. Duży w biznesie i łączności, z dużą ilością przyjaznego dla środowiska powietrza, ten kampus o 68 obszarach ma miejsce na rozwój.

  • Dostępna działka: 37 akrów
  • Całkowita powierzchnia budynku: 122 000 stóp kwadratowych z miejscem na rozbudowę
  • Dostępność zasilania: pojemność 40 MW

Zespół stojący za zmianą w Colorado Springs:

  • Steven Boyce, wiceprezes ds. krytycznych misji, Centra danych NOVVA
  • Jeff Gray, starszy inżynier sterowania, Centra danych NOVVA
  • David Carpenter, kierownik kontroli, Holbrook Service
  • Produkt i wsparcie: Siemens Smart Infrastructure