Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Monte Rosa Hut, Szwajcaria

Przeniesienie efektywności energetycznej i operacyjnej na nowy poziom

Dowiedz się, jak Monte Rosa Hut osiąga wyjątkową wydajność energetyczną i operacyjną dzięki innowacyjnej technologii Siemens w ekstremalnych warunkach alpejskich.

Tworzenie inteligentnego budynku w środku Alp

Na wysokości 2883 metrów, Monte Rosa Hut oferuje schronienie i zakwaterowanie dla alpinistów i turystów pieszych w Alpach Waleskich. Odnawialne źródła energii i inteligentna technologia budowlana stojąca za połyskującą fasadą „Mountain Crystal” zapewniają, że ich pobyt jest nie tylko przyjemny, ale także tak wydajny i zrównoważony, jak to tylko możliwe.

Wyzwania: Jak stworzyć komfortowe środowisko dla gości i personelu, które ma najmniejszy wpływ na środowisko? A jak rozwiązywać problemy w miesiącach zimowych, kiedy silny śnieg sprawia, że chata jest jeszcze bardziej niedostępna?

Odpowiedź jest dwojaka: potrzebujesz energii odnawialnej, aby zmniejszyć ślad węglowy, oraz inteligentnego budynku, do którego możesz uzyskać dostęp i kontrolować z dowolnego miejsca. W Monte Rosa Hut umożliwia to zintegrowany system zarządzania budynkiem Desigo CC i cyfrowa platforma budowlana Building X.

Kluczowe fakty

Przegląd projektu

Monte Rosa Hut
  • Zdalne sterowanie i monitorowanie oparte na chmurze buduj X za pomocą Energy Manager, Operations Manager i Comfort AI
  • Lokalne działanie i monitorowanie za pomocą Desigo CC
  • Building X łączy każdy system i urządzenie
  • Panele fotowoltaiczne na dachu 84 m² plus 70 m² na dedykowanej konstrukcji
  • Kolektory słoneczne o powierzchni 60 m² do wytwarzania ciepłej wody
  • Magazynowanie energii baterii
  • Wykorzystanie lokalnych zasobów wody roztopionej
  • Mini elektrociepłownia do zasilania zapasowego i ciepła
  • Ogrzewanie
  • Magazyn termiczny
  • Dezynfekcja wody
  • Heat recovery ventilation
  • Oczyszczanie ścieków
  • Ponowne użycie szarej wody
Oś czasu projektu

Maksymalna wydajność w ekstremalnych warunkach

Select...

Kamienie milowe 2010

  • Otwarcie Monte Rosa Hut
  • Wysoki stopień autonomii dzięki PV
  • Przetwarzanie wszystkich danych budynku w Navigatorze
Building X

Łatwy dostęp do odległych lokalizacji

bx-sustainable-infrastructure-zermatt-press-release-resource-feature_1920x1080

Od 2024 roku otwarta i elastyczna platforma IoT Building X działa jako „system operacyjny” Monte Rosa Hut. Dzięki temu wszystkie dane generowane z urządzeń terenowych i zarządzania budynkiem Desigo CC są dostępne dla aplikacji, które mogą monitorować i kontrolować cały budynek.

Building X to otwarta platforma, która jest agnostyczna dla dostawców. Dzięki naszym gotowym do użycia aplikacjom operator chaty może uzyskać dostęp do systemów budynku w dowolnym momencie, nawet zdalnie w najtrudniejszych warunkach, gdy nie można fizycznie dotrzeć do chaty.

BUDOWANIE X APLIKACJI

Solutions stosowane w Monte Rosa Hut

Budynek X - ikona aplikacji Energy Manager

Energy Manager

Menedżer energii jest najważniejszym narzędziem, aby Monte Rosa Hut była jak najbardziej zrównoważona. Co 15 minut system zarządzania budynkiem Desigo CC wysyła dane z chaty do chmury. Tam aplikacja Energy Manager analizuje dane i identyfikuje nieefektywność.

Budynek X - ikona aplikacji Menedżera operacji

Operations Manager

Operations Manager wykorzystuje dane z kontrolerów i bram do zdalnego monitorowania i rozwiązywania problemów z Monte Rosa Hut. Umożliwia to operatorowi chaty utrzymanie budynku w stanie gotowym do pracy nawet wtedy, gdy fizyczny dostęp nie jest możliwy w miesiącach zimowych.

Zacznij pracę teraz