Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Service

Korzyści z zarządzania danymi energetycznymi

W jaki sposób można gromadzić dane energetyczne, aby spełnić wymogi lub obowiązki sprawozdawcze, takie jak dyrektywa UE w sprawie Sustainability Reporting przedsiębiorstw (CSRD)? Efektywne zarządzanie danymi energetycznymi zapewnia dokładny przegląd zużycia energii we wszystkich połączonych firmach i nieruchomościach.

Zyskaj cenną przejrzystość i jakość

W praktyce zużycie energii jest często rejestrowane ręcznie i bardzo pracochłonnie, a następnie agregowane tylko w dane roczne. Dzięki systemowi monitorowania danych energetycznych będzie to znacznie prostsze w przyszłości. Kluczowe dane dotyczące energii elektrycznej, wody, ciepła lub gazu są zbierane jako dane w czasie rzeczywistym. Dotyczy to zarówno budynków komercyjnych, jak i produkcji. Zapewnia to cenną przejrzystość i znacznie podnosi jakość danych. Na podstawie tych danych można również zidentyfikować początkowe potencjały efektywności energetycznej.

Młoda profesjonalistka uśmiecha się podczas pracy przy komputerze.

Podstawa inteligentnej analizy danych

Ciągłe monitorowanie stanowi dużą zaletę dla firm poprzez automatyczne zbieranie danych energetycznych. Eliminuje to ryzyko nieprawidłowego raportowania i eliminuje potrzebę tradycyjnych kontroli wiarygodności, znacznie upraszczając przepływ pracy dzięki automatyzacji. W rezultacie jakość danych znacznie się poprawia. Ponadto ciągłe monitorowanie stanowi podstawę inteligentnej analizy danych, umożliwiając głębsze wglądy i odkrywanie dodatkowego potencjału efektywności energetycznej.

Mężczyzna w garniturze pracuje przy komputerze przy filiżance kawy.

Zarządzanie danymi energetycznymi: Twoje korzyści

Globalny system monitorowania danych energetycznych zapewnia kompleksowy przegląd zużycia energii za naciśnięciem przycisku i może być wdrożony przy minimalnym wysiłku.

Uśmiechnięta kobieta trzyma otwarty laptop w nowoczesnym biurze.

AI wykrywa awarie i nadmierne użytkowanie

Sztuczna inteligencja (AI) jest coraz częściej stosowana w zarządzaniu budynkami. Opracowaliśmy algorytm samouczący się, który wykrywa anomalne zachowania konsumpcyjne w budynkach. Jeśli rzeczywista zmierzona wartość odbiega zbyt mocno od określonego wzorca zużycia, może to wskazywać na zmianę zachowania operacyjnego. Automatycznie otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą informacje techniczne na temat tej anomalii. Pokazuje to, gdzie występują odchylenia, które prowadzą do zwiększonego zużycia i wyższych kosztów.

Człowiek w środowisku przemysłowym trzyma otwarty laptop.
Przykład wdrożenia

Breitenburger Milchzentrale

We współpracy z ekspertami energetycznymi firmy Siemens firma Breitenburger Milchzentrale opracowała kompleksową strategię energetyczną.

Podstawą rozwiązania Grid Edge jest wydajny proces zasilania na ciepło z innowacyjnym hybrydowym systemem kotłów, w tym podłączeniem do zautomatyzowanego zarządzania obciążeniem (Desigo PX i Desigo CC).

Przykład wdrożenia

Szpital św. Józefa Berlin-Tempelhof

  • Modernizacja systemów zarządzania budynkiem i zasilania
  • Ponad 300 000 euro rocznej oszczędności kosztów energii
  • Ponad 1300 ton oszczędności CO2 rocznie
Wejście św. Józefa