Masco Group Automation (S) rozwiązuje wyzwanie polegające na zapewnieniu integralności danych i precyzyjnego monitorowania procesów na złożonym rynku farmaceutycznym. Podstawową potrzebą było ujednolicenie wszystkich aplikacji w jedną skalowalną platformę. Wraz z firmą Siemens MGA przyjęła najnowocześniejsze rozwiązania, aby przekształcić interfejs maszyny w nowoczesny, bezpieczny interfejs użytkownika zorientowany na cyfrową przyszłość.
W kierunku innowacji w przemyśle farmaceutycznym
Bezpieczne, przyszłościowe rozwiązania cyfrowe
Zastosuj nowoczesne technologie internetowe
Wdrażaj WinCC Unified, opartą na technologii HTML5, aby uzyskać elastyczny i dostępny nadzór dla każdego urządzenia, od podstawowych po złożone systemy.
Zapewnienie integralności i bezpieczeństwa danych
Spełnienie najbardziej rygorystycznych wymogów cyberbezpieczeństwa i identyfikowalności przemysłu farmaceutycznego, ochrona procesów produkcyjnych i integralność danych produkcyjnych.
Ewolucja w kierunku technologii modułowej
Zintegruj koncepcje CMT i MTP do produkcji modułowej oraz wykorzystania analizy danych i sztucznej inteligencji za pośrednictwem zintegrowanej platformy MascoDash.
MGA: cyfrowa doskonałość w sektorze farmaceutycznym
.png?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Umieszczenie operatora w centrum technologii
Podstawowym krokiem podjętym przez MGA i Siemens było przesunięcie uwagi z maszyny na człowieka. Nie chodzi już tylko o HMI, ale o pełne doświadczenie użytkownika. Dzięki WinCC Unified interfejs jest intuicyjny i nowoczesny, umożliwiając profesjonalistom łatwe zarządzanie złożonymi procesami, poprawiając wydajność i minimalizując błędy ludzkie.
Zapewnienie pełnej zgodności i identyfikowalności
W Farmacja rynek, integralność danych nie jest opcjonalny. Wdrożone rozwiązanie pozwala MGA oferować swoim klientom stały i szczegółowy monitoring każdej fazy produkcji. WinCC Unified został wybrany specjalnie ze względu na zdolność do natywnego spełniania przepisów sektorowych, zapewniając, że każdy punkt danych jest śledzony i chroniony. Takie podejście nie tylko zapewnia zgodność z przepisami, ale także przekształca dane w zasoby strategiczne w celu ciągłej optymalizacji.
.png?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
.png?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Zbuduj platformę gotową na przyszłość
Współpraca między Siemens i MGA stworzyła wysoce skalowalny ecosystem cyfrowy. Integracja technologii takich jak modułowość MTP i analiza danych AI w MascoDash stanowi decydujący krok w kierunku Przemysłu 4.0. Ta otwarta architektura pozwala na łatwą integrację systemów zewnętrznych i szybkie dostosowanie się do ewolucji rynku, zabezpieczając inwestycję w czasie.
WinCC Unified okazał się właściwym wyborem ze względu na nowoczesne funkcje, przenośność, skalowalność, otwartość na systemy zewnętrzne i przyszłościową konstrukcję.