Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Pozostał rok: przygotuj się na czas!

Do końca 2026 r. budynki wielomieszkaniowe i ciepłownicze muszą spełniać te wymogi prawne!

W ubiegłym roku weszły w życie nowe przepisy metrologiczne, które od 1 stycznia 2027 r. będą miały zastosowanie nie tylko do nowych budynków, ale także do istniejących budynków wielojednostkowych z centralnym ogrzewaniem lub ciepłownictwem. Eksperci Siemens są tutaj, aby pomóc!

Jakie są główne zasady, których należy przestrzegać?

Będzie to obowiązkowe, aby zapewnić oddzielne rozliczenia dla każdej jednostki poprzez zainstalowanie przepływomierzy ogrzewania i/lub ogrzewania/chłodzenia, alokatorów kosztów i wodomierzy.

Od 1 stycznia 2027 r. tylko zdalnie dostępne liczniki, tj. mierniki odpowiednie do zdalnego odczytu, będzie mógł działać na Węgrzech. Oznacza to, że istniejące liczniki, które nie są do tego zdolne, również będą musiały zostać wymienione.

Na jakie rodzaje budynków ma wpływ regulacja?

Rozporządzenie wpływa wszystkie budynki z centralnym ogrzewaniem i ciepłownictwem. Oznacza to, że operatorzy wielojednostkowe budynki mieszkalne lub budynki biurowe, na przykład, należy podjąć działania tak szybko, jak to możliwe.

Jak możemy ci pomóc?

Kompletny asortyment niezbędnych urządzeń pomiarowych i odczytowych jest dostępny w firmie Siemens:

Komunikujące urządzenia pomiarowe, w tym

  • Mierniki ciepła wirnika
  • Ultradźwiękowe liczniki ciepła
  • Wodomierze
  • Alokatory kosztów ogrzewania

Urządzenia do odczytu:

  • Przewodowe centra MBus
  • Urządzenia do odczytu radiowego

Zapewniamy również pomoc w:

  • wsparcie techniczne i opracowanie odpowiedniej koncepcji pomiaru;
  • rekomendowanie partnerów instalacyjnych i/lub operacyjnych.

Więcej informacji na temat wymogów prawnych można znaleźć tutaj!

IMAGE - Measurement law illustration