Skip to main content

Új mérésügyi rendelkezések 2024-től

2023. december 29-én több energetikai tárgyú jogszabály is módosult, amelyek alapvetően érintik a többlakásos központi fűtéses, valamint a távfűtött épületeket.

Ezzel a tájékoztatóval szeretnénk segítséget adni ahhoz, hogy milyen következményei vannak ennek a tervezési és kivitelezési munkák vonatkozásában, illetve, hogy miként lehet megfelelni az új jogszabályi előírásoknak.

Központi fűtéses épületekre vonatkozó új előírások és az azokból adódó teendők

§ Az alegységekben (lakások, irodák, stb.) a fűtés, valamint a meleg víz elszámolása érdekében egyedi fogyasztásmérő vagy költségmegosztó készülékeket kell felszerel(tet)ni.

§ Az egy csatlakozási ponttal kialakított fűtési rendszer és központi melegvíz-termelés esetén távolról leolvasható egyedi fűtési hőfogyasztásmérőket és melegvíz-mérőket kell telepíte(t)ni.

§ Az egy csatlakozási ponttal kialakított fűtési rendszer és erre kapcsolódó épületrészenkénti (lakásonként, irodánként történő) melegvíz-termelés esetén távolról leolvasható egyedi hőfogyasztásmérőket kell felszerel(tet)ni.

§ Meglévő épületben épületrészenként nem egy csatlakozási ponttal kialakított fűtési rendszer esetén távolról leolvasható fűtési költségmegosztókat kell felszerel(tet)ni, továbbá emellett központi melegvíz-termelés esetén melegvíz-mérőket kell telepíte(t)ni.

§ Műszakilag megvalósítható és költséghatékony beruházás esetén az üzembentartónak a költséghatékonysági vizsgálat elvégzése utáni egy éven belül gondoskodnia kell az épületrészekben a fűtés, valamint a meleg víz elszámolása érdekében egyedi fogyasztásmérő vagy költségmegosztó készülék felszereléséről és alkalmazásáról.

§ A meglévő mérő rendszereknél a szabályozások hatálybalépését megelőzően felszerelt, és távolról nem leolvasható fogyasztásmérőket és költségmegosztókat legkésőbb 2027. január 1-jéig távolról leolvashatóvá kell tenni, vagy távolról leolvasható készülékekre kell cserélni.

dc25b3fa-30bc-4761-abae-2a33fac14146 - sfs-uk-F-G-Whitepaper-image original
A large hospital building with a blue sky and white cloudy background.

Távfűtött épületekre vonatkozó új előírások és az azokból adódó teendők

§ Az egyes épületrészekre vonatkozó, fűtési célra felhasznált hőmennyiség és díjának megosztására szolgáló díjmegosztási arányok meghatározása - elsődlegesen fűtési költségmegosztók alkalmazásával, illetve az épületrészek fűtött légtérfogata alapján (nem szabályozható [pl. átkötőszakasz nélküli ún. „átfolyós” egycsöves] fűtési rendszernél).

§ A fűtési díjmegosztási arányok összege 100% kell, hogy legyen.

§ Fűtési költségosztók akkor alkalmazhatók, ha:

  • valamennyi hőleadó készülék hőleadása azonos gyártmányú, egységes értékelési rendszerű fűtési költségmegosztóval kerül meghatározásra, vagy valamennyi hőleadó készülék hőleadása hőfogyasztás-mérővel önállóan mérhető;
  • a hőleadó készülékek hőleadása szabályozható;
  • az eszközök mérési pontosságát gyártói megfelelőségi tanúsítvány igazolja;
  • a fűtési költségmegosztókat plombával látták el.

§ Amennyiben használati meleg víz biztosítására is sor kerül - a használati meleg víz elszámolása érdekében hiteles használati meleg víz vízmennyiség-mérő felszereléséről is gondoskodni kell.

  • Műszakilag megvalósítható és költséghatékony beruházás esetén a felhasználó a költséghatékonysági vizsgálat elvégzése utáni egy éven belül gondoskodik a közös használatú épületrészek kivételével a fűtési célú távhőfelhasználás épületrészenkénti hiteles mérésének kialakításáról és alkalmazásáról.

Hogyan tudunk segíteni Önnek?

Mint a hőfogyasztásmérés és költségmegosztás egyik szakértője, a Siemens SI Building Technology üzletága az alábbiakban tud Önnek segíteni:

  • műszaki segítségnyújtás és a megfelelő mérési koncepció kidolgozása,
  • szükséges mérőeszközök és kiolvasó hálózat elemeinek beszerzése,
  • telepítő és/vagy üzemeltető partnerek ajánlása.