Dlaczego monitorować dystrybucję energii niskiego napięcia?
Nowoczesne budynki i obiekty zależą od niezawodnego zasilania — od dostępu do budynków i biurowych IT po urządzenia przemysłowe. Awarie zasilania nie tylko przerywają działanie, ale mogą również spowodować znaczne uszkodzenia. Jeśli wyłącznik awarii, zagrożona jest ochrona i niezawodność dalszego zasilacza. W centrach danych nawet jedna minuta przestoju może kosztować nawet 9 000 USD.
Portfolio oprogramowania SENTRON, w tym SENTRON Powercenter 3000 i SENTRON Powermanager, monitoruje dystrybucję energii w systemach niskiego napięcia. Analiza zebranych danych ujawnia wzorce wskazujące na awarie lub zbliżające się awarie urządzenia. Pozwala to operatorom na wczesne podjęcie działań naprawczych, na przykład poprzez dostosowanie okresów konserwacyjnych. Konserwacja oparta na warunkach może obniżyć koszty konserwacji nawet o 25%, wydłużyć czas produkcji nawet o 15% i zmniejszyć nieplanowane awarie techniczne nawet o 70%.