Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Zwiększenie dostępności w dystrybucji energii niskiego napięcia

Awarie elektryczne szybko stają się kosztowne. Największym ryzykiem nie jest sieć, ale ostateczny poziom dystrybucji energii niskiego napięcia — gdzie usterki albo powodują wyłączenia, albo pozostają niezauważone. Operatorzy muszą zapytać: na ile przerw w dostawie możemy sobie pozwolić i jaka dostępność jest wymagana?

Kiedy awaria zasilania - co naprawdę się dzieje

Krótka przerwa może mieć bardzo różne, ale zawsze poważne konsekwencje. Centra danych wymagają bardzo wysokiej dostępności systemu: 99,999%. Przerwa może kosztować ponad 500 000 euro - na godzinę. W centrach handlowych liczba ta wynosi około 100 000 euro. A w szpitalach przerwa w dostawie prądu może nawet kosztować życie. Najczęstszą przyczyną awarii są problemy z zasilaniem, a trend rośnie. Problem: około jedna czwarta konwencjonalnych systemów kopii zapasowych ulega awarii przy pierwszym uruchomieniu po awarii. Rzeczywistość jest taka, że nie wszystkie środki działają zgodnie z planem. Ale nie musi tak być: Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci zwiększyć dostępność dystrybucji energii.

Przerwy w dostawie prądu Niemcy

Pogotowie szpitalne

Szczególnie w szpitalach i klinikach przerwa w dostawie prądu może szybko stać się krytyczna, zwłaszcza jeśli system tworzenia kopii zapasowych nie działa. W szpitalu Charité w Berlinie w maju 2023 roku pacjenci musieli zostać przeniesieni w nagłych wypadkach.

Przerwa w dostawie prądu na lotnisku JFK

Zakłócenia lotów w JFK

Niewielki pożar w terminalu 1 na międzynarodowym lotnisku Johna F. Kennedy'ego w Nowym Jorku w lutym 2023 r. doprowadził do przerwy w dostawie prądu, której nie można było szybko opanować. W rezultacie loty musiały zostać przekierowane, a nawet odwołane.

Widok pod wysokim kątem patrząc w dół na chodnik centrum handlowego, widoczne dwa poziomy, ludzie idący w obu kierunkach lub stojący

Awarie systemu kasy

W przypadku przerwania zasilania w supermarkecie lub centrum handlowym, powodując awarię systemu płatności, koszty mogą sięgać 100 000 euro za godzinę, ponieważ klienci nie będą w stanie dokończyć zakupów i mogą zabrać swoją firmę gdzie indziej.

Milisekundy decydują między zatrzymaniem a wyjściem

99.99% Dostępność systemu

Centra danych wymagają bardzo wysokiej dostępności systemu. Najczęstszą przyczyną awarii są problemy z zasilaniem, a trend rośnie.

500 tys. € Koszt za godzinę przerwy w dostawie

Przerwa może kosztować ponad 500 000 euro za godzinę w centrach danych. W centrach handlowych liczba ta wynosi około 100 000 euro. A w szpitalach przerwa w dostawie prądu może nawet kosztować życie.

25% Awaria systemów tworzenia kopii zapasowych

Około jedna czwarta konwencjonalnych systemów kopii zapasowych ulega awarii przy pierwszym uruchomieniu po awarii. Rzeczywistość jest taka, że nie wszystkie środki działają zgodnie z planem.

Wykres pokazuje wzrost problemów z zasilaniem o 19% w latach 2020-2022.

Dostępność zaczyna się od projektu, a nie awarii

Nierzadko zdarza się, że dystrybucja energii działa przez 20, 30 lub 40 lat. Niezawodny system zasilania rozpoczyna się na etapie planowania w Rozpoczęcie projektu. Planiści, operatorzy i kierownicy projektów w zakresie elektryfikacji muszą zadać sobie pytanie, które podstawowe funkcje systemu muszą być kontynuowane w przypadku awarii zasilania i gdzie naprawdę odczuwany jest ból. Jeśli na przykład chłodzenie w supermarkecie nie powiedzie się, wszystkie produkty zostaną zepsute. Lub jakie przerwy można tolerować, biorąc pod uwagę dopuszczalne czasy przerw i czasy pomostowania? Tylko odpowiadając na te pytania można uzyskać optymalny pod względem kosztów stosunek dostępności do awarii. Pamiętaj, że nie każdy system wymaga kosztownej 100% dostępności.

Systematycznie planuj dostępność dzięki podejściu RAMS

Infrastruktura krytyczna, obiekty przemysłowe lub komercyjne mają różne potrzeby w zakresie dostępności. A podejście systematyczne w oparciu o proces RAMS można wykorzystać do efektywnej integracji dostępności opartej na potrzebach z procesem planowania.

R — Niezawodność: Czy system działa niezawodnie?
A — Dostępność: Czy jest dostępny w razie potrzeby?
M — łatwość konserwacji: Jak szybko można go naprawić?
S — Bezpieczeństwo: Czy jest bezpieczny dla ludzi i sprzętu?

Miary organizacyjne, specyficzne dla systemu i koncepcyjne zmniejszyć ryzyko awarii. Podstawą jest projektowanie i wymiarowanie sieci specyficzne dla potrzeb.

Animowana grafika środków organizacyjnych, pomiarów systemowych i projektowych połączonych
Kobieta-technik serwerów stoi obok szafy w korytarzu centrum danych z rzędami serwerów w szafie.

Power quality dla niskonapięciowej dystrybucji energii

Monitorowanie Power quality jest ważne dla zapewnienia niezawodnej i wydajnej dystrybucji energii, która jest niezbędna dla wrażliwych urządzeń w centrach danych, szpitalach i innych krytycznych zastosowaniach przemysłowych. Jeśli jakość zasilania jest niestabilna, możesz stracić sprzęt i dane, a konserwacja sprzętu będzie kosztować więcej. Dowiedz się, jak mierzyć i analizować jakość zasilania, jakie środki optymalizacyjne można zastosować w zakresie dystrybucji energii zgodnie z normą EN 50160 oraz jak może wyglądać podejście systemowe.

Korzystanie z jakości Case Power w centrach danych

Select...
Kobieta siedząca przy biurku z dwoma ekranami komputera z danymi przed sobą

Jako planista i doradca elektryczny, określasz poziom bezpieczeństwa i wydajności dystrybucji energii. Wspieramy Cię w zmniejszaniu wysiłku i włączeniu wartości dodanej, takiej jak monitorowanie stanu, do Twoich koncepcji. Pakiet SIMARIS Suite oferuje zintegrowane rozwiązania w zakresie planowania, wymiarowania, specyfikacji i dokumentacji.

Całkowicie zintegrowane zasilanie: wsparcie w planowaniu elektrycznym

Oprogramowanie do planowania elektrycznego SIMARIS Suite

Specyfikacje przetargowe dotyczące monitorowania energii i instalacji

Zmniejszenie przestojów jest łatwe

  • Środki organizacyjne: Jako operator możesz samodzielnie zapewnić wysoką dostępność poprzez ograniczenie dostępu lub starannie przemyślane koncepcje serwisowe i części zamiennych (minimalna oszczędność czasu).
  • Środki systemowe: Wykrywanie wad i usterek na wczesnym etapie za pomocą monitorowanie stanu. Z drugiej strony ochrona przed uszkodzeniem Arc i ochrona przepięciowa są ważne, aby zapewnić, że w pierwszej kolejności nie wystąpią przerwy w dostawie.
  • Środki projektowania koncepcyjnego: Systemy nadmiarowe, jeśli są optymalnie zaplanowane, obejmują najszerszy zakres usterek. Jeśli zdecydujesz się również na technologię wyjmowaną i modułową strukturę systemu, możesz szybko i łatwo wymienić uszkodzone komponenty (maksymalna oszczędność czasu).
Animowana grafika kombinacji miar organizacyjnych, systemowych i koncepcyjnych pokazanych jako kolumny o różnej wysokości

Często zadawane pytania

Dalsze informacje dotyczące planowania i wdrożenia

Filmy

Wideo (Youtube) | Jak zaplanować wyższą dostępność? # 1

Wideo (Youtube) | Jak zaplanować wyższą dostępność? # 2

Wideo (Youtube) | Jak zaplanować wyższą dostępność? # 3

Wideo (Youtube) | Jak zaplanować wyższą dostępność? # 4

Artykuły techniczne

Biała księga | Condition monitoring za pomocą wyłączników 3VA

Biała księga | Chroń się przed uszkodzeniami łuku

Biała księga | Planowanie wewnętrznej ochrony przed uszkodzeniami łuku

Biała księga | Cyfrowo obsługiwana dystrybucja energii

Pobieranie oprogramowania i usługi

Software | Narzędzia do planowania SIMARIS

Software | Konfiguracja mocy SENTRON

Industry Mall: Katalog produktów

Przykład aplikacji | Zwiększona dostępność systemu dzięki monitorowaniu stanu

Strona WWW | Całkowicie zintegrowany hub zasilania