Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Uniwersytet Lincoln

Inteligentny kampus zaczyna się od inteligentnych zaworów

Left artickle block- ONE - lincoln-university 503fd798-60e1-4d8e-9776-d3c1ca1916e4

Odniesienie: Wiodąca instytucja sektora lądowego od 1878 roku dąży do neutralności dwutlenku węgla do 2030 r. i zerowego śladu węglowego do 2050 r.

Lokalizacja: Lincoln, Nowa Zelandia.

Koncentracja projektu: kompleksowy system automatyki budynków z inteligentnymi zaworami dla zwiększenia efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.

Wspieranie zrównoważonego rozwoju

Lincoln University jest czołowym uniwersytetem sektora lądowego i zajmuje się pilnymi problemami środowiskowymi od 1878 roku. Wyznaczyła własne cele środowiskowe, polegające na osiągnięciu neutralności węglowej do 2030 r., a do 2050 r. zerowego śladu węglowego. Aby pomóc w osiągnięciu tych celów, nowe placówki badawcze potrzebowały inteligentnego rozwiązania, które gwarantowałoby zrównoważone działania, a także konsekwentne identyfikowanie możliwości oszczędności energii i mierzenie zużycia energii w celu sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Solutions SetpointCertyfikowany partner Siemens Building Automation od ponad 20 lat posiada doświadczenie w zakresie integracji systemów i projektów ekologicznych budynków, dzięki czemu wraz z innowacyjnymi rozwiązaniami Siemens są idealnym partnerem dla tego projektu.

Współpraca z Setpoint Solutions to zaszczyt dla Siemens. Są konsekwentnymi, wczesnymi użytkownikami naszych nowych technologii i zawsze chętnie uczestniczą w testach terenowych nowych produktów i sesjach zwrotnych. „
Paula McMullena, Regionalny Kierownik Sprzedaży, Siemens Building Products, Nowa Zelandia
ONE - Uniwersytet Lincolna

Realizacja wizji dzięki inteligentnym zaworom

Aby osiągnąć cele uniwersytetu w zakresie efektywności energetycznej, Siemens i Setpoint Solutions zaoferowały rozwiązanie do automatyzacji budynków, które obejmuje automatyzację budynków, zarządzanie budynkami, automatyzację pomieszczeń i sterowanie oświetleniem. System zarządzania budynkiem (BMS) wykorzystuje sterowniki automatyzacji Siemens PXC i moduły I/O TX do zarządzania wejściami i wyjściami sterującymi. Rozwiązanie wykorzystuje również obszerny zestaw produktów budowlanych Siemens, w tym czujniki, silniki przepustnic, zawory sterujące i siłowniki do bezproblemowej pracy. Kluczową innowacją tego projektu jest rozwiązanie dynamicznego równoważenia hydraulicznego. Setpoint Solutions wdrożyło dwadzieścia inteligentnych zaworów Siemens EVG do sterowania głównymi jednostkami wentylacyjnymi w nowych budynkach. Zawory te są czymś więcej niż tylko elementami systemu, są podstawą wydajności operacyjnej i zrównoważonego rozwoju.

Projekt został początkowo opracowany i zaprojektowany ze standardowymi silnikowymi zaworami sterującymi; jednak inżynierowie Setpoint Solutions zidentyfikowali znaczną szansę na oszczędność energii dzięki modernizacji do inteligentnych zaworów Siemens. Oprócz oszczędności energii, dane zebrane z zaworów pomagają w zdalnej konserwacji i serwisowaniu.
Sam Hazlett, Dyrektor w Setpoint Solutions,

Kompletne zrównoważone rozwiązanie dla systemów grzewczych i chłodniczych

infografika do śledzenia w czasie rzeczywistym z osobą przed ekranami

Śledzenie w czasie rzeczywistym dla poprawy efektywności energetycznej

Siemens Intelligent Valve śledzi natężenia przepływu, temperaturę i energię w czasie rzeczywistym, dzięki czemu dane obliczeniowe energii są przejrzyste. Dynamic hydronic balancing automatycznie kompensuje wahania ciśnienia, aby uniknąć wahań temperatury w obiektach badawczych i zapewnia użytkownikom komfort pomieszczenia oraz maksymalną efektywność energetyczną.

Infografika dla łatwej instalacji - ręka i smartfon

Prosta instalacja i usprawnione operacje

Instalacja i uruchomienie inteligentnych zaworów na uczelni była prosta, intuicyjna i szybka w porównaniu ze standardowymi zaworami, wymagany tylko jeden krótki dodatkowy krok do uruchomienia. Dodatkowo aplikacja Siemens ABT Go usprawnia konfigurację i regulacje dzięki przyjaznemu interfejsowi, dzięki czemu operacje są proste i wydajne.

pracownik informatyczny z żółtym hełmem przed wizualizowanym miastem

Zmniejszone błędy i poprawa niezawodności

W nowych budynkach uniwersytetu inteligentne zawory są ustawione w trybie kontroli przepływu, co zapewnia dalsze korzyści podczas pracy, takie jak ograniczenie ryzyka błędu ludzkiego; ułatwia także radzenie sobie z alarmami i identyfikację problemów z ich pierwotną przyczyną. Dodatkowe dane z każdego inteligentnego zaworu dostarczają technikom serwisowym informacje pomagające w zdalnej konserwacji i serwisowaniu.

infografika dla niższych kosztów materiałów

Niższe koszty materiałów i energii

Koszty materiałowe dla Setpoint Solutions były niższe ze względu na potrzebę mniejszej liczby zaworów w systemie dzięki wbudowanym możliwościom ograniczania przepływu Intelligent Valves. Niższe koszty materiałów w połączeniu z wyższymi oszczędnościami energii przyniosą uniwersytetowi długoterminowe oszczędności kosztów.

Instalacja i uruchomienie inteligentnych zaworów Siemens były proste, intuicyjne i zaskakująco szybkie.
André Kraenzlin,, Starszy inżynier systemów, Punkt zadany
Zdjęcie dwóch kobiet rozmawiających w sali konferencyjnej.

Sprostanie wyzwaniom jutra dzięki dzisiejszym rozwiązaniom

Inwestowanie w inteligentne zawory i technologie inteligentnych budynków pomoże Uniwersytetowi Lincoln ograniczyć zużycie energii i poprawić wydajność operacyjną nowych obiektów badawczych. Wzmocni to zaangażowanie uniwersytetu w wyróżnienie akademickie, zapewniając zrównoważoną infrastrukturę kampusu i optymalne środowisko uczenia się dla studentów.Podobnie jak wiele instytucji, Lincoln University modernizuje przestarzałą infrastrukturę i wprowadza elastyczność w celu przygotowania się do postępu cyfrowego. Inteligentne zawory to inteligentne urządzenia, które można podłączyć do chmury za pośrednictwem aplikacji cyfrowych Siemens w ramach naszego pakietu Building X. Oferuje to dodatkowe korzyści, takie jak zdalny dostęp do wielu witryn, widoczność i działanie w czasie rzeczywistym, wyświetlanie trendów i analiza danych, a wszystko to dzięki wysoce bezpiecznemu połączeniu Siemens. Inteligentne zawory mają wiele protokołów i są gotowe na aktualizacje systemu i przyszłą cyfryzację, jeśli uniwersytet zdecyduje się na dalszą cyfryzację zarządzania budynkiem.

Rozpocznij swoją inteligentną podróż kampusem już dziś

Partnerstwo Siemens z Setpoint Solutions i Lincoln University ilustruje siłę inteligentnych technologii budowlanych i nasze wspólne zaangażowanie środowiskowe. Podróż uniwersytetu inspiruje instytucje akademickie na całym świecie do rozważenia, w jaki sposób transformacja cyfrowa może stworzyć inteligentniejsze, bardziej zrównoważone środowisko kampusu.

Zainspirowany historią i gotowy do rozpoczęcia transformacji inteligentnego kampusu? Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy wspierać Twoje cele w zakresie wydajności i zrównoważonego rozwoju dzięki ekologicznym innowacjom w Twoim kampusie.

Zdjęcie Uniwersytetu Lincolna

Powiązane referencje

Równoważenie IAQ i efektywności energetycznej w szkołach Maine Township
Okręg szkolny Maine Township, Park Ridge, Badania i edukacja

  • Historia o modernizacji systemów HVAC i sterowania w trzech dużych szkołach średnich.
  • System HVAC i elementy sterujące zainstalowały 2500 PICV, 1300 sterowników DXR2, 800 czujników jednostek pokojowych, 500 siłowników przepustnic, 100 napędów o zmiennej częstotliwości, 50 sterowników TC i 10 PXC.
  • Wyniki: oszczędności w wysokości 75 000 USD w pierwszych kosztach, 50% szybsze dostarczanie świeżego powietrza i 30% potencjalnej redukcji energii dzięki bardziej wydajnemu systemowi hydraulicznemu
Zdjęcie Uniwersytetu Lincolna

Centrum handlowe osiągnęło do 25% oszczędności energii dzięki Siemens Intelligent Valve
Vega Subayevleri AVM, Ankara, Centrum handlowe

Rozwiązanie Siemens zapobiegło około 25% nieefektywnemu zużyciu energii

Inteligentne zawory Siemens zostały wybrane do przejrzystego i wydajnego zarządzania zużyciem energii w ponad 150 sklepach w centrum handlowym, a jednocześnie zmniejszania zużycia energii.

Obejrzyj wideo

Zdjęcie centrum handlowego w Ankarze

Komfort dostosowany do każdego zwierzęcia
Pairi Daiza, Belgia, Szpitale i rozrywka

  • Komfort zwierząt i gości ma ogromne znaczenie dla Pairi Daiza. Klimat musi być idealny wszędzie, zarówno w obudowach, jak iw hotelach Pairi Daiza Resort.
  • Technologia budowlana firmy Siemens pozwala doskonale kontrolować temperaturę, wilgotność i jakość powietrza bez żadnego dyskomfortu dla odwiedzających.
  • Niezależnie od wahań zapotrzebowania na system, instalacja dostosowuje się płynnie, ponieważ jest wyposażona w automatycznie sterowane inteligentne zawory firmy Siemens. Zapewnia to optymalną pracę w dowolnym momencie.
Obraz białego niedźwiedzia w zoo - i dziecko stojące przed nim