Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
CASE STUDY

Równoważenie IAQ i efektywności energetycznej w Maine Township

Okręg 207 stanął przed wyzwaniem modernizacji systemów HVAC i elementów sterujących w trzech dużych szkołach średnich, które zostały zbudowane w odstępie dziesięcioleci. Wdrożenie rozwiązań Siemens poprawiło jakość powietrza, a także zmniejszyło koszty energii w całej dzielnicy.

Podejście okręgowe, aby umożliwić uczniom najlepszą naukę

Okręg szkolny 207 na północno-zachodnich przedmieściach Chicago dążył do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach i efektywności energetycznej poprzez zastąpienie starzejących się systemów HVAC i kontroli w trzech budynkach o różnej infrastrukturze. Stojąc w obliczu tego wyzwania, dzielnica zwróciła się do Siemens, aby poprowadzić ich po drodze.

Sukces dzięki standaryzacji

Standaryzacja typów urządzeń poprzez zastosowanie zaawansowanego systemu sterowania zmniejsza koszty konserwacji i energii, aby jak najlepiej zoptymalizować oszczędności energii dla dzielnicy.

Standaryzacja systemu była kluczowa

Najważniejszym celem było ujednolicenie wszystkich urządzeń — typów systemów, urządzeń sterujących, jednostek dachowych i cewek wentylatorów — w celu lepszego monitorowania IAQ i zmniejszenia kosztów. Ta misja została przedstawiona społeczności, a po wykazaniu wartości przekazano obligację o wartości 195 milionów dolarów. Dzielnica podjęła prace nad poprawą jakości powietrza i zmniejszeniem zużycia energii dla 6200 studentów oraz 850 wykładowców i pracowników.

Równoważenie IAQ i efektywności energetycznej

Dowiedz się, w jaki sposób standaryzacja zwiększyła jakość powietrza w pomieszczeniach i zmniejszyła koszty dzięki oszczędnościom energii dzięki rozwiązaniom Siemens.

Poprawa jakości powietrza, maksymalizacja wydajności

Dzielnica przeszła do systemu ze 100% powietrzem zewnętrznym w oparciu o korelację między zdrowym powietrzem w pomieszczeniach a uczeniem się. Powietrze zewnętrzne krąży obecnie w budynkach w rekordowym czasie.

Sterowniki Siemens zostały wykorzystane do automatyzacji systemu HVAC, a zawory sterujące niezależne od ciśnienia (PICV) zostały zainstalowane w celu zmniejszenia kosztów pracy i zwiększenia efektywności energetycznej.

Zbliżenie PICV w Maine East High School

Webinar: 3 sposoby, w jakie PICV redukują koszty i optymalizują wydajność systemu HVAC

Obejrzyj nasze najnowsze seminarium internetowe, aby dowiedzieć się, jak PICV zwiększają wydajność systemu HVAC i przynoszą znaczne oszczędności kosztów i energii. Dowiedz się z pierwszej ręki, dlaczego Dan Reynolds, prezes Everest Controls & Technologies, wybrał PICV i ile zaoszczędził na pierwszych kosztach. Eksperci Siemens dzielą się również istotnymi informacjami o produktach, a także możliwościami finansowania i finansowania.

Imponujące atrakcje projektu

Maine Township dokonuje przeglądu systemu HVAC w całym okręgu

Znalezienie idealnej równowagi między efektywnością energetyczną a jakością powietrza w pomieszczeniach dla zdrowszych szkół.

Ulepszenia HVAC dokonane w trzech szkołach średnich w Maine Township:

  • 2 500 PICV
  • 1.300 kontrolerów DXR2
  • Czujniki 800 jednostek pokojowych
  • 500 siłowników przepustnic
  • 100 napędów o zmiennej częstotliwości
  • Sterowniki 50 TC
  • Kontrolery 10 PX
Zewnętrzna część budynku Maine Township High School.
Początkowo oszacowaliśmy 75 000 USD oszczędności na pierwszych kosztach, ale po zastosowaniu samobalansujących PICV Siemens rzeczywiste oszczędności mogą z łatwością podwoić tę kwotę.
Dana Reynoldsa, Prezes, Technologie energetyczne i kontrolne Everest

Poprawa jakości powietrza dla zdrowych szkół

Najwyższej jakości powietrze w pomieszczeniach tworzy optymalne środowisko do nauki. Zobacz, jak stworzono bardziej wydajny system, zapewniając jak najlepsze powietrze w pomieszczeniach.

Znaczenie świeżego powietrza

Według amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) dobry IAQ obejmuje wprowadzenie powietrza zewnętrznego, które może pomóc szkołom osiągnąć ich podstawowy cel, jakim jest edukacja dzieci poprzez zapewnienie korzystnego środowiska dla uczniów. Poprawa IAQ może również zmniejszyć wskaźniki nieobecności, co jest związane z wyższymi średnimi ocen i osiągnięciami akademickimi, według Lawrence Berkeley National Laboratory.

Wprowadzamy dużo powietrza z zewnątrz do tych szkół. Mamy nadzieję, że zmniejszyliśmy energię w całej dzielnicy i ogromnie zwiększyliśmy jakość powietrza w pomieszczeniach.
Bob Święta Maryja, Starszy inżynier, Usługi energetyczne Elara, Inc.

Idealna równowaga między IAQ a efektywnością energetyczną

Dowiedz się o roli, jaką Siemens odegrał w tworzeniu zdrowszego środowiska dla studentów i wykładowców.