Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Ochrona przeciwpożarowa największego uniwersytetu w Arabii Saudyjskiej

Siemens zapewnia ochronę przeciwpożarową dla szeroko rozpowszechnionego kampusu Uniwersytetu Króla Khalida w Arabii Saudyjskiej.

Uniwersytet Króla Khalida, Arabia Saudyjska

Założony w 1998 roku King Khalid University (KKU) w Arabii Saudyjskiej jest jednym z największych uniwersytetów publicznych na Bliskim Wschodzie. Nowy kampus jest obecnie w budowie. Po ukończeniu zajmie 8,5 km² i obejmie 11 wydziałów, miasto medyczne ze szpitalem dydaktycznym, mieszkania studenckie, meczet, budynki administracyjne i wiele innych. Kampus będzie mógł pomieścić ponad 70 000 studentów.

Indywidualna ochrona przeciwpożarowa dla jednego z największych placówek szkolnictwa wyższego w Arabii Saudyjskiej

Wyzwanie

Aby zapewnić studentom, pracownikom i odwiedzającym bezpieczeństwo przez cały czas, KKU potrzebowało niezawodnego rozwiązania przeciwpożarowego. Szeroko rozpowszechniony kampus, taki jak KKU, naturalnie składa się z różnych obszarów zastosowań, w tym sal wykładowych, laboratoriów, kawiarni i garaży parkingowych. Wszystkie te obszary stanowią różne wyzwania dla systemu ochrony przeciwpożarowej. Rozwiązanie musiało być również zintegrowane z innymi systemami bezpieczeństwa w system zarządzania budynkami innej firmy. Kolejnym kluczowym aspektem jest długoterminowa dostępność produktów i usługi lokalne.

Rozwiązanie

Uniwersytet Króla Khalida wybrał system ochrony przeciwpożarowej Cerberus PRO firmy Siemens. Oprócz inteligentnych funkcji zapewniających zapewniony czas pracy systemu i zapobieganie fałszywym alarmom, innowacyjna, ekonomiczna koncepcja okablowania powoduje mniej okablowania. Dzięki kompleksowej ofercie Cerberus PRO można łatwo dostosować do potrzeb każdego obszaru zastosowań.

Zaawansowana ochrona przeciwpożarowa z kompleksowymi rozwiązaniami

Dzięki nowemu systemowi ochrony przeciwpożarowej firmy Siemens KKU zyskuje niezawodne i kompleksowe bezpieczeństwo. Wszystkie urządzenia Cerberus PRO mają wbudowany izolator błędów i dużą długość pętli. Ponadto, dzięki koncepcji okablowania z mniejszą ilością okablowania, koszty instalacji są niższe.