Międzynarodowy port lotniczy Kansas City (MCI) był gotowy na nowy terminal lotniskowy - taki, który wyobrażali sobie jako „drzwi wejściowe” do swojego miasta. Zaprojektowane w celu poprawy działalności lotnisk, zwiększenia komfortu pasażerów i skali na przyszłość, MCI i Siemens stworzyły inteligentny, wysoce zintegrowany terminal. Krytyczne budynki, bezpieczeństwo pożarowe i życie, bezpieczeństwo, komunikacja energetyczna i infrastruktura cyfrowa połączyły się, aby zapewnić zespołom MCI większą widoczność, bardziej odporne i wydajne operacje oraz przyjazne doświadczenie dla milionów podróżnych rocznie. To więcej niż modernizacja technologii i infrastruktury, ta zintegrowana fundacja zapewnia MCI elastyczność w dostosowywaniu się, optymalizacji i ewolucji wraz z rozwojem operacji lotnisk, potrzeb pasażerów i nowych technologii.
Nowe drzwi wejściowe dla Kansas City
Zbuduj inteligentną podstawę dla operacji lotniskowych
Ujednolicenie krytycznych systemów lotniskowych
Połącz automatyzację budynków, bezpieczeństwo pożarowe i życie, bezpieczeństwo, energię, komunikację i infrastrukturę cyfrową, aby zapewnić lepszą widoczność i bardziej skoordynowane podejście do operacji lotniskowych.
Wzmocnienie odporności operacyjnej
Korzystaj ze zintegrowanych systemów, analizy w czasie rzeczywistym, analiz i usług cyfrowych, aby szybciej identyfikować problemy, szybciej reagować, skrócić przestoje i wspierać bardziej wydajne operacje lotniskowe.
Skaluj to, co nastąpi dalej
Stwórz elastyczny szkielet cyfrowy i zintegrowane systemy, które mogą sprostać pojawiającym się technologiom i zmieniającym się potrzebom operacyjnym i pasażerskim bez ponownego wymyślania fundamentów lotniska.
Jak zbudować inteligentniejsze lotnisko na przyszłość?
Integracja jest podstawą inteligentnego lotniska MCI
W MCI Siemens pomógł zastąpić systemy silosowe zintegrowanym środowiskiem, które zapewnia zespołom lotniskowym większą widoczność i wspiera bardziej wydajne operacje — wszystko to poprzez połączenie automatyzacji budynków, bezpieczeństwa pożarowego i życia, bezpieczeństwa, zasilania, komunikacji i infrastruktury cyfrowej w skoordynowany ecosystem.

Inteligentna technologia lotniskowa podnosi wrażenia pasażerów
Inteligentna technologia lotniskowa działa za kulisami, aby każdy pasażer był bardziej komfortowy, dostępny i bezpieczny. Siemens i MCI opierają się na zintegrowanych kontrolach i infrastrukturze, aby utrzymać komfortowe przestrzenie, niezawodne systemy, skuteczną komunikację i przyjazne środowisko, jednocześnie umożliwiając zespołom szybkie reagowanie w razie pojawienia się problemów.

Przekształć dane w operacje odporne
Inteligencja systemu w czasie rzeczywistym, wykrywanie i diagnostyka usterek, analityka i monitorowanie całodobowe pomagają zespołom MCI identyfikować nienormalne warunki, szybciej rozwiązywać problemy, skracać przestoje i stale optymalizować wydajność budynku.

Partnerstwo w całym cyklu życia lotniska
Siemens nadal wspiera MCI w zakresie automatyki budynków, bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa życia, bezpieczeństwa, analityki i usług cyfrowych, zapewniając jeden punkt odpowiedzialności wspierany przez przeszkolonych specjalistów, zdalne monitorowanie i wiedzę nad obiektem.

Inteligentne lotniska skalują to, co dalej
Elastyczna infrastruktura MCI, zintegrowana architektura systemów i cyfrowy szkielet pozwalają na wykorzystanie nowych technologii, od sztucznej inteligencji i zaawansowanej kontroli pasażerów po inteligentne i autonomiczne urządzenia — wszystko to od nowej fundacji inteligentnych lotnisk.

Trudno uwierzyć, że stało się to tak płynnie. Integracje działają „magicznie”; ale to nie jest magia. To ciężka praca. Nadal mamy wielokrotnie nagradzane lotnisko pod względem satysfakcji klientów i nic z tego nie wydarzyłoby się, gdyby Siemens nie otrzymał tych integracji - i naszego systemu niskiego napięcia - właściwie.<br/>