Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
CASE STUDY

Zrównoważony odzysk ciepła w centrum danych Infomaniak D4

W Genewie infrastruktura cyfrowa zamienia się w aktywa lokalnej społeczności: D4 odzyskuje ciepło wytwarzane przez ich serwery i dostarcza je do lokalnej sieci ciepłowniczej, ogrzewając około 6000 domów zimą. Siemens zapewnia szkielet dystrybucji energii dla tego wielkoskalowego ponownego wykorzystania energii.

Zrównoważone centrum danych w Genewie

Infomaniak opracował centrum danych D4 w Genewie wraz ze spółdzielnią La Bistoquette i Services Industriels de Genève (SIG). Zbudowany pod ziemią pod publicznym parkiem, obiekt łączy obliczenia o dużej gęstości z koncepcją zrównoważonej energetyki miejskiej. Zamiast odrzucać nadmiar ciepła serwerowego, D4 przechwytuje je i dostarcza do genewskiej sieci ciepłowniczej, dostarczając ciepło i ciepłą wodę dla około 6000 domów. Projekt łączy odporną infrastrukturę IT z energooszczędnymi operacjami i zrównoważoną integracją miejską.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

Przekształcanie ciepła odpadowego serwera w zasób społeczności

D4 obsługuje system odzyskiwania ciepła w obiegu zamkniętym, który ponownie wykorzystuje energię generowaną w wyniku operacji IT. Cała energia elektryczna zużywana przez serwery, falowniki i infrastrukturę chłodniczą jest ostatecznie przekształcana w ciepło w temperaturze około 40—45°C. Ciepło to jest przekazywane za pomocą wymienników ciepła powietrze-woda i modernizowane za pomocą pomp ciepła przed zasilaniem do sieci ciepłowniczej w Genewie. Schłodzona woda o temperaturze około 28°C jest zwracana do centrum danych w celu regulacji temperatury serwera, eliminując konieczność stosowania konwencjonalnej klimatyzacji. System działa bez zużycia wody i jest zasilany całkowicie odnawialną energią wodną i słoneczną.

Pomiar wydajności zrównoważonego rozwoju

D4 obsługuje około 10 000 serwerów i ponownie wykorzystuje 95% energii zużywanej jako ciepło. Dzięki 1,7 MW odzyskanej energii może dostarczać ciepło do 6000 energooszczędnych domów zimą lub 20 000 pięciominutowych pryszniców latem dziennie, unikając do 3600 ton emisji CO₂ rocznie w porównaniu z gazem ziemnym.

1.09 Średnia PUE

0.95 Średni ERF

1,7 MW Całkowita wykorzystana moc cieplna

Odporna dystrybucja energii jako podstawa

Koncepcja ponownego wykorzystania energii D4 zależy od ciągłego, stabilnego działania infrastruktury cyfrowej. Aby sprostać wysokim wymaganiom dostępności, firma Infomaniak wdrożyła nadmiarową architekturę elektryczną opartą na technologii dystrybucji energii Siemens w swoich kluczowych systemach:

  • Rozdzielnice SIVACON S4 dla głównego systemu dystrybucji energii
  • Wyłączniki SENTRON 3WA/3VA do bezproblemowego przełączania między siecią, zasilaczem UPS i generatorami zapasowymi
  • Sivacon 8PS kanał magistrali zbiorczej do wydajnego przesyłu energii przy minimalnych stratach energii

Wraz z nadmiarowymi zasilaczami średniego napięcia, podwójnymi systemami UPS i generowaniem kopii zapasowych infrastruktura zapewnia odporność elektryczną wymaganą do nieprzerwanej pracy w centrach danych i stabilną wydajność systemu.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
Dzisiaj PUE nie wystarcza już w obliczu kryzysu klimatycznego. Musimy również wziąć pod uwagę nowe wskaźniki, takie jak ERE i ERF. Infrastruktura cyfrowa powinna być motorem transformacji energetycznej, a nie tylko konsumentem energii elektrycznej.
Boris Siegenthaler, założyciel i CSO w Infomaniak

Okrągły plan infrastruktury cyfrowej poza PUE

D4 pokazuje, w jaki sposób odporna infrastruktura elektryczna, energia odnawialna i odzysk ciepła mogą współpracować, aby stworzyć bardziej zrównoważony model infrastruktury cyfrowej, który oddaje się otaczającym społecznościom.

Wykraczając poza tradycyjne wskaźniki wydajności, projekt udowadnia, że centra danych mogą lepiej wykorzystywać zużywaną energię przy zachowaniu wysoce niezawodnych operacji. Aby zachęcić do szerszego przyjęcia, Infomaniak opublikował koncepcję D4 jako projekt open source wspólnie z EPFL, IMD i Uniwersytetem w Lozannie w ramach programu E4S na d4project.org.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20