Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Projekt IBC Chur

Siatki gotowe na przyszłość z monitorowaniem w czasie rzeczywistym

Transformacje energetyczne wymagają transformacji cyfrowej. Dzięki większej liczbie rozproszonych Resources energii, większym obciążeniom i potrzebom stabilności, IBC Chur wykorzystuje bezpieczną, opartą na danych technologię Siemens w celu zapewnienia pełnej przejrzystości sieci — zabezpieczając przyszłościową sieć niskonapięciową i zapewniając niezawodne zasilanie dla 40 000 osób.

Napędzane danymi

Przejrzystość i przepustowość sieci

IBC Energie Wasser Chur przekształciło swoją sieć dzięki inteligentnym bezpiecznikom, czujnikom i Siemens Electrification X, zapewniając przejrzystość 24/7, szybsze wykrywanie błędów i łatwą integrację, tworząc skalowalną podstawę dla bardziej niezawodnej i gotowej na przyszłość sieci energetycznej.

IBC Energy Water Chur

Oparte na danych: Dostępność i niezawodność sieci niskiego napięcia firmy Chur

Inteligentne tworzenie sieci nie musi być kosztowne. IBC łączy łatwy do zintegrowania sprzęt i oprogramowanie. W ciągu najbliższych dwóch lat stacje transformatorowe i szafy rozdzielcze będą wyposażone w bezpieczniki SENTRON 3NA6 COM NH i czujniki SICAM EGS. Pakiet Electrification X IoT Suite przekształca bezpieczne dane sieciowe w spostrzeżenia oparte na KPI, umożliwiając wczesne wykrywanie szczytowego obciążenia, ukierunkowane środki zaradcze i efektywne planowanie inwestycji.
Ciągłe monitorowanie i automatyczne alarmy zwiększają niezawodność, skracają przestoje i poprawiają wydajność konserwacji, zapewniając niezawodne, gotowe na przyszłość i cyberbezpieczeństwo zasilania.

Kluczowe statystyki

24/7 przezroczystość

do 200 stacji transformatorowych i 290 szaf rozdzielczych

+30% przepustowość sieci

dzięki spostrzeżeniom opartym na danych

40 000 ludzie

dostarczany ze stabilną mocą

Klimat neutralny do 2040

Uczynienie niewidzialnego widocznym

chur-infographic-illustration-no-text-mhero-1280x720

Inteligentna sieć nie ma nic do ukrycia

Do 2040 roku miasto Chur w Szwajcarii ma być neutralne pod względem klimatu. Obecnie około 88 procent energii elektrycznej pochodzi już ze źródeł odnawialnych. Aby poradzić sobie z pozostałymi 12 procentami, lokalne przedsiębiorstwo IBC Energie Wasser Chur opiera się na inteligentnych bezpiecznikach, czujnikach sieci i Electrification X, aby zapewnić pełną przejrzystość sieci i zbliżyć miasto o jeden decydujący krok do celu klimatycznego.

Chur planuje energię neutralną dla klimatu do 2040 r.

Do 2040 Chur chce stać się miastem neutralnym klimatycznie w dziedzinie energii.

Najważniejsze informacje o projekcie

2040 neutralny klimat

Do 2040 roku miasto Chur w Szwajcarii ma być neutralne pod względem klimatu.

290 szafy rozdzielcze

Wyposażony w inteligentne czujniki.

200 stacje transformatorowe

Ulepszono w trakcie realizacji projektu.