Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Optymalizacja HVAC oparta na sztucznej inteligencji dla inteligentnych budynków

Erna Fastigheter to rozwijająca się szwedzka firma zajmująca się nieruchomościami skupiająca się na rozwoju i zarządzaniu zrównoważonymi nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi. Współpracując z Siemens, firma wykorzystuje optymalizację HVAC opartą na sztucznej inteligencji, aby poprawić komfort w pomieszczeniach przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii.

Opierając się na silnych fundamentach cyfrowych

Erna Fastigheter zainwestowała już w nowoczesną automatykę budynków, w tym Desigo CC, system automatyki Siemens PXC i sterowniki automatyki pokojowej DXR. Stanowiło to silną cyfrową podstawę do przenoszenia wydajności budynków na wyższy poziom.

Building X, cyfrowa platforma budowlana Siemens, opiera się na tej infrastrukturze, przekształcając dane budynku w informacje, które pomagają zespołom zrozumieć i poprawić wydajność.

Dla Erny Fastigheter kolejną okazją było wyjście poza tradycyjną kontrolę budynku i wykorzystanie sztucznej inteligencji do ciągłej optymalizacji pracy HVAC. Zamiast polegać wyłącznie na predefiniowanych ustawieniach i ręcznych regulacjach, firma chciała, aby jej budynki bardziej dynamicznie reagowały na zmieniające się warunki wewnętrzne.

Wykorzystując AI Building X Comfort, Erna Fastigheter stale optymalizuje pracę HVAC w 51 pokojach na czterech piętrach biurowych. Aplikacja analizuje dane budynku i dostosowuje działanie, aby pomóc w utrzymaniu komfortowych warunków wewnętrznych przy jednoczesnym bardziej efektywnym zużyciu energii.

Erna Factigheter Zrzut ekranu pulpitu nawigacyjnego Comfort AI

51 pokoje stale optymalizowane za pomocą sztucznej inteligencji

Działanie HVAC na czterech piętrach biurowych jest stale optymalizowane, zmniejszając potrzebę ręcznej regulacji.

6.4% średnie miesięczne oszczędności energii

Dostarczane przez osiem miesięcy dzięki ciągłej optymalizacji wydajności HVAC za pomocą sztucznej inteligencji.

81% temperatur wewnętrznych w oczekiwanych granicach komfortu

Bardziej spójne warunki wewnętrzne dla pasażerów, w porównaniu z 53% przed wdrożeniem.

Erna Factigheter - Zrzut ekranu pulpitu konsoli AI

Lepszy komfort, niższe koszty energii

Pilot osiągnął wymierne ulepszenia zarówno w zakresie komfortu, jak i wydajności energetycznej. Od czasu wdrożenia Comfort AI temperatury w pomieszczeniach utrzymywały się w granicach oczekiwanego komfortu w 81% przypadków, w porównaniu z 53% przed wdrożeniem. Jednocześnie Erna Fastigheter osiągnęła średnie miesięczne oszczędności kosztów energii na poziomie 6,4% w ciągu ośmiu miesięcy.

Korzyści można również odczuć w codziennych operacjach. Bardziej spójne warunki wewnętrzne mogą oznaczać mniej wymagań serwisowych związanych z komfortem i mniejszą potrzebę ciągłego ręcznego dostrajania ustawień HVAC przez techników.

Daje to zespołom placówek więcej czasu na skupienie się na innych priorytetach, podczas gdy sztuczna inteligencja stale wspiera wydajność budowania w tle.

Tworzenie wartości w całym portfelu nieruchomości

Korzyści z optymalizacji opartej na sztucznej inteligencji wykraczają poza oszczędność energii. Dla Erna Fastigheter poprawa wydajności i komfortu w pomieszczeniach wspiera jej ambicję tworzenia trwałych, wysokowydajnych nieruchomości, które zapewniają długoterminową wartość.

Poprawa efektywności energetycznej może również wspierać certyfikaty nieruchomości i wymogi finansowe związane ze zrównoważonym rozwojem. Wraz z bardziej spójnym komfortem w pomieszczeniach ulepszenia te pomagają Erna Fastigheter tworzyć budynki, które lepiej sprawdzają się dla mieszkańców, jednocześnie wspierając szersze cele biznesowe i zrównoważonego rozwoju.

Obsługujemy złożone systemy budowlane, które wymagają ciągłej optymalizacji. Dzięki sztucznej inteligencji możemy zautomatyzować większość tej pracy, jednocześnie zapewniając naszym najemcom bardziej spójny komfort w pomieszczeniach. Już teraz odnotowujemy 6,4% oszczędności energii, a naszym celem jest rozszerzenie rozwiązania na większą część naszego portfolio i skrócenie czasu, jaki nasi technicy poświęcają na ręczną optymalizację.
Lars Hansbo, Operations Manager i Kierownik Obiektu Technicznego, Erna Obiekty

Skalowanie optymalizacji opartej na sztucznej inteligencji w całym portfolio

Po udanym pilocie Erna Fastigheter planuje rozszerzyć Comfort AI do około 120 dodatkowych pomieszczeń już wyposażonych w automatyzację pomieszczeń Siemens DXR.

Kolejna faza rozszerzy korzyści płynące z ciągłej optymalizacji sztucznej inteligencji, pomagając utrzymać stały komfort w pomieszczeniach i energooszczędne operacje przy mniejszym uzależnieniu od ręcznych regulacji.

Dla Erny Fastigheter oznacza to kolejny krok w kierunku autonomicznych budynków, które mogą reagować i dostosować się do zmieniających się potrzeb.