Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
EPF Supata - obraz bohatera
Zaawansowana i elastyczna robotyka

Rewolucjonizacja robotyki dzięki sztucznej inteligencji i metaverse

Dowiedz się, w jaki sposób EPF i Siemens stworzyły Supata®, elastyczną wyspę robotów, która integruje robotykę, sztuczną inteligencję i Industrial Metaverse w celu optymalizacji czasów inżynierii i produkcji przemysłowej.

Elastyczna ewolucja automatyki przemysłowej

Obecnie firmy potrzebują rozwiązań zdolnych do natychmiastowego dostosowania się do nowych produktów. EPF odpowiada za pomocą Supata, wyspa robotów, która integruje sztuczną inteligencję i Industrial Metaverse. Technologia ta pozwala na autonomiczne przetwarzanie nowych części, eliminując czasy przeprogramowania. Dzięki wykorzystaniu danych syntetycznych i zaawansowanemu monitorowaniu EPF gwarantuje stałą wydajność i innowacyjność.

Zalety inteligentnej automatyzacji

Graficzne przedstawienie skalowalności przy użyciu małej i dużej kostki.

Optymalizacja robotycznego chwytania dzięki sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja prowadzi robota w poszukiwaniu obiektu, wykorzystując zaawansowane algorytmy do planowania ruchów z możliwie najmniejszą liczbą wibracji podczas cyklu pracy.

Graficzne przedstawienie stopera.

Szkolenie AI w Industrial Metaverse przemysłowym

Dzięki symulacjom fotorealistycznym możliwe jest generowanie danych syntetycznych w celu szkolenia sztucznej inteligencji jeszcze przed pojawieniem się części fizycznej, drastycznie przyspieszając czas wprowadzania nowych produktów na rynek.

Kawałki układanki

Monitorowanie wydajności za pomocą Industrial Edge

Dzięki platformie Industrial Edge firmy Siemens możliwe jest weryfikowanie integralności modeli sztucznej inteligencji w czasie i monitorowanie wydajności maszyny Supata za pomocą dedykowanych aplikacji przemysłowych.

EPF Supata: ewolucja robotyki

EPF Supata - image 1

Autonomiczne zarządzanie produkcją

Supata to zrobotyzowana wyspa zaprojektowana w celu dostosowania się do różnych konfiguracji w sektorach takich jak motoryzacja i farmaceutyka. Integracja z AI umożliwia dodawanie nowych części do produkcji bez konieczności przeprogramowania maszyny. System przetwarza komponenty autonomicznie i konfiguruje się automatycznie, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie klientów na elastyczność i optymalizując przemysłowe przepływy pracy.

Zaawansowana symulacja z NVIDIA Omniverse

Dzięki integracji z Platforma NVIDIA Omniverse w metawersie przemysłowym możliwe jest tworzenie symulacji w środowiskach fotorealistycznych. Pozwala to klientom zrozumieć, jak rozwiązywać problemy lub ulepszyć cykle produkcyjne nawet przed fizyczną produkcją. W tym środowisku uzyskiwane są dane syntetyczne w celu szkolenia sztucznej inteligencji, przewidywania potrzeb operacyjnych i skrócenia czasu opracowywania nowych komponentów.

EPF Supata - image 2
EPF Supata - image 3

Ciągłe monitorowanie i integralność danych

Zastosowanie modeli sztucznej inteligencji wymaga stałej weryfikacji wydajności w czasie. EPF wdrożył Siemens Industrial Edge do monitorowania wyspy Supata za pomocą określonych aplikacji. Ta kontrola zapewnia zachowanie integralności modeli sztucznej inteligencji, gwarantując wysokie standardy jakości. Przejrzystość operacyjna zapewniana przez dane w czasie rzeczywistym umożliwia terminowe interwencje w celu poprawy procesów i utrzymania konkurencyjności zakładu.

Siemens nie jest już prostym producentem i dostawcą komponentów do wyposażenia naszych maszyn, ale ważnym i kompetentnym partnerem w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.
Franco Filippi, CEO, EPF

Rozpocznij swoją podróż